ETHERLINE®

Main image

Tietojen siirtojärjestelmät ETHERNET-teknologialle

Turvallinen teollinen verkottuminen

Turvallisesti, nopeasti ja luotettavasti kohti Ethernet-sovellusten tulevaisuutta ETHERLINE®-tuotteilla. Järjestelmät koostuvat kestävistä ja vankoista kaapeleista sekä liitäntäkomponenteista passiiviseen verkkotekniikkaan ja tarjoavat tehokkaan ratkaisun lähes kaikkiin käyttökohteisiin – erityisesti teollisuusympäristöissä.

Ominaisuudet

  • Kaapelointiratkaisut, jotka koostuvat Ethernet-kaapeleista, liittimistä ja valumuovatuista kokoonpanoista
  • Turvallinen tiedonsiirto lähes kaikkiin käyttökohteisiin – myös vaativissa olosuhteissa
  • Laaja valikoima kaapelointikomponentteja eri teollisuuden Ethernet-järjestelmiin, kuten PROFINET, EtherCAT tai EtherNet/IP
  • Komponentit valmistettu alan standardien mukaisesti
  • Ratkaisut yhdestä lähteestä

Käyttökohteet

  • Teollisuus- ja rakennusverkot
  • Kone- ja laitevalmistus
  • Automaatio­tekniikka
  • Ohjaustekniikka

 

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.