Holkkitiivisteet

Main image

Nopea ja varma kiinnitys!

SKINTOP®-holkkitiivisteiden avulla kaapelisi voidaan kiinnittää hetkessä: työnnä kaapeli sisään ja kierrä. Kaapeli keskitetään, tiivistetään tiiviisti ja se saa optimaalisen vedonpoiston. Tarjoamme holkkitiivisteitä muovista, messingistä ja ruostumattomasta teräksestä.

Muoviset holkkitiivisteet – vankka vaihtoehto metallille

SKINTOP®-muoviholkkitiivisteillämme kaapeli kiinnittyy tukevasti, pysyy keskitettynä, on hermeettisesti tiivistetty ja saa optimaalisen vedonpoiston. Holkkitiivisteitä on saatavana metri-, PG- ja NPT-kierteillä. Vaihtoehtoisesti valikoimaan kuuluvat myös kierteettömät SKINTOP® CLICK -holkkitiivisteet. Perinteisten käyttökohteiden, kuten sähkökeskusten ja tuotantolaitosten, lisäksi valikoima sisältää holkkitiivisteitä myös erikoissovelluksiin, kuten aurinkosähköjärjestelmiin, räjähdysvaarallisiin tiloihin sekä halogeenivapaisiin sovelluksiin.

Tuotteisiin

LAPP-cable-glands-single-entries-plastic

Messinkiset holkkitiivisteet – mekaanisesti vaativiin tai EMC-sovelluksiin

LAPPin SKINTOP®-messinkiholkkitiivisteillä kaapelisi kiinnitetään, keskitetään, tiivistetään tiiviisti ja se saa optimaalisen vedonpoiston. Erityisesti ympäristöissä, joissa tuote altistuu voimakkaalle kemialliselle ja mekaaniselle rasitukselle. Meiltä löydät halogeenittomat, lisävedonpoistolla varustetut, kylmänkestävät holkkitiivisteet sekä holkkitiivisteet EMC-suojauksella, ATEX-alueille ja pysyvällä taivutussuojalla.

Tuotteisiin

LAPP-cable-glands-single-entries-brass

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut holkkitiivisteet – maksimaaliseen kestävyyteen ja puhdistettavuuteen

SKINTOP®-ruostumattomasta teräksestä valmistetut holkkitiivisteet on suunniteltu käytettäväksi vaativissa olosuhteissa, ja niillä on korkea kemiallinen ja mekaaninen kestävyys. Ne ovat saatavilla metrisillä, PG- ja NPT-kierteillä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetuista holkkitiivisteistä on hyötyä monissa teollisissa sovelluksissa, kuten elintarviketeollisuudessa, puhdastiloissa ja offshore-alueilla.

Tuotteisiin

LAPP-cable-glands-single-entries-stainless-steel

Lyijyttömät kaapeliläpiviennit

LAPP esitteli jo vuonna 2020 maailman ensimmäisenä valmistajana lyijyttömät messinkiset kaapeliläpiviennit. Lyijyttömät kaapeliläpiviennit vastaavat ominaisuuksiltaan täysin nykyisiä messinkisiä kaapeliläpivientejä. Ainoa ero on, että ne sisältävät  lyijyä alle <0,1 % PB nykyisen 2-4% sijaan.

LAPPin lyijyttömät kaapeliläpiviennit ja niiden lisätarvikkeet tunnistaa merkinnästä “LF” (lead‑free). Tämä tarkoittaa, että saat tutut ja suosittuja malleja, kuten SKINTOP® MS‑M ja MS‑SC‑M sekä SKINDICHT® SM‑M ‑mutterin, samoilla suoritusarvoilla myös lyijyttöminä versioina. Uutena valikoimassa on nyt myös lyijyttöminä saatavana SKINDICHT® BL‑M ‑tulpattuja läpivientejä, SKINDICHT® MR‑M ‑pienentimiä, SKINDICHT® ME‑M ‑suurentimia, SKINDICHT® MA‑PG/M ‑adaptereita ja SKINDICHT® SM‑PE M ‑EMC-vastamuttereita.

Tuotteisiin

Euroopan komission marraskuussa 2025 julkaisemat muutokset EU:n RoHS‑direktiivin poikkeuksiin tiukentavat lyijyn käyttöä. Mikäli lisäjatkoa ei myönnetä, lyijyä sisältäviä tuotteita ei voida tuoda EU‑markkinoille 30.6.2027 jälkeen.

Lue lisää muutoksesta

Lead-free

    Muista myös nämä olennaiset tuotteet: