LAPP Suomen yksiköille myönnetty ISO 45001 -sertifikaatti

iso45001-sertifikaatti 1200x700px-1

31.10.2024 – LAPP Suomen yksiköt ovat saavuttaneet merkittävän virstanpylvään saadessaan kansainvälisen ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuussertifikaatin.

Tämä standardi edellyttää kattavaa riskienhallintajärjestelmää, jonka tavoitteena on parantaa työntekijöiden turvallisuutta ja työolosuhteita.

Laatupäällikkö Jouni Pullinen kommentoi saavutusta: ”ISO 45001 -standardin mukainen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmämme mahdollistaa terveellisemmät ja turvallisemmat työolosuhteet henkilöstöllemme sekä riskien tehokkaan vähentämisen työpaikalla. Työterveyden ja työturvallisuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä jatkuvan parantamisen kohteistamme, ja tämä sertifikaatti on todiste pitkäaikaisesta sitoutumisestamme siihen. Sertifikaatti myös tukee vastuullista liiketoimintaamme.”

ISO 45001 -sertifikaatti korostaa LAPPin sitoutumista työntekijöiden hyvinvointiin ja vastuulliseen liiketoimintaan, jotka ovat yritykselle keskeisiä arvoja. Tämä tunnustus antaa asiakkaille, kumppaneille ja työntekijöille selkeän viestin LAPPin panostuksesta turvallisuuteen ja laatuun kaikilla toiminnan tasoilla.

”Työterveyden ja työturvallisuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä jatkuvan parantamisen kohteistamme, ja tämä sertifikaatti on todiste pitkäaikaisesta sitoutumisestamme siihen,” Jouni summaa.

”Työterveyden ja työturvallisuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä jatkuvan parantamisen kohteistamme, ja tämä sertifikaatti on todiste pitkäaikaisesta sitoutumisestamme siihen,” Jouni summaa.

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.