Erikoislaitteet

Main image

PR Electronicsilla on laite kaikkiin teollisuussovelluksien tarpeisiin. Vuodesta 1974 PR Electronics on tuottanut nerokkaita laitteita prosessiteollisuuden erikoissovelluksiin. Tämä on tehty läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, jotta rakenteet antavat optimaaliset, älykkäät ratkaisut heidän tehdasstandardeihinsa. Näihin erikoislaitteisiin kuuluvat: venttiilinohjaimet, lähettimet, porrasgeneraattorit, on/off-säätimet, raja-arvoyksiköt, vahvistimet, voima-anturilähettimet, jännitelähteet jne.

Asenna ja unohda

Kaikki tuotteet suunnitellaan yksilöllisesti ja niiden on vahvistettu ylittävän vaativimmatkin vikaantumisarviot. Lisäksi PR Electronics myöntää 5 vuoden takuun kaikille tuotteilleen.

Short summary about products in general

Ohjelmoitava f/I-f/f-muunnin PR 5223A

  • Pulssilaskenta
  • Taajuusgeneraattori
  • Galvaaninen erotus
  • Analoginen virta- ja jännitelähtö
  • PNP/NPN-lähtö, optiona relelähtö
  • Universaali apujännite

Tuotteisiin

PR-Special-Devices-5223A

Ohjelmoitava f/I-f/f-muunnin PR 5225A

  • Pulssinkäsittely
  • Taajuusgeneraattori
  • Samanaikainen f/I- ja f/f-toiminto
  • Analoginen virta- ja jännitelähtö
  • PNP/NPN -lähtö, optiona relelähtö
  • Tietokoneohjelmointi Loop Link -laitteella

Tuotteisiin

PR-Special-Devices-5225A

Venttiilin ohjain PR 2224

  • Etulevyn painikkeilla aseteltavat mA-, V- ja ohm-tulot
  • Rampin nousuajat, hyppyarvot, peruutus, hakkuritaajuus ja kuollut alue aseteltavissa
  • 3-numeroisessa LED-näytössä venttiilin virta %-arvona
  • 1- tai 2-kanavainen

Tuotteisiin

PR-Special-Devices-2224

mV-lähetin PR 2261

  • Voima-anturivahvistin
  • mV:n muunto virta-/jänniteviesteiksi
  • Asettelut etulevyn painikkeilla / LED-näyttö
  • Tuloalueen suhteellinen kalibrointi
  • NPN/PNP-tulo ulkoiseen taaraukseen
  • Herätejännitesyöttö voima-antureille

Tuotteisiin

PR-Special-Devices-2261

Tehonliitäntäyksikkö PR 3405

  • Kapea kotelo 6,1 mm
  • Tehonliitäntä Power Rail -kiskolle
  • Suurin virranläpäisy 2,5 A
  • Maks. 100 erotinmoduulin tehonliitäntä

Tuotteisiin

PR-Special-Devices-3405

2-johdin pintalähetin PR 5343A

  • Potentiometri- tai vastustulo
  • Ohjelmoitava anturivian ilmaisu
  • Hyvä mittaustarkkuus
  • Ainutlaatuinen prosessikalibrointitoiminto
  • Ohjelmointi vakio-PC:llä

Tuotteisiin

PR-Special-Devices-5343A

2-johdin pintalähetin - Ex PR 5343B

  • Potentiometri- tai vastustulo
  • Ohjelmoitava anturivian ilmaisu
  • Hyvä mittaustarkkuus
  • Ainutlaatuinen prosessikalibrointitoiminto
  • Ohjelmointi vakio-PC:llä

Tuotteisiin

PR-Special-Devices-5343B

Tehonvalvontayksikkö PR 9410

  • Liittää apujännitteen Power rail -tehonsyöttökiskoon
  • Optiona varmistusteholähteen liitäntä
  • Hyväksytty asennettavaksi Ex-tilaan 2 / Div. 2
  • Optiona redundantti syöttö tehonsyöttökiskoon
  • Asennetaan aina PR 9400 Power rail -tehonsyöttökiskoon

Tuotteisiin

PR-Special-Devices-9410

Ex-teholähde PR 9421

  • Syöttöjännite 85...132 VAC tai 187...264 VAC
  • Optiona liitäntä varmistussyötölle
  • Hyväksytty asennettavaksi Ex-tilaan 2 / Div. 2
  • Aktiivinen viestilähtö
  • Optiona rinnakkaiskytkentä

Tuotteisiin

PR-Special-Devices-9421