Multiläpivientijärjestelmät

Main image

Paljon kaapeleita, ilman kaaosta

SKINTOP®-multijärjestelmiä käytetään kaikkialla, missä useita kaapeleita täytyy asentaa samanaikaisesti rajalliseen tilaan. Tuotevalikoimamme sisältää ratkaisuja sekä valmiiksi koottuihin että kokoamattomiin kaapeleihin eri halkaisijoilla, kattaen näin koko sovellusalueiden kirjon. Tämä takaa luotettavan suojan jopa äärimmäisissä kuormituksissa.

Multijärjestelmät kaapeleille ilman liittimiä

LAPPin multijärjestelmiillä voidaan asentaa jopa 30 kaapelia koteloon, jossa ne ovat suojattuna pölyltä ja vedeltä. Tilaa säästävä asennus varmistaa optimaalisen vedonpoiston kaapeleille. Voit valita eri rakenteiden ja läpivientipisteiden määrän välillä.

Tuotteisiin

LAPP-cable-glands-multi-entry-unassembled-cables-2

Multijärjestelmät valmiiksi kootuille kaapeleille

Vähemmän osia laajan ja säädettävän puristusalueen ansiosta. SKINTOP® CUBE on läpivientijärjestelmä valmiiksi koottuihin kaapeleihin, jossa on erikokoisia tiivistysmoduleita ja tärinänkestävä lukitus. Älykäs kehys- ja moduulirakenne mahdollistaa jopa 10 moduulilohkon asentamisen.

Tuotteisiin

L3-cable-glands-multi-entry-assembled-cables-2

    Muista myös nämä olennaiset tuotteet: