Servo-kaapelien hakutyökalu

Main image

Välittömät ratkaisut SIEMENS-, SEW-, Rockwell- ja Lenze-standardiservo-ohjainten liittämiseen

ÖLFLEX® CONNECT SERVO -tuoteperhe sisältää valmiiksi liitettävät servo-, takaisinkytkentä- ja hybridikaapelit sähkömoottoreille. Ne on tarkasti sovitettu johtavien käyttövalmistajien – SIEMENS, SEW-EURODRIVE, Rockwell Automation ja Lenze – vaatimuksiin, ja ovat siten täysin yhteensopivia yleisimpien servokäyttöjen kanssa. LAPP tarjoaa yli 400 kokoonpanovaihtoehtoa erilaisiin käyttökohteisiin: staattisesta asennuksesta erittäin dynaamiseen käyttöön kaapeliketjussa, erinomaisella elektromagneettisella yhteensopivuudella ja laajassa pituusvalikoimassa.

LAPP tarjoaa useita satoja kokoonpanovaihtoehtoja monenlaisiin käyttötarkoituksiin: staattisesta asennuksesta erittäin dynaamiseen käyttöön kaapeliketjuissa, erinomaisella elektromagneettisella yhteensopivuudella ja saatavilla eri pituuksissa.

Yhteensopivuus johtavien käyttöjärjestelmien kanssa: SIEMENS, Rockwell, Lenze ja SEW

Esikasatut servokaapelimme ovat alkuperäisiä vastaavia ja siten 1:1-yhteensopivia kokoonpanoratkaisuja suurimpien valmistajien – SIEMENS, Rockwell Automation, Lenze ja SEW-EURODRIVE – yleisimpien käyttöjärjestelmien kanssa.

Jokainen servokäyttöjen valmistaja on kehittänyt omat tekniset standardinsa, jotka on otettava huomioon kaapeleita ja liittimiä valittaessa. Sopivien liitäntäkomponenttien valinta servokäyttöihin voi siksi nopeasti muodostua haasteeksi. Mutta LAPPin esikasatuilla servokaapeleilla tämä vaiva jää historiaan.

Me huolehdimme yhteensopivuuden tarkistuksesta puolestasi: harmonisoimme tuotteemme huolellisesti valmistajan vaatimusten kanssa jo kehitysvaiheessa. Tämä sisältää liittimet, kaapelipituudet, poikkipinnat, suojauksen, elektromagneettisen yhteensopivuuden (EMC) sekä mekaanisen ja lämpökuormituksen kestävyyden.

Tuloksena: täysin valmiit, liitettävät kaapelit, jotka vastaavat tarkasti johtavien käyttövalmistajien rajapintoja ja vaatimuksia.

Etusi standardien mukaisia servokokoonpanoja käytettäessä:

L3-benefits-kaannetty

LAPP järjestelmäkumppanina

LAPPilla ajattelemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, emme yksittäisiä osia. Vuosien kokemuksemme komponenttien valmistuksesta on tuonut meille laajan teknisen asiantuntemuksen ja erinomaisen toimialatuntemuksen. Olemme osaava ja luotettava järjestelmätoimittaja.

Satoja servokokoonpanoja lähes jokaiseen käyttökohteeseen

Olipa kyseessä standardi- tai erikoissovellus: yli 400 testatun vaihtoehdon ja jopa 4 mm²:n kaapelipoikkipintojen ansiosta LAPP tarjoaa myös räätälöidyn ratkaisun juuri sinun käyttökohteeseesi. Jos et löydä etsimääsi, saatavilla on myös asiakaskohtaisia ratkaisuja pyynnöstä.

Eurooppalainen tuotanto ja maailmanlaajuinen saatavuus

LAPP valmistaa tuotteita Euroopan huippumoderneissa tehtaissa ja toimii maailmanlaajuisen myynti- ja logistiikkaverkoston kautta. Tämä tarkoittaa, että hyödyt lyhyistä toimitusajoista sekä paikallisesta asiantuntemuksesta ja tuesta – kaikkialla maailmassa.

Optimoidut liittimet 360° EMC-suojauksella

Liittimemme takaavat jatkuvan ja luotettavan suojauksen – 360° EMC-suojauksella maksimaalisen häiriönsietokyvyn varmistamiseksi. Ihanteellinen dynaamisiin ja vaativiin teollisuusympäristöihin.

Tutustu tarkemmin LAPPin kaapelointiratkaisuihin

Saatavilla olevat kaapelityypit

LAPPin servokokoonpanoissa molemmat kaapelipäät valmistellaan aina servoliitäntää varten (käyttäen liittimiä, pääteholkkeja, kaapelikenkiä tai vastaavia). Kokoonpanot sopivat käyttöjärjestelmiin, kuten SIEMENS, Rockwell Automation, Lenze ja SEW-EURODRIVE.

Servomoottorin voimakaapelit
servomoottorin sähkönsyöttöön. 6–9-johtimiset (riippuen käyttövalmistajasta), nimellisjännite 0,6/1 kV.

Takaisinkytkentäkaapelit
signaalinsiirtoon servomoottorin takaisinkytkentäjärjestelmästä taajuusmuuttajalle. Monisäikeiset, pienoisjännitteelle, tunnetaan myös (rotaatio)enkooderikaapeleina.

Yhden kaapelin käyttöratkaisut
samanaikaiseen sähkönsyöttöön sekä signaali- ja tiedonsiirtoon. Tilaa ja painoa säästävä ratkaisu, vähentää kaapeleiden ja liittimien määrää.

Erityistoiveet
painatuksen, merkinnän ja pakkauksen osalta voidaan lähettää meille erikseen milloin tahansa.

Mikä on tärkeintä sovelluksessasi?

LAPPin servokokoonpanot eroavat pääasiassa vaippamateriaalin ja käytetyn liittimen osalta. Saatavilla olevien kaapelisarjojen pituus on konfiguroitavissa (0,5 metristä 100 metriin).

Mikä ulkovaippamateriaali minun tulisi valita?

Päätä, mikä materiaali suojaa kaapelia – huomioiden käyttökohteen sijainti sekä odotettavat mekaaniset ja kemialliset rasitukset.

Käyttötarkoituksesta riippuen kaapelirakenteessa ja käytetyissä materiaaleissa on suuria eroja. Kaapelisarjamme on suunniteltu erilaisiin asennustyyppeihin:

  • Kiinteä tai satunnainen taivutus
  • Erittäin joustava käyttö kaapeliketjuissa
  • Torsiosovellus robotissa

PVC-ulkovaippa staattisiin sovelluksiin

  • Soveltuu pysyvään asennukseen ja satunnaiseen liikkeeseen ilman vetorasitusta.
  • Kestää happoja ja emäksiä sekä rajoitetusti öljyä.
  • Käytettävissä kuivissa ja kosteissa tiloissa.

PUR-ulkovaippa kohtalaisesti tai dynaamisesti liikkuviin sovelluksiin

  • Soveltuu erittäin joustavaan, jatkuvaan käyttöön liikkuvissa koneenosissa ja kaapeliketjuissa.
  • Kestää suuria mekaanisia rasituksia.
  • Öljynkestävä mineraaliöljypohjaisille voiteluaineille ja usein kemiallisesti kestävä.
  • Käytettävissä kuivissa, kosteissa ja erityisesti vaativissa ja öljyisissä ympäristöissä.

Mikä liitin sopii parhaiten?

Servosovellusten liittimien on oltava mahdollisimman pieniä, tärinänkestäviä, tukevia, EMC-suojattuja sekä kosteuden, öljyjen ja pölyn kestäviä. Pyöreät liittimet ovat vakiintuneet servomoottorin tai sen takaisinkytkentäjärjestelmän liittämiseen, erityisesti M12-, M17-, M23-, LS1-, LS1.5-, LS3- ja V4.0-sarjat.

Perinteiset liittimet TE Connectivityltä

  • Nikkelipinnoitettu liitinkotelo tai muovipinnoitettu liitinkotelo
  • Kytkettynä saavutetaan IP 66/67 -suojausluokka
  • Käyttölämpötila: -20 °C – +130 °C

LAPPin optimoidut liittimet

  • Tarjoavat parannetun suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan: Kaapelin suoja puristetaan kahdella metalliholkilla, mikä mahdollistaa 360° kontaktin. Tämä takaa entistä tehokkaamman häiriösignaalien ohjauksen.
  • Varmuuslukitus automatisoidun puristusprosessin ansiosta
  • Muovipinnoitettu liitinkotelon rakenne
  • Kytkettynä saavutetaan IP 67 -suojausluokka
  • Käyttölämpötila: -20 °C – +90 °C

Yksittäiset komponentit servoliitäntöihin

Servokaapelit

Etsitkö esikasattujen servokaapelien sijaan servokaapeleita, takaisinkytkentäkaapeleita ja hybridikaapeleita ilman liittimiä?

Tutustu servokaapeleihin

Pyöreät servoliittimet

Etsitkö pyöreitä liittimiä, joiden avulla voit koota omat servokaapelisi?

Tutustu pyöreisiin liittimiin

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.