Spiraalikaapelien konfiguraattori

Main image

Verkkotyökalu räätälöidyille spiraalikaapeleille

Spiraalikaapelit ovat ainutlaatuisen joustavia ja taipuisia. Ne kestävät lukemattomia venytysliikkeitä, eivät kulu ja palautuvat aina alkuperäiseen muotoonsa. Vaikka lankapuhelimet ovat vähitellen kadonneet, spiraalikaapelit ovat edelleen korvaamattomia monilla teollisuudenaloilla niiden arvokkaiden venymis- ja palautumisominaisuuksien ansiosta. Kaapelirakenteesta ja ulkovaipan materiaalista riippuen ne kestävät myös vaativia olosuhteita ja soveltuvat siksi laajasti eri teollisuudenaloille.

Etkö löytänyt standardispiraalikaapeleista juuri sinun käyttökohteeseesi sopivaa? Hyödynnä mahdollisuus konfiguroida sovelluskohtainen spiraalikaapeli vain muutamalla klikkauksella.

Täysin maksutta ja ilman rekisteröitymistä

Käytä suodattimia löytääksesi oikean kaapelin oikeilla ominaisuuksilla kaikista spiraalisoitavista tuotteista. Saat huolellisesti valmistetun, mittatilaustyönä tehdyn spiraalikaapelin, jota et löydä mistään katalogista!

Tutustu valmiisiin ratkaisuihimme

Laadukkaat tuotteet ja ensiluokkainen palvelu LAPP Harnessing Solutionsin avulla – kokonaisvaltainen huoleton paketti. Asiantuntijamme tukevat sinua projektissasi.

Lue lisää

Konfigurointivaihtoehdot

1. Määritä kaapelin ominaisuudet

  • Johtimen poikkipinta-ala (0,14 mm² – 6,0 mm²)
  • Johtimien määrä
  • Vaipan väri

Valitse nyt spiraaliksi haluamasi kaapeli eri vaihtoehdoista: kestävät virta- ja ohjauskaapelit, matalataajuuksiset datakaapelit tai anturi-/toimilaitekaapelit.

2. Määritä spiraalisointiasetukset

  • Haluttu venytyspituus tai suljettu pituus
  • Spiraalisuunnan määrittely kaapelin päissä
  • Kuorintapituus kaapelin päissä

Sinun etusi

L3-Benefits-kaannetty

Taustatietoa

Missä spiraalikaapeleita käytetään?

Venymis- ja palautumisominaisuudet ovat kaapeleiden ainutlaatuisia piirteitä, joita arvostetaan monilla teollisuudenaloilla, erityisesti valaistusteollisuudessa, sähkölaitteiden valmistuksessa ja robotiikassa. Spiraalikaapelit ovat täydellisiä tilan ollessa rajallinen, sillä ne pysyvät kompakteina palautuneessa tilassa. Niitä käytetään virtakaapeleina sähkölaitteille, ohjauskaapeleina kuljetuslaitteille sekä data- ja signaalinsiirtoon.

Voiko minkä tahansa kaapelin spiraalisoida?

Kaikki kaapelit eivät sovellu spiraalikaapeleiksi. Sopivia ovat kaapelit, joissa on joustavat säikeiset johtimet, jotka eivät katkea. Kaapeleiden tulee sallia pieni minimitaivutussäde eikä niillä saa olla liian suuri ulkohalkaisija. Niiden on oltava erityisen elastisia, jotta ne eivät halkeile venytyksen ja palautumisen aikana, ja niiden on kestettävä spiraalisointiprosessissa syntyvä lämpö. Lisäksi kaapeleiden on oltava mekaanisesti kestäviä ja toimittava luotettavasti myös spiraalisoinnin jälkeen.

Mitä tarkoittavat venytyspituuden ja suljetun pituuden määrittelyt?

Venytyspituus kuvaa spiraalikaapelin mitan, kun se on vedetty auki ilman liiallista jännitystä. Venytyspituus on siis kaapelin suurin käyttöpituus.
Suljettu pituus puolestaan kuvaa kaapelin mitan rennossa, eli palautuneessa tilassa. Se kertoo, kuinka kompakti kaapeli on käyttämättömänä.

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.