Lääkintäteollisuus

23medical

Tarkkaa infrastruktuuria elintärkeälle teknologialle

Olipa laitteesi käytössä joko leikkaussalin steriilissä ympäristössä tai diagnostisen laboratorion vaativissa olosuhteissa, niiden sähköisen infrastruktuurin on toimittava pettämättömästi.

LAPP Finland toimittaa globaalille lääkintäteknologian teollisuudelle korkealaatuisia komponentteja ja integroituja järjestelmiä, jotka on suunniteltu varmistamaan ehdoton signaalin eheys, hygieniavaatimusten noudattaminen ja pitkäaikainen luotettavuus.

Ratkaisut lääketieteen ja terveydenhuollon alalle

Kliininen eheys ja hygienia: Komponentit, jotka on suunniteltu kestämään vaativat sterilointisyklit, biokompatibiliteettivaatimukset sekä voimakkaat kemialliset puhdistusaineet ilman heikentymistä.

globe-icon-lappfi

Tarkka signaalin luotettavuus: Suojatut ratkaisut, jotka on suunniteltu sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) varmistamiseen, jotta herkät diagnostiikkatiedot säilyvät häiriöttöminä ja muuttumattomina.

gears-icon-lappfi

Erikoistunut kotelointi- ja johdinsarjatuotanto: Hyödynnä asiantuntemustamme monimutkaisissa johdinsarjoissa ja järjestelmäintegraatiossa. Käytämme räätälöityjä testauslaitteistoja varmistaaksemme, että jokainen kokoonpano täyttää tiukat alan standardit ja käyttöturvallisuusvaatimukset.

partner-icon-lappfi

Skaalautuvat, validoidut ratkaisut: Hanki yksittäisiä huippuluokan komponentteja tai hyödynnä ”plug-and-play”‑kokoonpanojamme – täysin testattuja ja heti integroitavissa lääkinnällisten laitteiden luokkiin I, II tai III.

integration-icon-lappfi

Laatu kliinisenä selkärankanamme

Varmistamme, että jokainen komponentti ja järjestelmäintegraatio täyttää globaalin koneteollisuuden tiukat turvallisuus‑ ja kestävyysvaatimukset.
Biokompatibiliteetti ja kestävyys

Materiaalien eheys. Komponentit valitaan ja validoidaan kestämään vaativat sterilointiprotokollat, kuten kemialliset desinfiointiaineet ja autoklavointi, jotta materiaalien pitkäaikainen vakaus kliinisissä ympäristöissä voidaan varmistaa.

Sääntelyvarmistus

Globaali vaatimustenmukaisuus. Hallitsemme kansainvälisen lääkintäalan monimutkaiset direktiivit puolestasi. Kokoonpanomme on suunniteltu tukemaan vaatimustenmukaisuutta, varmistaen, että kaikki osat täyttävät globaaleille terveydenhuoltomarkkinoille tarvittavat turvallisuusstandardit.

Nolla‑vikaprotokollat. Prosessimme noudattavat tiukkoja lääkinnällisen tason vaatimuksia. Järjestelmäintegraatiopalvelujamme hyödyntäville asiakkaille tarjoamme lisäturvaa perusteellisen laadunvalvonnan ja testausprosessien avulla.

Hyödynnämme asiakkaan vaatimusten mukaan räätälöityjä testauslaitteistoja, jotta jokainen kotelorakennekokoonpano varmistetaan täyttämään vaatimustenmukaisuuskriteerit, signaalin tarkkuuden sekä välittömän ja turvallisen integroinnin lopulliseen laitteeseesi.

Järjestelmäintegraatiopalvelujamme hyödyntäville asiakkaille tarjoamme lisäturvaa perusteellisella teknisellä verifioinnilla, jotta jokainen kokoonpano on heti turvallisesti asennettavissa.

TUTUSTU RATKAISUIHIMME, TUOTTEISIIMME JA REFERENSSEIHIMME

Usein kysytyt kysymykset

 
Miten LAPP tukee tuotekehitystä ja kliinisen prototyypin vaiheita?
Tekninen tiimimme osallistuu projektiisi jo varhaisissa suunnitteluvaiheissa ja auttaa komponenttivalinnoissa biokompatibiliteetin, EMC‑suojauksen ja globaalin sääntelyvaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Tarjoamme joustavia prototypointipalveluja, joiden avulla voit validoida laitteesi sähköisen arkkitehtuurin ennen kliinisiä kokeita tai sarjatuotantoon siirtymistä.
Voitteko hoitaa koko lääkinnällisen kokoonpanomme hankinnan ja jäljitettävyyden?
Kyllä – tämä on keskeinen osa Value‑Added Services ‑palvelujamme. Kun teet yhteistyötä kanssamme johdinsarjaratkaisujen tai järjestelmäintegraation parissa, otamme täyden vastuun koko hankintaprosessista. Hallinnoimme läpinäkyvää toimitusketjua ja hankimme kaikki tarvittavat komponentit – sekä LAPPin valikoimasta että erikoistuneilta kolmansilta osapuolilta – varmistaaksemme laitteesi turvallisen, jäljitettävän ja vaatimustenmukaisen elinkaaren.
Miten varmistatte integroitujen lääkinnällisten järjestelmien turvallisuuden ja tarkkuuden?
Laadusta ei tingitä. Box‑build‑ ja alihankintapalveluissamme hyödynnämme asiakkaan vaatimusten mukaan räätälöityjä testauslaitteistoja. Jokainen kokoonpano käy läpi perusteellisen teknisen verifioinnin, jotta se on täysin “plug‑and‑play”‑valmis ja täyttää kaikki käyttöturvallisuus‑ ja signaalin eheysvaatimukset.
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.
Valitsemalla-LAPPin

Valitse kumppanuuden taso

Kuromme umpeen kuilun yksinkertaisen komponenttilogistiikan ja monimutkaisen järjestelmäalihankinnan välillä. Tarvitsetpa sitten luotettavan lähteen suorituskykyisille tuotteille tai kumppanin, joka hallitsee alihankintakokonaisuuden teknisen suunnittelun ja hankinnan alusta loppuun, mukautamme palvelumme tuotantosi laajuuden mukaan.

Asiantunteva hankinta & tuotekehitystuki

Asiantuntijamme auttavat ratkaisemaan teknisiä haasteita järjestelmäintegraatiossa ja monimutkaisissa johdinsarjoissa.

LAATU SELKÄRANKANAMME

Vaatimustenmukaisuus: Varmistamme, että järjestelmäsi täyttää kaikki alan standardit ja vientivaatimukset.