Metalliset suojaletkujärjestelmät

Main image

Erinomainen laatu ja erityiset kuormitusominaisuudet

SILVYN®-metalliset suojaputkijärjestelmät on suunniteltu vaativiin ympäristöihin, joissa tarvitaan korkea mekaaninen vakaus. LAPPin tuotevalikoimaan kuuluu suojaputkia, joissa on lukittuva profiili, suojaputkia, joissa on lukittuva profiili ja punos/suojus, sekä kaksinkertaisesti lukittuja suojaputkia. Tarjoamme myös sopivat läpivientiholkit ja tarvikkeet erilaisille teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuille suojaputkille.

Suojaputket lukittuvalla profiililla – suurille mekaanisille kuormille

SILVYN®-suojaputkemme, joissa on lukittuva profiili, ovat joustavia ja vetolujuutta kestäviä metalliputkia. Ne soveltuvat kohteisiin, joissa on suuret mekaaniset kuormitukset, kuten mittaustekniikassa ja laite-/laitosrakentamisessa.

Tuotteisiin

L3-Metal-protective-conduit-systems-Interlocked-profile

Suojaputket lukittuvalla profiililla ja punoksella/suojuksella – mekaaninen suoja vaativissa olosuhteissa

SILVYN®-suojaputket, joissa on lukittuva profiili ja punos/suojus, soveltuvat käytettäväksi ankarissa olosuhteissa, esimerkiksi siellä, missä esiintyy nesteitä, hitsauskipinöitä, kuumia lastuja ja sähkömagneettisia häiriökenttiä. Näiden ominaisuuksien ansiosta metalliset suojaputket voidaan käyttää konerakennuksessa, automaatiotekniikassa ja mekaanisesti vaativissa ympäristöissä.

Tuotteisiin

L3-Metal-protective-conduit-systems-Interlocked-profile-braiding-sheath

Suojaputket kaksoislukittuvalla profiililla – suurimmille mekaanisille kuormille

SILVYN®-kaksoislukittuvat suojaputkemme ovat vääntöä ja korroosiota kestäviä metalliputkia. Ne soveltuvat kaikkein suurimmille mekaanisille kuormille, esimerkiksi offshore-asennuksissa.

Tuotteisiin

L3-Metal-protective-conduit-systems-double-interlocked

Läpivientiholkit lukittuvaprofiilisille suojaputkille – holkit suurille mekaanisille kuormille

LAPPilta löydät oikeat läpivientiholkit lukittuvaprofiilisille suojaputkille. Tarjoamme myös ruuviholkkeja sekä ruostumattomasta teräksestä tai messingistä valmistettuja läpivientiholkkeja. Holkkimme soveltuvat kiinteisiin asennuksiin, pyöriviin sovelluksiin sekä ATEX- ja EMC-kriittisiin ympäristöihin.

Tuotteisiin

L3-Metal-protective-conduit-systems-glands-interlocked

Läpivientiholkit lukittuvaprofiilisille ja punoksella/suojuksella varustetuille kaapelisuoja­putkille – holkit vaativiin ympäristöihin

LAPPilta löydät oikeat läpivientiholkit SILVYN®-suojaputkille, joissa on lukittuva profiili ja punos/suojus. Läpivientiholkit ovat monikäyttöisiä ja tarjoavat korkean suojan pölyä ja nesteitä vastaan.

Tuotteisiin

L3-Metal-protective-conduit-systems-glands-interlocked-braiding-sheath

Läpivientiholkit kaksoislukittuvaprofiilisille suojaputkille – holkit kaikkein suurimmille mekaanisille kuormille

LAPPilta löydät oikeat läpivientiholkit SILVYN®-kaksoislukittuville suojaputkille. Tarjoamme messingistä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja läpivientiholkkeja. Kaksoislukittuville suojaputkille tarkoitetut holkit soveltuvat mekaanisesti vaativiin ympäristöihin.

Tuotteisiin

L3-Metal-protective-conduit-systems-Double-interlocked-glands

Tarvikkeet metallisille suojaputkille – luotettavaan liitokseen

LAPPilta löydät oikeat tarvikkeet metallisista SILVYN®-suojaputkijärjestelmistä. Näihin kuuluvat puristusrengas, ruuviholkit, liittimet ja ruuvikiinnityssarjat.

Tuotteisiin

L3-Metal-protective-conduit-systems-Accessories-interlocked-profiles

Metallinen suojaputki ilman päällystettä – Multiflex

Anamet Europe valmistaa Anaconda-kaapelisuojausjärjestelmää. Joustavat Anaconda-suojaletkut ja -liittimet tunnetaan maailmanlaajuisesti tasaisesta laadustaan ja pitkästä käyttöiästään. Valikoima yhdistää erinomaisen mekaanisen suojan ja poikkeuksellisen joustavuuden, mikä vastaa vaativiin teknisiin spekseihin, nopeuttaa asennusta ja vähentää huollon tarvetta teollisuusympäristöissä.

L3-anamet-logo

Anaconda Multiflexin metallinen suojaletku ilman päällystettä on erittäin joustava ja sitä voidaan käyttää lähes kaikissa kohteissa, joissa korkea IP-luokitus ei ole tarpeen.

Tuotteisiin

L3-Anamet
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.