Sähköiset ominaisuudet

Main image

Sähköiset ominaisuudet ovat perustavanlaatuisen tärkeitä kaapeleita tai liittimiä valittaessa. Tarvitaan komponentteja, joilla on erinomainen sähkönjohtavuus. Tai sellaisia, joilla on selkeästi korostunut sähköinen eristyskyky. Toimintavarmuuden osalta taas tarvitaan komponentteja, jotka tarjoavat suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan ja mieluiten eivät itse aiheuta niitä.

Se, mitkä sähköiset ominaisuudet ovat etusijalla kussakin tapauksessa, riippuu aina käyttökohteesta ja siellä vallitsevista olosuhteista sekä jännitealueesta, jossa tuotteita käytetään.

Suojattu

Älytehtaassa suuri sähköteho ja kasvava datamäärä siirretään tiiviissä tilassa. Tämä lisää sähkömagneettisten häiriöiden riskiä – jo yksi huonosti suojattu liitin voi lamauttaa koko tuotantoprosessin. Ei siis ole ihme, että sähkömagneettisesti yhteensopivien ratkaisujen ala kasvaa – tällä hetkellä maailmanlaajuisesti seitsemän prosenttia vuodessa. Optimaalinen sähkömagneettinen yhteensopivuus (lyhyesti EMC) edellyttää hyvää järjestelmän ymmärrystä ja oikeiden komponenttien valintaa. Käyttäjät saavat molemmat LAPPilta.

Lue lisää

L3-Screened

Virrankesto ja kaapeleiden sekä johtimien mitoitus

Nimellisjohtimen poikkipinnan mitoittaminen virrankeston saavuttamiseksi kuormitukseen nähden keskeytymättömässä käytössä on hyvin monimutkainen asia. Kaapeleita valittaessa, mitoitettaessa ja käytettäessä niiden aiottuun tarkoitukseen on nimellisjohtimen poikkipinnan laskennassa otettava huomioon useita vaikuttavia tekijöitä. Nämä ovat yleensä asennustyyppejä, yksittäisiä käyttöolosuhteita ja asennuspaikan käyttötiloja koskevia normatiivisia määräyksiä.

Lue lisää

L3-Current-rating
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.