Suorituskykyä ja helppokäyttöisyyttä teollisuuden tarpeisiin uudella PR electronics raja-arvoyksiköllä

PRelectronics-4179B

Uusi PR electronicsin ohjelmoitava 4179B raja-arvoyksikkö tuo lisäarvoa PR:n 4000-sarjaan tarjoamalla entistä monipuolisemman ratkaisun AC-raja-arvojen valvontaan. Tämä uutuus korvaa aiemman 2231-mallin, ja yhdessä 4131-mallin kanssa se muodostaa entistä kattavamman tuoteperheen.

Monipuolisuus ja suorituskyky
4179B on suunniteltu vastaamaan monenlaisiin teollisuuden tarpeisiin, mukaan lukien ylikuormituksen valvonta, sähköasemien valvonta ja varavirtajärjestelmät. Sen korkea EMC-suorituskyky ja erinomainen signaali-kohinasuhde takaavat luotettavan toiminnan vaativissakin ympäristöissä.

Helppo ohjelmointi ja joustavat tuloalueet
Laitteen ohjelmointi on vaivatonta 4500-sarjan näytön tai PPS-sovelluksen avulla.
4179B tukee monipuolisia ohjelmoitavia mittausalueita ja reletoimintoja, kuten ikkuna, asetusarvo, virta päälle, viive päälle/pois, virheilmoitus ja lukitus. Tuloalueet kattavat 0–300 VAC RMS ja 0–5 AAC RMS, taajuusalueella 40–400 Hz. Laite on varustettu yleisvirtalähteellä, joka toimii välillä 21.6...253 VAC tai 19.2...300 VDC.

Uuden raja-arvoyksikön vahvuudet

  • Yleisvirtalähde: 4179B tukee laajaa virtalähdevalikoimaa, mikä tekee siitä erittäin mukautuvan erilaisiin ympäristöihin.
  • Bluetooth ja datalogging: Parannetut yhteysvaihtoehdot paremman tiedonhallinnan ja valvonnan takaamiseksi.
  • Modbus-yhteensopivuus: Helpottaa integrointia olemassa oleviin järjestelmiin saumattoman toiminnan varmistamiseksi.
  • Korkeat turvallisuusstandardit: Tulorajat ja 2.3 kV galvaaninen eristys lisäävät turvallisuutta.
  • Alhainen tehonkulutus: Varmistaa tehokkaan toiminnan vähäisellä energiahäviöllä.
  • Eristetyt releet: Kaksi eristettyä 2A AC-relettä tarjoavat luotettavat kytkentäominaisuudet.