Kaapelivaunujärjestelmän konfiguraattori

Main image

Se ei voisi olla helpompaa

Kaapelivaunujärjestelmän rakentamiseen tarvitaan paljon erilaisia tuotekomponentteja – tyyppi ja määrä riippuvat yksilöllisistä ripustusmekanismin vaatimuksista.

Käytä konfiguraattoriamme, jotta et unohda mitään suunnittelussa! Antamiesi tietojen perusteella se kokoaa kaikki tarvittavat tuotteet ja laskee tärkeät parametrit suunnitellulle kaapelivaunujärjestelmällesi.

Ja olet askeleen lähempänä liikkuvaa kaapeliohjausta!

Konfigurointiasetukset

Kaapelityyppi

  • Lattakaapeli
  • Pyöreä kaapeli

Kaapelivaunujärjestelmä

Kaikki saatavilla olevat järjestelmät kuljettavat sekä lattakaapeleita että pyöreitä kaapeleita, mahdollistavat jopa 100 m liikepituuden ja toimivat enintään 80 m/min liikkumisnopeudella.

  • C30 (C-profiilikisko 30×32 mm; kuormitettavissa jopa 20 kg per kaapelivaunu)
  • C30 ruostumaton teräs (30×32 mm C-profiilikisko; kuormitettavissa jopa 20 kg per kaapelivaunu; ulkokäyttöön)
  • C40 (C-profiilikisko 40×40 mm; kuormitettavissa jopa 32 kg per kaapelivaunu; sopii leveämmille kaapeleille)

Kiinnitystyyppi

  • Seinäkiinnitys (myös jatkovarsilla)
  • Kattoasennus

Liikepituus

  • 0–100 metriä

Sinun etusi

Kaapelivaunujaerjestelmaen-konfiguraattori-etusi

Taustatietoa

Missä kaapelikuljetinjärjestelmiä tarvitaan?

Kaapelikuljetinjärjestelmiä käytetään kaapeleiden tai medialetkujen niputtamiseen, suojaamiseen ja liikkeen ohjaamiseen turvallisesti kulkumatkan varrella. Niitä käytetään usein teollisuuslaitoksissa ja työpajoissa, erityisesti kuljetin- ja nostolaitteissa, nostureissa ja kuljetusjärjestelmissä. Kaapelikuljetinjärjestelmiä löytyy koneenrakennuksesta, automaatiotekniikasta, logistiikasta, puunjalostusteollisuudesta ja jopa pesulaitoksista.

Mitkä kaapelit soveltuvat kaapelikuljetinjärjestelmässä käytettäväksi?

Kaapelikuljetinjärjestelmässä käytettävät kaapelit (pyöreät tai litteät kaapelit) altistuvat monille liikkeille ja myös kiertojännitykselle. Sallittuja taivutussäteitä on aina noudatettava kaapelia valittaessa. Vain kaapelikuljetinjärjestelmän ripustukseen tarkoitettuja kaapeleita tulisi käyttää.

Mihin kaapelikuljetinjärjestelmän ominaisuuksiin tulee kiinnittää huomiota?

Kiinnitä huomiota järjestelmän kiinnitystapaan, kulkumatkaan ja nopeuteen. Lisäksi yksittäisten kaapelikuljettimien kantokyky sekä johdettavien kaapeleiden määrä ja mitat ovat tärkeitä. Käyttökohteesta riippuen on myös kysymys ihanteellisesta materiaalista (galvanoitu teräs tai ruostumaton teräs). Sujuva liike kiskojärjestelmässä hyvän kuulalaakeroinnin ansiosta on tietenkin välttämätöntä.