CEE-pistokkeet, -pistorasiat ja -yhdistelmät

Main image

MENNEKES teollisuusliittimet ja -pistorasiat

MENNEKES tarjoaa laajan valikoiman pistorasioita, pistokkeita, liittimiä ja virtajakajia erilaisiin käyttötarkoituksiin. CEE-teollisuusliittimien ja -pistorasioiden lisäksi laajennettu tuotevalikoima sisältää myös SCHUKO®-pistorasiat, datapistorasiat, tarvikkeet ja varaosat.

Short summary about products in general

Pistorasiat

MENNEKESin luotettava seinäasennettava ja paneeliasennettava CEE-pistorasia monenlaisiin tarpeisiin, esimerkiksi kaupallisissa kohteissa, teollisuudessa, leirintäalueilla, palokunnissa ja kriisinhallinnassa. Helppo ja nopea asennus todistetun liitäntäteknologiamme ansiosta, saatavilla virrankestoilla 16 A, 32 A, 63 A ja 125 A.

Tuotteisiin

mennekes-receptacles

Pistokkeet

Todistetusti luotettavat MENNEKES CEE-pistokkeet monille eri toimialoille ja käyttökohteisiin, kuten kaupallisiin kohteisiin, teollisuuteen, leirintäalueille, palokunnille ja kriisinhallintaan. Saatavilla sopivissa malleissa ja varusteluissa, kuten 16 A, 32 A, 63 A ja 125 A sekä suojausluokissa IP44, IP54 ja IP67

Tuotteisiin

mennekes-plugs

Liittimet

MENNEKES PowerTOP-, AM-TOP-, ProTOP- ja muut kestävät CEE-liittimet virrankestoilla 16–125 A. Tietyt mallit sisältävät innovatiiviset liitäntäteknologiat SafeCONTACT ja ErgoCONTACT, jotka mahdollistavat helpon asennuksen.

Tuotteisiin

mennekes-connectors

Pistorasiayhdistelmät

Todistetusti luotettavat MENNEKES-virtajakajat monille eri toimialoille ja käyttökohteisiin, kuten kaupallisiin kohteisiin, teollisuuteen, leirintäalueille, palokunnille ja kriisinhallintaan. Saatavilla sopivissa malleissa ja varusteluissa koteloissa, jotka on valmistettu muun muassa kemikaaleja hyvin kestävistä muoveista, kiinteästä kumista tai metallista – varustettuna energiamittarilla tai datapistorasioilla, vikavirtasuojakytkimellä tai ilman.

Tuotteisiin

mennekes-combination-units

Pistokkeet ja pistorasiat kansainvälisten standardien mukaisesti

MENNEKESin pistokkeet ja pistorasiat kansainvälisten standardien mukaisesti, saatavilla sopivissa malleissa ja varusteluissa, kuten suojausluokissa IP20, IP44, IP66 ja IP68.

Tuotteisiin

mennekes-plugs-sockets-int-standards

Data- / verkkotekniikka

MENNEKESin pistorasiat ja virtajakajat data- ja verkkotekniikkaan soveltuvat monille eri toimialoille, kuten kaupallisiin kohteisiin, teollisuuteen ja infrastruktuuriin.

Tuotteisiin

mennekes-data-network-technology

Laajennetut versiot

MENNEKESin pistokkeet, liittimet, pistorasiat ja virtajakajat erityisvaatimuksiin, mukaan lukien korkea- ja matalajännite, erikoisaikajännite sekä tasavirta.

Tuotteisiin

mennekes-extended-versions

Tarvikkeet

MENNEKESin tarvikkeet pistorasiayhdistelmille ja pistorasioille voidaan käyttää tuotteidemme laajentamiseen ja täydentämiseen monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja yksilöllisiin tarpeisiin.

Tuotteisiin

mennekes-accessories

Katalogit ja esitteet

Selaa ja lataa MENNEKESin verkkotuotekatalogeja ja esitteitä. 

Katalogeihin ja esitteisiin

L3-download-lapp-orange

    Muista myös nämä olennaiset tuotteet:

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
    Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
    Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.