Syöttö- ja ohjauskaapelit

Main image

Laaja valikoima virransyötön ja signaalinsiirron sovelluksiin

Syöttö- ja ohjauskaapelimme kuuluvat ÖLFLEX®-tuotemerkkiin ja ovat aina olleet tunnettuja öljynkestävyydestä ja taippuisuudesta. Syöttökaapelit tarjoavat optimaalisen virransyötön, kun taas ohjauskaapelit välittävät signaaleja laitteiden ja koneiden ohjaamiseen. Tässä tuotesegmentissä LAPP tarjoaa laajan valikoiman kaapeleita, joilla voidaan kattaa kaikki käyttökohteet. Tutustu tuotevalikoimaan: yksinkertaisista, yleiskäyttöisistä yksisäikeisistä kaapeleista monisäikeisiin kaapeleihin, jotka on suunniteltu erityisiin tarkoituksiin, kuten robotti- tai kaapeliketjusovelluksiin, sekä aurinko- ja tuulivoimaan.

Kaapelit vakiokäyttökohteisiin

ÖLFLEX®-syöttö- ja ohjauskaapelimme vakiokäyttöön tarjoavat erinomaista suorituskykyä monilla aloilla. Koska niiden ominaisuudet eivät yleensä ole sidottuja tiettyyn sovellukseen, ne ovat käyttökelpoisia monissa sovelluksissa. Tästä tuoteryhmästä löydät laajan valikoiman PVC-vaipallisia kaapeleita, joissa on värilliset tai numeroidut johtimet – monet niistä ovat hyväksyttyjä kansainvälisille markkinoille.

Tuotteisiin

olflex-classis-110

Halogeenittomat kaapelit/johdot

Halogeenittomat ÖLFLEX®-syöttö- ja ohjauskaapelimme on suunniteltu käytettäväksi julkisissa rakennuksissa, kuten lentokentillä ja rautatieasemilla, sekä kaikkialla, missä ihmiset, eläimet ja arvokkaat kohteet ovat alttiina suurelle paloriskille. LAPPin halogeenittomat kaapelit ovat öljynkestäviä ja taipuisia, ja niitä on saatavana sekä suojattuina että suojaamattomina vaihtoehtoina.

Tuotteisiin

olflex-classic-110-h

Kaapelit vaativiin olosuhteisiin

ÖLFLEX®-syöttö- ja ohjauskaapeleilla, jotka on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, on korkeampi mekaaninen, kemiallinen ja yleensä myös lämmönkestävyys. Vahvan vaippamateriaalinsa, kuten PUR-, TPE- tai kumivaipan ansiosta nämä kaapelit soveltuvat ulkokäyttöön ja kaivoskohteisiin, rakennustyömaille, elintarvikkeiden ja juomien tuotantoon, työstökoneisiin tai pakkauskoneisiin. Niiden monipuoliset ominaisuudet, kuten korkea öljyn-, kulutuksen- ja säänkestävyys, tekevät niistä ihanteellisia teollisiin käyttökohteisiin.

Tuotteisiin

Hars-cables-olflex-440-P

Moottori- ja servokaapelit/johdot

ÖLFLEX® SERVO -kaapeleita käytetään moottori-, servomoottori- ja takaisinkytkentäkaapeleina sähköisissä ohjausjärjestelmissä. LAPPin valikoimaan kuuluu myös hybridikaapeleita, jotka yhden kaapelin teknologian ansiosta tarjoavat sekä virransyötön että signaalinsiirron, korvaten näin enkooderikaapelit. Tuotteemme on suunniteltu joko kiinteään asennukseen tai erittäin dynaamiseen käyttöön kaapeliketjussa. Tutustu lukemattomiin malleihin ja mittoihin, jotka sopivat kaikkiin yleisimpiin eri valmistajien käyttöjärjestelmiin.

Tuotteisiin

Servo-cable-olflex-SERVO-FD-796-CP

Kaapeliketjukaapelit/johtimet

LAPPin energiansiitoketjukaapelit ovat syöttö- ja ohjauskaapeleita, jotka on suunniteltu (erittäin) dynaamiseen käyttöön kaapeliketjuissa. Niiden ominaisuudet on optimoitu kestämään jatkuvaa taivutusta. Kaapeleita on saatavana suojattuina ja suojaamattomina versioina, ja ne on jaettu kolmeen käyttötarkoitukseen perustuvaan suorituskykyluokkaan: "Basic Line", "Core Line" ja "Extended Line". Näin löydät oikean tuotteen nopeasti! Lisäominaisuudet, kuten korkea öljyn-, kulutuksen- ja säänkestävyys sekä UL/CSA-sertifioinnit, tekevät monista kaapeleista useaan sovellukseen sopivia.

Tuotteisiin

Cable-chain-cable-CLASSIC-FD-810-CY

Kaapelit/johtimet roboteille ja kiertoa kestävät kaapelit

Näillä syöttö- ja ohjauskaapeleilla varustat portaalirobotit ja nivelrobotit huippusuorituksiin. Ne on suunniteltu samanaikaiseen taivutukseen ja kiertoon, jopa ±360° kiertokulmilla. Kaapeleita on saatavana suojattuina ja suojaamattomina tyyppeinä sekä tarvittaessa UL/CSA-sertifioinnilla Pohjois-Amerikan markkinoille.

Tuotteisiin

Robot-cables-olflex-ROBOT-900-P

Spiraalikaapelit

ÖLFLEX®-spiraalikaapeleissa on PUR- tai kumivaippa, joka kestää suuria mekaanisia rasituksia. LAPPin spiraalikaapelit voidaan venyttää 3–4-kertaisiksi verrattuna alkuperäiseen kierrettyyn tilaan. LAPP tarjoaa erilaisia kaapelipoikkipintoja 0,14–2,5 mm². ÖLFLEX®-spiraalikaapeleille on ominaista niiden korkea palautumisvoima.

Tuotteisiin

Spiral-cable-Olflex-SPIRAL-400-P

Kaapelit teollisuuskohtaisiin sovelluksiin

LAPP tarjoaa erikoiskaapeleita aloille, kuten aurinkosähkö, tuulivoima sekä hyötyajoneuvot ja raideliikenne.

Tuotteisiin

LAPP-industry-specific-cables

Kaapelit hissi- ja kuljetintekniikkaan

ÖLFLEX®-tuotemerkin alla LAPP tarjoaa syöttö- ja ohjauskaapeleita käytettäväksi monenlaisissa kuljetintekniikan järjestelmissä. Kaapeleita voidaan käyttää muun muassa hisseissä ja riippuohjaimissa. Tuotevalikoimaan kuuluu myös kaapeleita, jotka voidaan purkaa ja uudelleenkelata kelalle tukielementin kanssa, sekä litteitä kaapeleita.

Tuotteisiin

Crane-cables-olflex-CRANE

Lämpöä kestävät kaapelit/johtimet

Kaapelit ja johdot käyttölämpötiloihin yli +90 °C ja alle -50 °C.

ÖLFLEX® HEAT -sarjan kaapelit ja johtimet on suunniteltu laajennettuihin ympäristön lämpötiloihin. Kaapeleita ja johtimia on saatavana PVC-, silikoni-, FEP-, PTFE- ja lasikuitumateriaaleilla. LAPP tarjoaa myös ristisilloitettuja kaapeleita ja johtimia.

Tuotteisiin

temperature-cables-olflex-HEAT-125-C-MC

Johtimet
Kansainvälisten standardien mukaisesti

Johtimien tuotevalikoimastamme löydät harmonisoidut ja sertifioidut, halogeenittomat ja suojatut johtimet optimaaliseen EMC-suojaukseen. Yksisäikeiset johtimet eivät ole vaipallisia kaapeleita, vaan yksittäisiä, eristettyjä johtimia ilman lisävaippaa. LAPPin yksisäikeiset johtimet soveltuvat moniin käyttökohteisiin, kuten ohjauskeskusten johdotukseen sekä sähköisten kokoonpanojen ja jakopaneelien kaapelointiin.

Tuotteisiin

single-core-H07V-K-HAR

Infrastruktuurikaapelit – luotettava energianjakelu ja -syöttö

Tiedämme, että mikään ei toimi ilman sähköä. Siksi LAPPin infrastruktuurikaapelit ovat niin välttämättömiä. Valikoimaamme kuuluu asennuskaapeleita, syöttökaapeleita ja keskijännitekaapeleita. Tuotteet ovat olennaisia seinärakenteiden sisäiseen kaapelointiin yksityisissä, julkisissa ja teollisuusrakennuksissa sekä energianjakeluun maanalaisissa jakeluverkoissa.

Tuotteisiin

LAPP-infra-cables

    Muista myös nämä olennaiset tuotteet:

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
    Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
    Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.