Aurinkoenergia

Main image

Varmistetaan tulevaisuus aurinkoenergian avulla

Aurinkoenergia on tulevaisuutta. Joka vuosi aurinko tarjoaa meille noin 10 000 kertaa enemmän energiaa kuin ihmiskunnan maailmanlaajuinen energiantarve. Tämän suurimman energialähteen valtavaa potentiaalia ei voida täysin hyödyntää, mutta voimme kaikki hyötyä siitä – aurinkosähköjärjestelmillä, jotka käyttävät energiaa tehokkaasti. Koska nykyaikaisten aurinkosähköjärjestelmien kasvava järjestelmäjännite vaatii vastaavasti tehokkaampia kaapeleita ja komponentteja, LAPP on vakiinnuttanut asemansa johtavana innovatiivisten ja korkealaatuisten ratkaisujen tarjoajana aurinkokaapeleiden ja liittimien alalla.

Industries-benefits-solar

Tuotteet aurinkosähköjärjestelmiin

L3-Solar-energy-kuvitus

Tuotelista

Tutustu aurinkosähköjärjestelmiin suunnattuun tuotevalikoimaamme ja löydä laaja kirjo vaihtoehtoja, joita tarjoamme.

Aurinkokaapelit

Standardit: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854

Etsi aurinkokaapeleita verkosta

Pienjännitekaapelit

Kupari

  • NYY
  • (N)YY
  • RV-k
  • RZ1-k
  • CU-XLPE-SWA-PVC
  • CU-XLPE-LSZH-SWA-LSZH

Alumiini

  • NAYY
  • (N)AYY
  • RV-AI
  • XZ1(S) AI

Standardit: IEC 60502.1 / IEC 60228 / HD603 / BS 5467 / BS 6724 / VDE0276-603

Keskijännitekaapelit

Kupari

  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • (N)2XS(F)2Y
  • (N)2XS(FL)2Y
  • XLPE-PVC CU
  • XLPE-MDPE CU
  • XLPE-LSZH CU

Alumiini

  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y
  • XLPE LSZH Al

Standardit: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

Lasikuitu- ja datakaapelit

Standardit: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

Kaapeliläpiviennit ja liittimet

Suojajärjestelmät, merkintäjärjestelmät, tarvikkeet ja työkalut

Ratkaisuja aurinkopuistoille

Olemme aurinkopuistosi kaikkiin liitäntätarpeisiin erikoistunut kokonaisratkaisujen toimittaja – kaapeleista liittimiin.

Räätälöidyt liitäntäratkaisut

  1. Kustannussäästöt: Lyhyempi asennusaika ja pienemmät työvoimakustannukset
  2. Räätälöidyt pituudet ja mittatilaustyönä tehdyt liitäntäratkaisut
  3. Mahdollisuus yksilöllisiin merkintöihin LAPP FLEXIMARK® -merkintäjärjestelmillä
  4. Patchien merkintä mahdollista asiakkaan toiveiden mukaan (pituus, asiakasnumero jne.)

Laatu ja turvallisuus

Testaamme kaikki patchit 100 % tuotannon lopussa varmistaaksemme täydellisen toimivuuden ja korkeimman laadun

  1. Valmiit tuotteemme valmistetaan Saksassa LAPPin tehtailla tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti
  2. Ei virheitä: kaikki liitännät testataan tuotannon jälkeen, jotta tuotteet ovat 100 % virheettömiä
  3. Tarvittaessa voidaan toimittaa lisäliitäntätodistuksia

Palvelut

Teemme parhaamme tarjotaksemme sinulle parhaan mahdollisen tuen projektisi onnistumiseksi.

  1. Lyhyen toimitusajan ja suurten volyymien tuotanto mahdollista kaikissa pituuksissa, myös suurissa aurinkovoimahankkeissa
  2. Suora toimitus työmaalle asiakkaan toiveiden mukaan
  3. Räätälöity pakkaus asiakkaan vaatimusten mukaisesti

EPIC® aurinkoliittimet

Tutustu laajaan aurinkosähköjärjestelmien tuotevalikoimaamme ja perehdy lisää EPIC®-aurinkoliittimiin.

Asiakasreferenssimme

Aurinkopuisto Virossa

LAPP on toimittanut luotettavasti virolaiselle yritykselle Energiapartner OÜ:lle EPIC® SOLAR -liittimiä ja aurinkokaapeleita vuodesta 2008 lähtien, mikä on johtanut pienempiin varastointikustannuksiin ja viiveettömiin projekteihin. Erityisesti kestävät aurinkokaapelit ja tehokas asiakaspalvelu saivat kiitosta.

Lue nyt!

Aurinkopuisto Tanskassa

LAPP sai merkittävän sopimuksen European Energyltä 175 MW:n aurinkopuiston rakentamisesta Tanskaan, toimitti 1 400 kilometriä aurinkokaapeleita ja tuki projektia erottuvalla projektinhallinnalla toimitusten optimointia varten.

Lue nyt!

Aurinkosähköä Turkin tehtailla

General Solar käytti 500 kilometriä LAPPin aurinkokaapelia aurinkokattoprojektissa Turkissa. Kaapelien korkea laatu ja eurooppalainen alkuperä sekä LAPPin tarjoama tehokas tekninen ja logistinen tuki vahvistivat sen asemaa ensisijaisena toimittajana tulevia projekteja varten.

Lue nyt!

Julkinen aurinkopuisto Bundorfissa

LAPP varmistaa sujuvan projektin toimittamalla aurinkokaapelit sähköverkkoon liittämistä varten työmaalle juuri oikeaan aikaan.

Lue nyt!

Brainergy Jülichissä

LAPP toimitti aurinkokaapeleita, tasajännitekaapeleita sekä valokuitukaapeleita ja vaihtojännitteen keskijännitekaapeleita. Todistetun laadun lisäksi tärkeä sopimuskriteeri oli toimitusvarmuus.

Lue nyt!

Karibian suurin aurinkopuisto

Koko aurinkosähköjärjestelmän kaapelointi – mukaan lukien moduulien liittämiseen käytettävät string-kaapelit, inverttereihin liitettävät tasajännitemasterkaapelit sekä tiedonsiirtoon tarkoitetut valokuitukaapelit – on LAPPin toimittamaa.

Lue nyt!

Aurinkosähköjärjestelmä Schönkirchen-Reyersdorfissa

ÖLFLEX® CONNECT -ratkaisun ansiosta asentajat säästävät aikaa – heidän tarvitsee vain kytkeä ja kiinnittää kaapeli. LAPP tekee vaikutuksen myös erinomaisella logistiikallaan. KPV Solar loi projektin suunnittelussa määräraamin ja tilasi sen LAPPilta.

Lue nyt!

Aurinkosähköinen älyverkko Haitissa

LAPP toimitti yhteensä 45 700 metriä ÖLFLEX® SOLAR XLR -kaapelia luotettavan yhteyden luomiseksi yksittäisten aurinkosähkömoduulien välille. Lisäksi käytettiin muun muassa EPIC® SOLAR -liittimiä. Käytössä olivat myös PVC-kaapelit suoraan maahan asennettaviksi sekä erityisen kestävät kaapelinsiteet.

Lue nyt!

Aurinkopuisto Etelä-Koreassa

Näin suuren projektin toteuttamiseen tarvitaan toimittajia, jotka pystyvät toimittamaan tarvittavat komponentit suurina määrinä ja korkealaatuisina ajallaan. Aurinkosähkövoimaloihin LAPP toimitti yhteensä useita miljoonia metrejä kaapeleita.

Lue nyt!

Turvallisella puolella: aurinkoenergia-alan standardit

Standardit tarjoavat ohjeet valmistajille, asentajille ja tarkastajille, jotta aurinkosähköjärjestelmät tuottavat sähköä turvallisesti, tehokkaasti ja luotettavasti noudattaen laatu- ja turvallisuusmääräyksiä. LAPPin aurinkoratkaisut täyttävät nämä standardit. Tässä katsaus tärkeimpiin standardeihin:

VDE (Association for Electrical, Electronic & Information Technologies)
VDE on saksalainen yhdistys, joka kehittää standardeja ja ohjeita sähkö- ja elektroniikkatuotteille. VDE-standardit kattavat aurinkoteknologian eri osa-alueet, kuten aurinkosähköjärjestelmien turvallisuuden, suorituskyvyn ja asennuksen.

IEC (International Electrotechnical Commission)
Tämä maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon komitea toimii yli 170 maassa ja kehittää kansainvälisiä standardeja sähkötekniikan, elektroniikan ja niihin liittyvien teknologioiden osalta. IEC-standardit aurinkoteknologialle sisältävät ohjeet aurinkopaneeleille, inverttereille, tehon mittaukselle, asennukselle, turvallisuudelle ja muille osa-alueille.

BS (British Standards)
Iso-Britannian kansallinen standardointielin oli ensimmäinen laatuaan maailmassa. Sen standardit sisältävät ohjeita aurinkoteknologian eri osa-alueille, jotka ovat samankaltaisia IEC-standardien kanssa, mutta voivat sisältää myös erityisiä vaatimuksia Britannian markkinoille.

Mitkä erityisvaatimukset kaapeleiden ja johtimien tulee täyttää aurinkosähköjärjestelmissä?

Järjestelmäjännitteen kasvu yhä modernimpien aurinkosähköjärjestelmien myötä edellyttää entistä tehokkaampia kaapeleita ja komponentteja. Me LAPPilla olemme tarttuneet tähän haasteeseen jo vuosien ajan ja ratkaisemme sen innovatiivisilla ratkaisuilla. Jatkuvasti kasvavan järjestelmäjännitteen aiheuttamiin haasteisiin vastaamiseksi kehitämme korkealaatuisia kaapeleita ja komponentteja, joilla on pitkä käyttöikä ja äärimmäinen kestävyys, sillä tuotteet altistuvat jatkuvasti tuulelle ja sääolosuhteille. Luotettava suorituskyky vaatii poikkeuksellista säänkestävyyttä kuumuutta, tuulta ja pakkasta vastaan – ja myös jyrsijäsuojaus on suositeltavaa. Samalla modernit aurinkosähköjärjestelmät voivat tuottaa energiaa useiden vuosikymmenten ajan.

Jotta energian tuotannon koko potentiaali voidaan hyödyntää, suhteellisen nuori ala kehittää uusia teknologioita ja sovelluksia, kuten orgaanista aurinkosähköä (OPV). Aurinkosähköteollisuuden vaatimukset kaapelointiratkaisuille vaihtelevat suurista, kestävistä kaapeleista, jotka voidaan asentaa suoraan maahan voimalaitoksissa, aina hienostuneisiin liitäntäjärjestelmiin joustaville OPV-moduuleille.

Kaikki nämä vaatimukset muodostavat merkittävän haasteen – ja me pystymme tarjoamaan onnistuneita ratkaisuja kokemuksemme ja asiantuntemuksemme ansiosta.

Mitä sinun tulisi ottaa huomioon tuotetta valitessasi?

Laadukkaat tuotteet ja helppo asennus ovat ratkaisevia tekijöitä valinnassa. Jos jokin kaapeleista haurastuu tai vioittuu, se vaikuttaa kaikkiin saman kelan kaapeleisiin. Koska uudet asennukset ja poistot voivat olla tässä tapauksessa erittäin kalliita, kestävään ja laadukkaaseen materiaaliin investoiminen kannattaa pitkällä aikavälillä.

Aurinkoliitintä hankittaessa huomioi seuraavat seikat:

  • Tuotevalinta: Käytä EPIC® SOLAR 4Plus -urosliitintä ja EPIC® SOLAR 4Plus -naarasliitintä, jotka on valmistettu korkealaatuisesta, UV-suojatusta muovista.
  • Puristusliitokset, jotka on tehty määräysten mukaisesti, ovat paras tapa yhdistää kaapelit ja liittimet. Ne siirtävät aurinkoenergiaa luotettavasti koko aurinkosähköjärjestelmän käyttöiän ajan – vuosikymmeniä. LAPPin liitinjärjestelmässä on puristusliitos kaapelipoikkipinnoille aina 10 mm² asti.
  • TÜV-sertifiointi ja testit standardin DIN EN 62852 mukaisesti (koskee liittimiä tasajännitesovelluksissa aurinkosähköjärjestelmissä) osoittavat laatua.

Miksi käyttää LAPPin tuotteita aurinkoenergiaan?

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palveluitamme. Meitä ohjaa tavoite saavuttaa mahdollisimman suuri kestävyys, lujuus ja äärimmäinen joustavuus. Erityisten vaippamateriaalien ansiosta LAPPin aurinkokaapelit eivät ole ainoastaan paloa hidastavia ja halogeenittomia, vaan myös otsonin- ja UV-suojattuja. Aurinkokaapelimme ja -liittimemme kestävät lisäksi äärimmäisiä sääolosuhteita, kuten kuumuutta, tuulta ja pakkasta, mikä tekee niistä täydellisen valinnan ulkokäyttöön.

Aurinkosähköjärjestelmän tuotteet altistuvat auringolle vuosien ajan. Energian siirto ja korkea vastus kuumentavat kaapeleita ja liittimiä, kun taas jatkuva lämpötilan vaihtelu auringon säteilyn ja käytön aiheuttaman lämmön vuoksi voi haurastuttaa kaapeleita ja liittimiä.

ÖLFLEX®-kaapeleille, aurinkokaapeleille, SKINTOP®-kaapeliläpivienneille ja EPIC® SOLAR -liittimille on tehty monipuolisia tarkastuksia ja suorituskykytestejä tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, TÜVin ja Pohjois-Amerikan UL-hyväksyntäinstituutin kanssa. Näin voimme taata laatustandardimme. Tuotteemme soveltuvat maailmanlaajuiseen käyttöön ja ovat luonnollisesti RoHS-yhteensopivia.

Etkö löydä tarpeisiisi sopivaa aurinkotuotetta? Voimme yhdessä kehittää yksilöllisiä, juuri sinulle räätälöityjä ratkaisuja. Asiantuntijamme neuvovat sinua mielellään.

Muuten: asiantuntemusta tarvitaan paitsi komponenttien valinnassa, myös niiden oikeassa asennuksessa ja käytössä. Tuemme sinua mielellämme myös paikan päällä.

Kaikki yhdestä lähteestä. Meidän kanssamme kumppanina. Projektitiimimme neuvoo sinua mielellään aurinkosähköjärjestelmäsi suunnittelussa ja toteutuksessa.

Aurinkokaapelit aurinkosähköjärjestelmiin

Hyödynnä auringon voimaa – kaapelivalikoimallamme aurinkosähköjärjestelmiin ja tasajännitesovelluksiin.

Tutustu tuotteisiin