Merkintäjärjestelmät

Main image

Kaapeleiden, yksittäisjohtimien ja komponenttien selkeään merkintään ja tunnistamiseen

LAPPin merkintäjärjestelmillä voit merkitä lähes kaiken, mitä tarvitset nopeaan ja yksilölliseen tunnistamiseen teollisuusympäristössä. Merkintäjärjestelmät soveltuvat kaapeleiden, yksittäisjohtimien ja muiden sähkökomponenttien merkintään. Valikoimasta löydät yksittäisiä numeroita, kirjaimia, symboleja ja merkkipidikkeitä yksilölliseen merkintään sekä laser- ja lämpösiirtotulostukseen sopivia etikettejä ja merkkejä, tulostimia, ohjelmistoja, turvamerkintöjä, työkaluja ja tarvikkeita. Lopeta kaaos – selkeillä merkinnöillä!

Mitä merkintäjärjestelmät ovat ja mihin niitä käytetään?

LAPPin merkintäjärjestelmät sisältävät kaikki tuotteet ja lisävarusteet, joita käytetään kaapeleiden, johtimien, yksittäisjohtimien sekä muiden laitteiden ja konekomponenttien merkintään teollisuusympäristöissä.

Merkintä tarkoittaa laitteiden yksiselitteistä merkitsemistä ja/tai tunnistamista.

Laaja tuotevalikoimamme sisältää seuraavat yhteensopivat merkintäratkaisut:

Miksi kaapelit ja komponentit pitäisi merkitä?

Vian sattuessa korjaukset pitäisi voida tehdä nopeasti. Jos kaapeli tai sulake aiheuttaa ongelman, se tulisi vaihtaa nopeasti. Mutta miten vian lähde voidaan tunnistaa ohjauskeskuksessa, jos ei ole selvitetty, minne kaapeli johtaa?

Sulakerasian puutteellinen merkintä voi aiheuttaa sähköasentajalle hikisiä hetkiä ja turhaa työtä. Ilman selkeää merkintää ongelman lajittelu ja nopea ratkaisu on hankalaa. Tämä onnistuu vain poissulkemisen menetelmällä. Teollisuusympäristössä, jossa kaikki riippuu moitteettomasta toiminnasta, se on silkkaa painajaista!

Teollisuusjärjestelmien merkitsemättä jättäminen johtaa valtaviin välillisiin kustannuksiin.

Sen sijaan kaapeleiden ja komponenttien selkeä merkintä mahdollistaa ongelmien nopean tunnistamisen sekä helpon ja turvallisen korjauksen ja huollon!

Lopeta kaaos – selkeällä merkinnällä!

L3-marking-systems-product

Kaapeleiden ja komponenttien merkinnän hyödyt yhdellä silmäyksellä.

Hyödyt kaapeleiden, johtojen, yksittäisten johtimien ja muiden sähköjärjestelmän komponenttien merkintä- ja tunnistusjärjestelmistä:

Main image

Miksi ostaa merkintäjärjestelmät LAPPilta?

Olemme työskennelleet kaapeleiden ja johtojen parissa vuodesta 1957; merkintäjärjestelmät ovat olleet osa LAPPin vakioliiketoimintaa vuodesta 1978. Tämän ansiosta meillä on yli 40 vuoden kokemus kaapeleiden ja komponenttien merkinnästä ja tunnistamisesta teollisuusympäristössä.

Tuotemerkkimme FLEXIMARK® edustaa joustavia merkintäratkaisuja. Tästä syystä FLEXIMARK® tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja lähes jokaiseen ympäristöön. Öljynporauslautat, teollisuuslaitokset, sillat, tuuli- ja aurinkopuistot, kemiantehtaat tai elintarviketeollisuus – merkintävaihtoehdot ovat yhtä monipuolisia kuin kaapeleiden käyttökohteet.

FLEXIMARK®:lla on myös oma yritys ja tuotantolaitos Ruotsissa, jossa on itsenäinen tekninen asiakastuki.

L3-marking-systems-fleximark

Yhteenveto FLEXIMARK®-merkintöjen käytön hyödyistä:

Tilaa säästävä ratkaisu

Sovelluksissa, joissa tila on rajallinen (kuten ohjauskeskuksissa), käytetään tilaa säästäviä kääremerkintöjä kaapeleiden merkintään, merkintäpalikoita yksittäisten johtimien pujottamiseen tai kutistesuojia kaapeleille ja yksittäisille johtimille.

Selkeä merkintä

FLEXIMARK®-merkinnät eivät ole vain visuaalisesti houkuttelevia, vaan ne on myös suunniteltu käytännöllisiksi. Tunnisteet erottuvat kontrastiväreillään ja korkealla tulostustarkkuudellaan, mikä tekee niistä erittäin helppolukuisia.

L3-marking-systems-Fleximark-benefits

Millaisia ominaisuuksia merkinnöillä tulisi olla teollisuussektorilla?

Vaativat olosuhteet, joita esiintyy usein teollisuusympäristöissä, edellyttävät korkealaatuisia ja siten luotettavia ratkaisuja.

Jotta merkinnät eivät ajan myötä hilseile, turpoa, naarmuunnu, haalistu ja muutu lukukelvottomiksi, niiden tulisi sovelluskohteesta riippuen täyttää seuraavat kestävyysvaatimukset:

Ulkona käytettävien merkintöjen tulee olla UV-kestäviä ja kestää kaikki sääolosuhteet.

Esimerkiksi tuuliturbiineissa tai tunnelirakentamisessa voi esiintyä äärimmäisiä lämpötiloja. Laadukkaat merkinnät kestävät laajan lämpötila-alueen.

Jos merkinnät eivät ole suojatussa ohjauskeskuksessa, vaan paikoissa, joissa kaapeleiden hankaus ja sovelluksen liike ovat odotettavissa, merkinnät voivat vaurioitua ellei ole valittu oikeita, naarmuuntumista kestäviä tuotteita.

Teollisuuden tuotantolinjoilla kaapelit altistuvat joskus pysyvästi tai tilapäisesti erilaisille öljyille. Merkintöjen tulee kestää voitelu-, leikkaus- ja jäähdytysöljyt ilman vaurioita.

Jos merkinnät altistuvat kemiallisille aineille, kuten hapoille, emäksille tai puhdistusaineille, tulee käyttää kestäviä materiaaleja, jotka säilyttävät merkintöjen toimivuuden vuosien ajan. Vaikka puhdistusprosesseja esiintyisi usein, kuten elintarviketeollisuudessa, merkinnät eivät saa heikentyä.

Jos etiketti tai kaapeliside joutuu vahingossa elintarviketuotannon ympäristöön, sen paikantaminen on helpompaa, jos se on tunnistettava. Tunnistettavat tuotteet sisältävät pieniä metallihiukkasia, jotka voidaan havaita röntgen- tai metallinpaljastimilla. Näin voidaan välttää kalliit tuotantokatkokset.


    Kuinka löytää juuri oikea merkintä?

    Näytämme sinulle, kuinka voit navigoida laajassa tuotevalikoimassamme neljän yksinkertaisen kysymyksen avulla ja löytää nopeasti juuri sinulle sopivan merkinnän.

    Kysy ensin itseltäsi:

    1. Valmiiksi tulostettuna
    Voit helposti koota merkinnät paikan päällä laajasta valikoimasta valmiiksi koottuja ratkaisuja, jotka koostuvat numeroista, kirjaimista ja symboleista.

    Esimerkkituotteita:

    • Numerot, kirjaimet ja merkkipidikkeet yksilölliseen merkintäsuunnitteluun
    • Esipainetut tarrat turvallisuusmerkintöihin
    • Kannettava tulostin nopeaan merkintään paikan päällä

    2. Teetä tulostus meillä
    Tilaa yksilölliset merkit meiltä – juuri tarpeidesi mukaan, ilman sisäisiä investointeja. Suunnittelemme merkinnät spesifikaatioidesi perusteella ja toimitamme ne muutamassa arkipäivässä.

    Esimerkkituotteita:

    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kilvet
    • Muoviset kutiste- ja kaapelimerkit

    3. Tulosta itse
    Voit luoda merkinnät ja tarrat haluamallasi tavalla tavallisella lasertulostimella tai, jos haluat merkinnöistä erityisen kestävät ja pitkäikäiset, lämpösiirtotulostimella.

    Esimerkkituotteita:

    • Lasertulostettavat merkit
    • Lämpösiirtotulostettavat merkit
    • Lämpösiirtotulostin

    Seuraava askel on määrittää, mitä haluat merkitä:

    • Yksittäiset johtimet
    • Kaapelit
    • Komponentit

    Tämä kysymys on erityisen tärkeä yksittäisten johtimien merkinnässä, sillä ne eivät ole enää helposti saavutettavissa kaapeloinnin jälkeen.

    Tarjoamme merkintöjä, jotka voidaan kiinnittää ennen asennusta, koska ne täytyy pujottaa johtimen päälle, sekä ratkaisuja asennuksen jälkeen, jotka voidaan kiinnittää johtimeen klipsin tavoin. Riippumatta siitä, mitä haluat merkitä – löydämme sinulle oikean tuotteen.

    Selvitä, missä sovelluksessa merkintää käytetään ja millaisille ympäristövaikutuksille se altistuu. Kaikki FLEXIMARK®-merkinnät on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, mutta tarvittavan kestävyyden mukaan eri materiaalit (muovi tai ruostumaton teräs) ja eri vaihtoehdot voivat olla sopivampia.