Metalliset suojaletkujärjestelmät vaipalla

Main image

Luotettava suoja mekaanisia kuormituksia ja vierasesineiden tunkeutumista vastaan

SILVYN®-metalliset suojaputkijärjestelmät vaipalla on suunniteltu käytettäväksi vaativissa ympäristöissä, joissa edellytetään korkeaa mekaanista ja kemiallista kestävyyttä. LAPPin tuotevalikoimaan kuuluu metalliputkia, joissa on ohutseinäinen tai paksuseinäinen vaippa. Tarjoamme myös sopivat putkitiivisteet ja lisävarusteet erilaisille suojaputkille.

Metalliputket ohutseinäisellä vaipalla – joustavat ja nestetiiviit

SILVYN®-metalliputket ohutseinäisellä vaipalla soveltuvat käytettäväksi vaativissa olosuhteissa, esimerkiksi veden, öljyn ja kemikaalien vaikutuksen alaisena, suurten mekaanisten kuormitusten ja vaihtelevien lämpötilojen yhteydessä. Näiden ominaisuuksien ansiosta ohutseinäisellä vaipalla varustettuja metalliputkia voidaan käyttää koneenrakennuksessa, julkisissa tiloissa, ulkona sekä mekaanisesti vaativissa ympäristöissä.

Tuotteisiin

L3-Metal-conduits-thin-walled-sheath

Metalliputket paksuseinäisellä vaipalla – nestetiiviit, metalliset suojaputket lukitusprofiililla

SILVYN®-metalliputket paksuseinäisellä vaipalla soveltuvat käytettäväksi vaativissa olosuhteissa, esimerkiksi veden, öljyn ja kemikaalien vaikutuksen alaisena, suurten mekaanisten kuormitusten ja vaihtelevien lämpötilojen yhteydessä. Näiden ominaisuuksien ansiosta paksuseinäisellä vaipalla varustettuja metalliputkia voidaan käyttää koneenrakennuksessa, julkisissa tiloissa, ulkona sekä mekaanisesti vaativissa ympäristöissä.

Tuotteisiin

L3-Metal-conduits-thick-walled-sheath

Putkitiivisteet ohutseinäisellä vaipalla varustetuille metalliputkille – luotettava kiinnitys metalliputkille, joissa on ohutseinäinen vaippa

SILVYN®-putkitiivisteet ohutseinäisellä vaipalla varustetuille metalliputkille on valmistettu messingistä, ja niitä voidaan käyttää kiinteissä asennuksissa sekä asennuksissa, joissa on pyörivä vääntöelementti. Putkitiivisteitä on saatavana suorina ja kulmikkaina versioina.

Tuotteisiin

L3-Metal-conduits-glands-thin-walled-sheath

Putkitiivisteet paksuseinäisellä vaipalla varustetuille metalliputkille – turvallinen kiinnitys metalliputkille, joissa on paksuseinäinen vaippa

SILVYN®-putkitiivisteet paksuseinäisellä vaipalla varustetuille metalliputkille on valmistettu nikkelöidystä messingistä, ja niitä on saatavana metrisiin, NPT- ja PG-kokoihin. Kompaktit putkitiivisteemme soveltuvat tilaa säästäviin asennuksiin. Näitä on saatavana suorina, 45° kulmassa ja 90° kulmassa olevina versioina. Lisäksi paksuseinäisille metalliputkille on saatavilla erilaisia putkitiivisteitä sovelluksiin, joissa vaaditaan IP-suojausluokka jopa 66, 67, 68 tai 69.

Tuotteisiin

L3-Metal-conduits-glands-thick-walled-sheath

Lisävarusteet ohutseinäisellä vaipalla varustetuille metalliputkille – luotettava putken reunojen peittäminen

Lisävarusteillamme ohutseinäisellä vaipalla varustetuille metalliputkille voit peittää putken päät ja siten estää kaapeleiden vaurioitumisen. Näitä lisävarusteita voidaan käyttää kaikkialla, missä putkitiivisteitä ei käytetä.

Tuotteisiin

L3-Metal-conduits-accessories-thin-walled-sheath

Lisävarusteet paksuseinäisellä vaipalla varustetuille metalliputkille – ruuviholkki, kaulus ja tasotiiviste

Lisävarusteisiimme paksuseinäisellä vaipalla varustetuille metalliputkille kuuluvat ruuviholkit, tasotiivisteet ja kaulukset. LAPPin ruuviholkeilla voit peittää putken päät ja siten estää kaapeleiden vaurioitumisen. Kauluksen avulla voit liittää kaksi putkipituutta toisiinsa. Tasotiivisteitä käytetään kotelon tiiviiseen sulkemiseen.

Tuotteisiin

L3-Metal-conduits-accessories-thick-walled-sheath
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.