Yhdistelmähälyttimet

Main image

Kaksoisturvallisuus optisilla ja akustisilla signaaleilla

Yhdistelmähälyttimet tarjoavat erinomaisen signaalin näkyvyyden joka suuntaan ja ovat teollisuuden standardi helppoon asennukseen ohjauspaneeleihin.
Optis-akustiset pinta-asennettavat yhdistelmät kiinnitetään suoraan kohteeseen. Asennustapoina käytetään yleisesti pohja-, kulma- tai putkiasennusta. Erityisesti automatisoidussa tuotannossa ja suurissa konetiloissa suuria järjestelmiä käyttää usein vain muutama henkilö. Tämä tarkoittaa, että visuaaliset signaalit eivät aina ole koneenkäyttäjän näkökentässä. Tällöin akustinen signaali toimii hälytyksenä. Vastaavasti akustinen varoitus voi jäädä huomiotta alueilla, joissa taustamelu on voimakasta. Tällöin lisätty visuaalinen hälytys varmistaa turvallisuuden ja luotettavuuden.

Short summary about products in general

EvoSIGNAL Mini–Midi -yhdistelmät – modulaarinen asennus- ja kiinnitysjärjestelmä

Pienet ja keskikokoiset yhdistelmät, joissa on erilaisia sovittimia monipuolisiin asennusvaihtoehtoihin. Selkeästi jäsennelty järjestelmä, joka palvelee optimaalisesti lähes kaikkia käyttökohteita. Vähemmän tuotenumeroita, mutta silti kattava tuotevalikoima ja täysi yhteensopivuus.

  • Mukautettavissa: voimakas äänenvoimakkuus voidaan säätää pienemmäksi, Midi-mallissa yhteensä 10 erilaista signaalikuviota
  • Midi-yhdistelmä: kompakti ja erittäin äänekäs ratkaisu, jolla on erinomainen huomioarvo ja joka soveltuu myös pitkien etäisyyksien kattamiseen
  • Työnnettävät liitäntäliittimet: yksinkertainen ja pysyvästi varma kytkentä
  • Luokkansa paras varustelu: tehokas, erittäin kestävä (IP66), peukaloinnilta suojattu

Tuotteisiin

werma-evosignal-mini-midi-combination

Asennusyhdistelmä – ihanteellinen ahtaisiin tiloihin

Teollisuusstandardi sähkökeskuksiin ja ohjauspaneeleihin. Helppo asennus M22-kierteellä, joka sopii ahtaisiin tiloihin. Korkea kestävyys todistetun pietsotekniikan ansiosta. Akustinen signaali voidaan kytkeä pois päältä kevyellä painalluksella kuittauspainikkeesta.

  • Peukaloinnilta suojattu asennettuna
  • Vain vähän ulkoneva paneelista – sopii tilaa rajoittaviin asennuksiin
  • Korkea IP65-suojausluokitus ulkokäyttöön
  • LED-jatkuvavalo ja jatkuva äänimerkki, jotka voidaan aktivoida lisätoimintona

Tuotteisiin

werma-installation-combination

Asennusmajakka – tehokas monivärinen summeri

Kompakti LED-asennusmajakka, jossa on tasainen valo jopa seitsemässä värissä ja integroitu summeri. WERMA:n Multicolour MC55- ja MC35 LED-asennusvalosarjat tarjoavat kompaktin signaalilaitteen, jossa on jopa seitsemän väriä yhdessä majakassa: punainen, keltainen, vihreä, valkoinen, sininen, violetti ja turkoosi. Vaihtoehtoisesti saatavilla on myös kolmivärinen versio, joka yhdistää yleisimmät värit – punainen, keltainen ja vihreä – yhteen signaalilaitteeseen. Lisäksi saatavilla on versioita, joissa on kosketustoiminto kuittaukseen tai räätälöityyn konfigurointiin.

  • Saatavilla M22- tai M30-kierteellä
  • Uudet versiot (MC55) kosketustoiminnolla ja räätälöitävällä konfiguroinnilla
  • IP65-suojausluokka – kestää pölyä ja veden tunkeutumista
  • Ihanteellinen valinta, kun asennustila on rajallinen
  • Erittäin kirkas LED-majakka, jossa on voimakas summeri (85 dB) – takaa tehokkaan huomioarvon

Tuotteisiin

werma-multicolor-installation-beacons

Muotoiltu yhdistelmä – luotettava varoitus ympäristöissä, joissa visuaaliset vaatimukset ovat korostuneet

Älykäs kotelomuotoilu mahdollistaa yksinkertaisen asennuksen ja monipuoliset käyttökohteet. Enintään kolme äänimerkkiä voidaan ohjata etänä signaalien eskalointiin.

  • Erinomainen merkinantovaikutus pitkien etäisyyksien yli
  • Useita visuaalisia ja akustisia eskalaatiotasoja mahdollista
  • Monijänniteversiot mahdollistavat useita käyttökohteita yhdellä laitteella
  • Pitkä käyttöikä ja energiatehokkaat LEDit – saatavilla vilkkuvalona tai EVS-versiona

Tuotteisiin

werma-design-combination

Heavy-duty-yhdistelmä – erittäin kestävä kotelo luotettavaan merkinantoon vaativissa olosuhteissa
Pinta-asennettavat yhdistelmät, joissa on erittäin kestävä kotelo, tarjoavat luotettavan ja voimakkaan merkinannon erityisen vaativissa ympäristöissä. Moniääninen sireeni ja Xenon-valo on sijoitettu erittäin kestävään koteloon. Yhdistelmälaitteet tuovat turvallisuutta ja varmuutta luotettavan ja voimakkaan merkinannon avulla vaativissa olosuhteissa. Merivedenkestävän pinnoitteen ansiosta laite kestää suolavettä erittäin vaativissa ympäristöissä.

  • Useita visuaalisia ja akustisia eskalaatiotasoja mahdollista
  • Jopa 42 äänimerkkiä eri tilojen merkitsemiseen
  • Korkea suojausluokka IP66
  • Saatavilla monijänniteversioina

Tuotteisiin

werma-heavy-duty-combination

Pintakiinnitettävät yhdistelmät – useita asennusvaihtoehtoja saatavilla
Häiriöiden ja tilaviestien merkitsemiseen koneissa, järjestelmissä ja kohteissa, joissa tarvitaan sekä visuaalista että äänimerkkiä. Kiinnitysmahdollisuudet: pohja, kiinnike ja putkikiinnitys.

  • Useita visuaalisia ja akustisia eskalaatiotasoja mahdollisia
  • Korkea IP65-suojausluokka takaa soveltuvuuden kaikkiin käyttökohteisiin, myös ulkona
  • Luotettava merkinanto meluisissa ympäristöissä ja/tai vaikeasti havaittavissa paikoissa visuaalisin ja akustisin signaalein

Tuotteisiin

werma-surface-mounted-combinations