Aqua Robur veden- ja jätevedenvalvonta

Main image

Tiesitkö, että suurin osa koteloista, joita LAPP myy, käsitellään tuotanto-osastollamme ennen kuin ne toimitetaan asiakkaillemme?

Aqua Robur Technologies on yksi asiakkaistamme, jossa yhteistyö on vähitellen laajentunut käsittelyyn ja varusteluun. Istahdimme juttelemaan teknologiajohtajan ja perustajan Martin Holmin kanssa kuullaksemme lisää!

Haastava ympäristö

Aqua Roburin tuotteet asennetaan usein maanalaisiin kaivoihin, ja niitä käytetään mittaamiseen ja datan keräämiseen, jotta asiakkaat saavat paremman kokonaiskuvan erilaisten vesijohtojen vuodoista. Käytettävän kotelon on siksi kestettävä monenlaisia ympäristön rasituksia, jotta Aqua Roburin tuotteiden sisäiset komponentit eivät altistu ulkoisille tekijöille.

Tähän vaativaan ympäristöön valittu tuote on innovatiivisesti suunniteltu Bocube-polykarbonaattikotelo elektroniikka- ja teollisuuskäyttöön, jossa on saranat kannen molemmilla puolilla. Bocuben tekee monille ensisijaiseksi valinnaksi se, että se yhdistää tyylikkään ja modernin muotoilun kestävyyteen ja korkeaan suojausluokkaan.

"Kotelot auttavat suojaamaan elektroniikkaamme haastavassa ympäristössä," Holm selittää.

Short summary about products in general

Yhteistyö kehittyi ajan myötä

Yhteistyö LAPPin kanssa alkoi vuonna 2018. Aluksi Aqua Robur osti ainoastaan kotelon, mutta ajan myötä yhteistyö on laajentunut kattamaan useita erilaisia kotelovaihtoehtoja, joihin on koneistettu kaikkea yksittäisistä rei’istä kierrettyihin reikiin ja varustettu mustilla SKINTOP® ST-M -kaapeliläpivienneillä sekä kaapeloinnilla. Ne toimitetaan valmiina seuraavaan prosessin vaiheeseen: piirilevyjen ja muun elektroniikan kokoonpanoon.

L3-Aqua-robur-2

Mitkä ovat etuja, kun kotelot toimitetaan valmiiksi koottuina?

"Etuna on useita. Ensinnäkin se mahdollistaa oman tuotantomme minimoinnin, mikä tarkoittaa säästöjä henkilöstössä, tilassa ja koneissa. Toiseksi saamme käyttöömme LAPPin osaamisen ja asiantuntemuksen ja sen myötä laadunvarmistetun tuotteen," kertoo Holm.

Miltä tulevaisuus näyttää segmentissänne?

"Haaste juomavesiputkien vuotojen ja käsittelemättömän veden tulvimisen ratkaisemisessa kasvaa jatkuvasti täällä Ruotsissa, mutta globaalisti haasteet ja ratkaisujemme tarve ovat vielä suurempia. Työskentelemme nyt ratkaisujemme kansainvälistämisen parissa, jotta voimme tarjota niitä myös Ruotsin rajojen ulkopuolella," Holm päättää.

Tietoa Aqua Roburista

Göteborgissa toimiva Aqua Robur perustettiin vuonna 2015 Martin Holmin ja toimitusjohtaja Niklas Wicenin toimesta. Yritys tarjoaa asiakkailleen joustavia IoT-ratkaisuja erilaisten vesijärjestelmien mittaamiseen ja valvontaan. Heidän pääasiallinen kohderyhmänsä ovat vesihuoltoalan yritykset, erityisesti vesilaitokset, joissa ratkaisu auttaa keräämään ja analysoimaan mittausdataa jakeluverkoista. Teknologiaa käyttää tällä hetkellä noin 60 vesiyhtiötä ja hallintoa Ruotsissa.

Lue lisää Aqua Roburista

L3-Aqua-robur-3

Projektissa käytetyt tuotteet: