Pyöröliittimet

Main image

Monipuoliset liitinratkaisut virran ja signaalien siirtoon

Pyöröliittimet ovat liittimiä, joissa on pyöreä, tai sylinterimäinen rakenne ja jotka mahdollistavat virta- ja signaalikaapelien liittämisen laitteeseen, tai koneeseen. Vankan rakenteensa ja pienen tilantarpeensa ansiosta ne sopivat erinomaisesti teollisiin ympäristöihin. EPIC®-tuotevalikoima tarjoaa oikean ratkaisun jokaiseen kolmeen siirtotyyppiin – data, signaali ja tehonsyöttö: EPIC® DATA Ethernet-sovellusten datansiirtoon, EPIC® SIGNAL signaalinsiirtoon sekä EPIC® POWER ja EPIC® POWERLOCK laitteiden, koneiden ja järjestelmien tehonsyöttöön. Tarjoamme yksi- tai moninapaisia pyöröliittimiä eri versioina – yksittäisinä osina, sarjoina tai räätälöityinä kokoonpanoina.

Virransyöttöliittimet – liittimet suurella kapasiteetilla

EPIC® POWER -pyöröliittimet soveltuvat servokäyttöihin ja virransyöttöön. Virransyöttöliittimille on ominaista suuri kapasiteetti, ja ne ovat saatavilla koossa M12, M17, LS 1 (M23), LS 1.5 (M40) ja LS 3 (M58). Integroitu EMC-kaapeliläpivienti tarjoaa vedonpoiston ja tiivistyy täydellisesti. Korkealaatuinen tiivistysmateriaali takaa hyvän kemiallisen suojan.

Tuotteisiin

L3-LAPP-Circular-Power-connectors

Signaaliliittimet – kriittisten signaalien siirtoon

EPIC® SIGNAL -liittimiä käytetään signaalinsiirtoon servosovelluksissa. Liittimet ovat saatavilla M17-, M23- ja M27-tyyppeinä. EMC-suojaus suojaa luotettavasti sähkömagneettisilta häiriöiltä. Kultapinnoitetut signaalikontaktit siirtävät luotettavasti pienimmät virrat ja jännitteet.

Tuotteisiin

L3-LAPP-Circular-Signal-connectors

Powerlock-yksinapaiset liittimet – täydelliset suurten tehojen siirtoon

EPIC® POWERLOCK -liittimet ovat yksinapaisia pyöröliittimiä mobiiliin sähkönjakeluun, sähkömoottoreihin ja generaattoreihin. LAPPin liittimet soveltuvat erinomaisesti suureen tehonsiirtoon ja ovat saatavilla krimppi- ja ruuvityyppeinä. Liittimet ovat värikoodattuja virheellisten kytkentöjen estämiseksi.

Tuotteisiin

L3-LAPP-Circular-Powerlock-single-pole-connectors

Pyöröliittimien kontaktit – kontaktit luotettavaan liitäntään

LAPP tarjoaa erilaisia kontakteja EPIC®-pyöröliittimille. Kontaktit ovat saatavilla uros- ja naaraskontakteina. Voit valita korkealaatuisista kultapinnoitetuista tai hopeapinnoitetuista kontakteista EPIC® SIGNAL- ja POWER-liittimiin. EPIC® POWERLOCK -liittimen kontaktit ovat saatavilla krimppi- ja ruuvityyppeinä.

Tuotteisiin

L3-LAPP-Circular-connector-contacts

Työkalut pyöröliittimille – työkalu luotettavaan liitäntään

Tarjoamme oikeat työkalut EPIC®-pyöröliittimille. Testatun ja hyväksytyn puristustyökalun lisäksi saatavilla on myös sopivat asennus- ja irrotustyökalut.

Tuotteisiin

L3-LAPP-Circular-connector-tools

Tarvikkeet ja varaosat pyöröliittimille – tarvikkeet luotettavaan liitäntään

Tarjoamme sopivat tarvikeet EPIC®-pyöröliittimille. Tuotevalikoimaamme kuuluu suojalevyt, peitelevyt ja koodauselementit.

Tuotteisiin

L3-LAPP-Circular-Connector-Accessories-Spare-Parts

    Muista myös nämä olennaiset tuotteet: