Sähköajoneuvoratkaisut

header-sahkoajoneuvoratkaisut

Me LAPPilla tuemme yrityksiä sähköajoneuvojen sähköistysratkaisuissa useilla eri toimialoilla. Valmistamme kaapelointiratkaisuja, jotka täyttävät sähköistämisen vaativimmatkin standardit.

Varmistamme että projektisi etenee saumattomasti ja turvallisesti – alusta loppuun. Tutustu eri toimialojen tarpeisiin ja siihen, miten osaamisemme voi tukea yrityksesi siirtymistä kohti sähköistä tulevaisuutta.

Joukkoliikenne

Sähköistyvä joukkoliikenne, kuten raitiovaunut ja junat, vaativat komponentteja, jotka kestävät jatkuvaa käyttöä ja ankaria ympäristöjä. Johdinsarjojen on toimittava luotettavasti tärinässä, kosteudessa ja suurilla jännitekuormilla.

Osaamisemme tällä alalla perustuu vahvaan projektinhallintaan ja ripeään muutoskykyyn tiukkojen aikataulujenkin edessä. 

 

train-el-icon

Satamien ja logistiikka-alueiden ajoneuvot

Satama- ja logistiikka-ajoneuvojärjestelmissä johdinsarjoilta edellytetään kestävyyttä ja toimivuutta vaihtelevissa sääolosuhteissa ja raskaan käytön ympäristöissä. Vuosikymmenten kokemus logistiikka- ja satama-alueiden vaativista sovelluksista varmistaa, että valmistamme tuotteita, jotka kestävät nämä haasteet.

harbor-el-icon

Raskaat hyötyajoneuvot

Äärimmäisiin olosuhteisiin – Valmistamme kaapelointiratkaisut, jotka kestävät rankkoja ympäristöjä, kulutusta ja kosteutta.

Olipa kyseessä kaivosteollisuus tai maatalous tai mikä tahansa raskas hyötyajoneuvo, me valmistamme kokonaisratkaisuja, jotka voivat sisältää johdinsarjojen lisäksi kaapelisarjat ja ohjauskotelot, kaikki asiakkaan tarpeiden mukaisesti testattuna. Hyödynnä komponenttiosaamistamme, joka tukee koneiden pitkää käyttöikää ja luotettavaa toimintaa.

mine-el-icon

Erikoisajoneuvot

Näihin kuuluvat esimerkiksi pelastusajoneuvot ja muut erikoiskäyttöön suunnitellut ajoneuvot, joissa sähköistyminen parantaa toimintavarmuutta ja energiatehokkuutta. Näissä ajoneuvoissa käytettävien johdinsarjojen on oltava erityisen luotettavia ja kestäviä, ja niiden on täytettävä tarkat turvallisuusvaatimukset. Pelastus-, sotilas- ja muut erikoisajoneuvot vaativat erityisen luotettavia ja turvallisia johdinsarjoja. Valmistusprosessimme varmistaa, että jokainen komponentti täyttää tarkat vaatimukset ja toimii luotettavasti kriittisissä tilanteissa. Valmistusprosessimme varmistaa komponenttien toimivuuden kriittisissä olosuhteissa.

ambulance-el-icon

Uniikki osaamisemme käyttössäsi

Kolme syytä valita LAPP:

  1. Kestävyys ja turvallisuus: Testaamme tuotteen aina varmistaaksemme, että ne toimivat luotettavasti vaativissakin olosuhteissa.
  2. Vankka kokemus: Osana globaalia LAPP-konsernia tuomme vuosikymmenten asiantuntemuksen kaapeleiden ja liitoskomponenttien valmistuksesta kokonaisiin ja kompleksisiin kaapeli- ja johdinsarjakokonaisuuksiin.
  3. Räätälöidyt ratkaisut: Jokainen valmistamamme tuote on räätälöity juuri asiakkaan tarpeen mukaan. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme suoran pääsyn komponenttien tuotekehitykseen, mahdollistaen niiden kehittämisen juuri heidän tarpeidensa mukaan.

    TUTUSTU RATKAISUIHIMME