Komponenttien ja kaapeleiden merkintä

Main image

Teollinen merkintä kaapeleille, yksittäisille johtimille ja komponenteille

FLEXIMARK®-lasertulostettavat merkit ja lämpösiirtotulostettavat merkit ammattimaiseen käyttöön sekä esipainetut tarrat, yksittäiset kirjaimet, numerot, symbolit, nimikerengasratkaisut ja merkkipidikkeet kaapeleiden ja sähkökomponenttien merkintään.

Asiakaskohtaiset valmiiksi tulostetut tai stanssatut merkit

LAPPin räätälöidyt kaapeli- ja yksittäisjohtomerkinnät toimitetaan valmiina asennukseen spesifikaatioidesi mukaisesti ja vähentävät asennusaikaa minimiin. Tarjoamme kohokuvioituja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja merkintäjärjestelmiä, joissa on ruuvinreiät, tai kiinnitykset nippusiteille. Yksittäisjohtomerkintämme voidaan pujottaa johtimiin tai valokuitukaapeleihin nopeasti ja helposti. Räätälöityyn merkintävalikoimaamme kuuluvat myös rei’itetyt ja painetut kutistemerkit, PUR-materiaalista valmistetut kaapelitarrat sekä muoviset kilpien pidikkeet.

Tuotteisiin

Component-Cable-Marking-Customised-Markings

Manuaalinen merkintä paikan päällä – helppoa merkintää suoraan kohteessa

Valmiit numerot ja kirjaimet merkintärenkaina tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuina kilpinä mahdollistavat kaapeleiden ja yksittäisjohtimien helpon merkinnän paikan päällä. Merkintähylsyt, tarrapidikkeet, kilpien pidikkeet, laatikot ja sarjat ovat ihanteellinen lisäys manuaalisen merkinnän tuotevalikoimaamme.

Tuotteisiin

Component-Cable-Marking-Manual-marking

Lasertulostettavat kietaisutarrat – yhdistelmä teollista merkintää ja kustannustehokkuutta

FLEXIMARK®-lasertulostettavat tarrat sopivat kaikkiin käyttökohteisiin, joissa kaapelit ja yksittäiset johtimet on merkittävä selkeää ja yksiselitteistä tunnistusta varten. Valikoimasta löydät muun muassa vinyylistä valmistettuja kietaisumerkintöjä suojakalvolla, nippusidekiinnitteiset kaapelimerkit, tai tyhjät merkkilevyt merkkipidikkeille sekä pujotettavat merkit.

Tuotteisiin

Component-Cable-Marking-Laser-printing-labels

Lämpösiirtomerkintään tarkoitetut merkit – erittäin kestävät merkintäratkaisut

Lämpösiirtomerkintään tarkoitetut merkit kaapeleille ja yksittäisille johtimille voidaan tulostaa lämpösiirtotulostimella, ja ne erottuvat erittäin korkealla kestävyydellään. Yksittäisjohtomerkintämme voidaan pujottaa johtimiin tai valokuitukaapeleihin nopeasti ja helposti. Tuotevalikoimaamme kuuluvat myös kutistesuojat, vinyyliset kääremerkinnät, PUR-kaapelimerkit sekä tyhjät merkkirullat kilpipidikkeille. LAPPin lämpösiirtomerkintään tarkoitetut tarrat toimitetaan rullana.

Tuotteisiin

Component-Cable-Marking-Labels-thermal-transfer-marking
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.