Koteloiden hakutyökalu

Main image

Etsitkö koteloa, joka on valmistettu muovista tai alumiinista ja joka suojaa elektroniikkaasi?

Olipa ympäristöolosuhteet helppoja tai vaativia, monet BOPLAn elektroniikkakotelot voidaan suojata standardin DIN EN 60529 mukaisesti, esimerkiksi suojausluokilla IP20 tai IP40–IP54, IP65 tai IP69. Jos tarvitset yksilölliseen käyttökohteeseesi korkeamman suojausluokan, BOPLA voi testata sen toteutettavuuden pyynnöstäsi.

Koteloiden valikoimasta löydät ratkaisuja jokaiseen tarpeeseen, mukaan lukien turva- ja tietoturvateknologia, telekommunikaatio, autoala ja lääketeollisuus.

Käytä tuotevalintatyökalua löytääksesi sinulle sopiva kotelo. Se on helppoa – kokeile! Valitse kotelo mittojen, IP-luokituksen, materiaalin ja/tai käyttökohteen perusteella.

Siirry BOPLAn kotelohakuun

Takaisin koteloihin

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.