Turvamerkinnät ja ilmaisimet

Main image

Työturvallisuus ja visuaalinen tarkastus indikaattoreiden avulla

Kestävät varoitus-, kielto- ja pakolliset kyltit eri kokoisina, ISO 7010 -standardin mukaisesti, sekä lämpötilaindikaattorit kaapeleiden ja sähköisten laitteiden valvontaan.

Varoituskyltit – riskien ja vaarojen varoittamiseen

FLEXIMARK®-varoituskyltit varoittavat mahdollisista vaaroista ja esteistä. LAPPin varoituskyltit on valmistettu korkealaatuisesta, laminoidusta polyesteristä. Turvallisuuskyltit soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön ja täyttävät DIN EN ISO 7010 -standardin vaatimukset. Valikoimasta löydät esimerkiksi kylttejä, jotka varoittavat räjähtävistä aineista, sähköjännitteestä, kuumista pinnoista ja helposti syttyvistä aineista.

Tuotteisiin

Safety-and-indications-Warning-signs

Kieltokyltit – työturvallisuuden parantamiseksi

FLEXIMARK®-kieltokyltit osoittavat, mitä tulee välttää onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja työturvallisuuden lisäämiseksi. LAPPin kieltokyltit on valmistettu korkealaatuisesta, laminoidusta polyesteristä. Turvallisuuskyltit soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön ja täyttävät DIN EN ISO 7010 -standardin vaatimukset. Valikoimasta löydät esimerkiksi yleisiä kieltokylttejä sekä kylttejä kulkuväylien ja pääsyjen sääntelyyn.

Tuotteisiin

Safety-and-indications-Prohibition-signs

Pakolliset kyltit – turvallisen työympäristön varmistamiseksi

FLEXIMARK®-turvallisuuskyltit osoittavat, mitä toimintaa vaaditaan työturvallisuuden parantamiseksi yrityksessä ja mitä suojavaatteita tarvitaan onnettomuuksien ehkäisemiseksi. LAPPin pakolliset kyltit on valmistettu korkealaatuisesta, laminoidusta polyesteristä. Turvallisuuskyltit soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön ja täyttävät DIN EN ISO 7010 -standardin vaatimukset.

Tuotteisiin

Safety-and-indications-Mandatory-signs

Lämpötilan indikaattorit – kaapeleiden ja sähkölaitteiden valvontaan

FLEXIMARK®-lämpötilaindikaattoreiden avulla kaapeleiden ja sähkölaitteiden ylikuumeneminen voidaan havaita aikaisessa vaiheessa ja nopeasti. Tämän jälkeen voidaan tehdä syy-analyysi ja käynnistää tarvittavat vastatoimet tuotantokatkosten välttämiseksi. Indikaattoreissa on muistitoiminto ja ympärivuorokautinen valvonta.

Tuotteisiin

Safety-and-indicators-Temperature-indicators

    Lisää tuotteita turvallisuuteen: