Kosketukseton lämpötilan mittaus

Main image

Kun lämpötila ratkaisee!

OPTRIS tarjoaa kattavan valikoiman sekä infrapunasäteilypyrometrejä että infrapunakameroita teollisuuden ja tutkimuksen tarpeisiin.

Joissakin sovelluksissa edullinen infrapunasäteilypyrometri riittää tuottamaan tarkan lämpötilamittauksen yhdestä pisteestä. Toisissa sovelluksissa tarvitaan korkearesoluutioinen lämpökuva, jossa tuhannet pikselit tuottavat jokainen oman lämpötilamittauksensa.

OPTRIS-tuotevalikoima tukee kumpaakin vaihtoehtoa sekä tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja näiden ääripäiden välillä, jotta voidaan vastata kaikkiin infrapunalämpötilan mittaustarpeisiin.

Short summary about products in general

Infrapunalämpömittarit ja pyrometrit

OPTRISin infrapunalämpömittarit ja pyrometrit soveltuvat erinomaisesti tarkkoihin pistekohtaisiin lämpötilamittauksiin sekä teollisuusprosesseissa että tutkimushankkeissa. Ne ovat saatavilla eri kokoisina, lämpötila-alueilla, spektrivasteilla ja lisävarusteilla, jotta voidaan vastata lähes kaikkiin asiakastarpeisiin.

Tuotevalikoima kattaa yksinkertaisista ja edullisista sovelluksista vaativiin teollisiin käyttökohteisiin.

Tuotteisiin

optris-IR-thermometers-pyrometers

Lämpökamerat

OPTRIS on erikoistunut infrapunakameroihin lämpötilan mittaussovelluksia varten. Suunnitteluratkaisut optimoivat kamerat tarkkaa lämpötilan mittausta ja kalibrointiprosesseja varten, ja jäljitettävillä tarkkuusinstrumenteilla varmistetaan luotettavat mittaukset erilaisissa ympäristön lämpötiloissa.

Kuten pyrometreissä, yksi koko tai spektrivaste ei sovi kaikkiin sovelluksiin. IR-kameratuotevalikoima sisältää laajan valikoiman aallonpituusvaihtoehtoja, jotka tarjoavat parhaan mittaustarkkuuden monenlaisille materiaaleille, kuten lasille, metallille, muoville ja hiilikuidulle.

Tuotteisiin

optris-thermal-cameras

Infrapunasovelluspaketit

OPTRIS tarjoaa erikoistuneita IR-sovelluspaketteja, jotka on suunniteltu monipuolisiin teollisuuden tarpeisiin. Lasintarkastusjärjestelmät varmistavat tarkkuuden korkeissa lämpötiloissa, mikä on ratkaisevaa laadunvalvonnassa. IR-mikroskoopit sopivat täydellisesti yksityiskohtaiseen lämpöanalyysiin elektroniikkateollisuudessa ja tutkimus- ja kehitystyössä.

Kunnonvalvontapaketit ovat myös saatavilla lämpötilan muutosten seurantaan keskeisissä laitoksissa tai käyttöomaisuudessa sekä varhaisen palon havaitsemiseen sisä- ja ulkotiloissa jopa -40 °C:n lämpötiloissa.

Tuotteisiin

oprtis-application-packages

Ohjelmisto

Kaikki OPTRISin lämpökamerat tukevat lisenssivapaata ohjelmistoa, joka on ladattavissa heidän verkkosivuiltaan. PIX Connect -ohjelmisto infrapunakameroille sisältää sekä kuvien analysointityökaluja että hälytysominaisuuksia.

Compact Connect -ohjelmistosarja tukee pyrometrien tuotevalikoimaa ja sitä käytetään usein lämpötilatietojen kirjaamiseen ennen kuin lähtötiedot liitetään ohjauslaitteisiin. Saatavilla on myös kehityspaketteja, jotka tukevat räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja.

Tuotteisiin

optris-software

Lisävarusteet

OPTRIS tukee molempia tuotevalikoimia – pyrometrejä ja IR-kameroita – lisävarusteilla, jotka mahdollistavat käytön vaativissa teollisuusympäristöissä.

Pölyisiin olosuhteisiin on saatavilla ilmapuhallusratkaisuja, kuumiin ympäristöihin jäähdytyssuojia ja kylmiin olosuhteisiin ulkokoteloita, jotta voidaan vastata kaikkiin haastaviin teollisuusolosuhteisiin.

Siirry infrapunalämpömittarien ja pyrometrien lisävarusteisiin
Katso lämpökameroiden lisävarusteet

optris-accessories

IR-lämpömittari- ja IR-kameraratkaisut teollisuuteen ja tutkimukseen

Lämpötila on toiseksi yleisimmin mitattu fysikaalinen suure ajan jälkeen, ja sillä on keskeinen rooli valmistuksessa, laadunvalvonnassa ja kunnossapidossa. Teollisissa sovelluksissa tarkka, kosketukseton ja jatkuva lämpötilan seuranta on ratkaisevan tärkeää, erityisesti korkeissa lämpötiloissa, liikkuvissa kohteissa tai vaarallisissa ympäristöissä. Lue lisää siitä, miten tämä toteutetaan eri sovelluksissa.

Sovelluksiin

optris-application-metal

Esitteet

Tutustu ja lataa esitekokoelma, jotta näet, miten infrapunakamerat ja pyrometrit voivat parantaa prosessejasi ja pysyt ajan tasalla kosketuksettomien lämpötilamittausten viimeisimmistä kehityksistä.

Esitteisiin

L3-download-lapp-orange
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.