Signaalinkäsittelyn valitsin

L3-configurators-header-PR

PR electronicsin innovatiivisten, patentoitujen teknologioiden ansiosta signaalinkäsittely on entistä älykkäämpää ja yksinkertaisempaa

Tuotevalikoima koostuu kuudesta tuoteryhmästä, jotka tarjoavat laajan valikoiman analogisia ja digitaalisia moduuleja yli tuhanteen teollisuus- ja tehdasautomaatiosovellukseen.

PR electronics tarjoaa laajan valikoiman lämpötilalähettimiä ja signaalimuuntimia prosessiteollisuuden tarpeisiin. Ne on suunniteltu integroitaviksi lämpötila- ja Exi-lähetinpiireihin sekä näyttöyksiköihin.

Kaikki tuotteet täyttävät tai ylittävät alan tiukimmat standardit, mikä takaa luotettavuuden jopa vaativimmissa olosuhteissa. Lisäksi tuotteilla on 5 vuoden takuu, joka tuo lisäturvaa.

Yhdessä EPIC® SENSORS -lämpötila-antureiden kanssa PR electronicsin signaalinkäsittelytuotteet tarjoavat täydellisen ratkaisun monipuolisiin teollisuuden lämpötilanmittaustarpeisiin.

Aloita tuotevalitsimeen tutustuminen

Takaisin signaalinkäsittely tuotteisiin

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.