Langattomat radiolähettimet

Main image

Laadukkaat langattomat radiolähettimet

Hetronic suunnittelee ja valmistaa langattomia radiokauko-ohjausjärjestelmiä. Yli 35 vuoden kokemus langattomista ohjauksista sekä yli 500 000 toimitettua järjestelmää takaavat korkean laadun, hyvän luotettavuuden ja toimintavarman suorituskyvyn.

Short summary about products in general

Käsikäyttöiset - yhden käden painikeohjaimet

Hetronic tarjoaa täydellisen valikoiman yhdellä kädellä käytettäviä painiketyylisiä lähettimiä, joilla voidaan ohjata laajaa kirjoa teollisuuslaitteita ja -koneita. Yksinkertaisista toiminnoista monimutkaisempiin sovelluksiin ERGO‑ ja MINI‑sarjat tarjoavat asiakkaille kustannustehokkaita ja erittäin luotettavia prosessinohjausratkaisuja. Jokainen käsiohjain on suunniteltu ja valmistettu IP65‑luokiteltuun koteloon, joka tarjoaa vankan suojan lähes kaikissa käyttöolosuhteissa, olipa kyse ulko- tai sisäkäytöstä.

ERGO-sarjan lähettimet ovat huippuluokan langattomia käsikäyttöisiä painikelähettimiä. Useimmissa malleissa on integroitu näyttö ja käyttäjän ohjelmoitavuus. MINI-sarjan lähettimet ovat kooltaan pieniä mutta suorituskykyisiä, ja ne on suunniteltu markkinoille, joissa tarvitaan rajallinen määrä digitaalisia toimintoja. TG‑lähettimet on suunniteltu perinteisen riippuohjaimen tyyliin; ne ovat kevyitä, varustettu kaksinopeuspainikkeilla ja sopivat erinomaisesti käytettäväksi terästehtaissa ja rakennustyömailla.

Tuotteisiin

hetronic-handheld

H-Link – MFSHL- monitaajuustekniikka

Hetronicin eksklusiivinen MFSHL-teknologia on kehitetty automaattiseen taajuuden hallintaan, joka mahdollistaa jopa 20 lähettimen käytön lähekkäin samalla taajuudella kantaman ollessa maksimissaan 30m. MFSHL-tuotesarja on suunniteltu erityisesti ohjaamaan rajallisen määrän digitaalisia toimintoja tinkimättä turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Tuotesarja pitää sisällään POCKET -MFSHL, ERGO-F MFSHL sekä ERGO-S MFSHL -lähettimet.

Tuotteisiin

hetronic-MFSHL

NOVA-monitoimilähettimet

Hetronicin NOVA-sarjan langattomat radiokauko-ohjaimet on ergonomisesti suunniteltu tarjoamaan toiminnallista turvallisuutta teollisuuden hydraulisten, sähköisten ja pneumaattisesti ohjattujen laitteiden käyttäjille vaativissa olosuhteissa. NOVA- lähettimet kulkevat käyttäjän mukana joko kiinnitettynä säädettävällä vyöhihnalla tai niistä pidetään kiinni kahdella kädellä. Tämä lisää turvallisuutta, vähentää väsymystä sekä samalla kun parantaa työn tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tarjolla on laaja valikoima erilaisia ohjaimia joilla koneiden ja laitteiden ohjaaminen sujuu vaivattomasti. Lähettimiä on saatavilla joko valmiiksi suunniteltuina perusversioina yleisiin sovelluksiin tai niitä voidaan räätälöidä ja ohjelmoida tarkasti tarpeiden mukaan. Useissa malleissa on myös näyttö vakiona. NOVA-lähettimiä on saatavana myös räjähdysvaaralliseen tilaan.

Tuotteisiin

hetronic-belly-box

Radio-ohjaimet räjähdysvaarallisille alueille

Hetronicin radio-ohjaimet tarjoavat turvallisen ratkaisun räjähdysvaarallisten alueiden langattomiin ohjauksiin. Jo yli 35 vuoden ajan olemme toimittaneet turvallisimpia, luotettavimpia ja kestävimpiä ohjausjärjestelmiä vastaamaan käyttäjien vaatimuksiin.

  1. Suunniteltu turvallisimpaan käyttöön, tilaluokkaan 1 ja 2, pöly- ja kaasuympäristöihin.
  2. Valmistettu uusimpien ja korkeimpien turvallisuusstandardien mukaisesti.
  3. Käytännössä testattu luotettavuus.
  4. Sertifioitu täyttämään suurimman osan kategoriamäärityksistä.

Hetronicin vaarallisten alueiden radio-ohjausjärjestelmät suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden mukaan sovelluksiin, kuten nosturit, kaivostoiminta, öljyn- ja kaasunetsintä, rakennusala, apuohjelmat, vesitykit, vinssit ja monenlaiset muut käyttökohteet.

Tuotteisiin

hetronic-ex-transmitters