Ex i -muuntimet

Main image

Mikä on Ex i -muunnin?

Ex i -muunnin, myös nimeltään luonnostaan vaaraton galvaaninen erotin tai luonnostaan vaaraton barrieri; on laite, jota käytetään räjähdysvaarallisen tilan prosessiviestien liittämiseen turvallisen tilan säätölaitteisiin.

PR Electronicsin Ex i -muunninvalikoima on suunniteltu globaalien standardien ja direktiivien mukaiseksi, mukaan lukien ATEX, IECEx, FM ja UL.

Short summary about products in general

HART-läpäisevä Ex-erotin analogituloviesteille PR 9106B

  • 24 VDC apujännite Power rail -kiskon tai liittimien kautta
  • Aktiivinen ja passiivinen mA-tulo
  • Aktiivinen tai passiivinen lähtö samoilta liittimiltä
  • Jakajatoiminto - 1 tulo, 2 lähtöä
  • SIL3 kokonaisarviointi ja sertifiointi IEC 61508

Tuotteisiin

PR-IS-Interfaces-9106B

HART-läpäisevä Ex-erotin analogilähtöviesteille PR 9107B

  • 24 VDC apujännite Power rail -kiskon tai liittimien kautta
  • Nopea vasteaika
  • Suuri aktiivinen lähtökuorma 725 ohm / 20 mA
  • Lähtöpiirin vikavalvonta tilareleen avulla
  • SIL2-sertifioitu, kokonaisarviointi IEC 61508

Tuotteisiin

PR-IS-Interfaces-9107B

Ex-lämpötila/mA-muunnin PR 9113B

  • RTD-, TE- ja mA-tulo
  • Aktiivinen/passiivinen mA-lähtö samoilta liittimiltä
  • 1- tai 2-kanavainen
  • Apujännite 9400 Power rail -kiskon tai liittimien kautta
  • SIL2-sertifioitu, kokonaisarviointi

Tuotteisiin

PR-IS-Interfaces-9113B

Ex-lämpötila/mA-muunnin, EMPHASIS-arvioitu PR 9113B-EMP

  • RTD-, TE- ja mA-tulo
  • Aktiivinen/passiivinen mA-lähtö samoilta liittimiltä
  • 1- tai 2-kanavainen
  • EMPHASIS-arvioitu laite käytettäväksi ydinteollisuudessa
  • SIL2-sertifioitu, kokonaisarviointi

Tuotteisiin

PR-IS-Interfaces-9113B-EMP

Ex-monitoimivahvistin PR 9116B

  • RTD-, TE-, ohm-, potentiometri-, mA- ja V-tulo
  • 2-johdinlähettimien syöttö
  • Aktiivinen/passiivinen mA-lähtö ja relelähtö
  • Apujännite 9400 Power rail -kiskon tai liittimien kautta
  • SIL2-sertifioitu, kokonaisarviointi

Tuotteisiin

PR-IS-Interfaces-9116B

Ex-monitoimivahvistin, EMPHASIS-arvioitu PR 9116B-EMP

  • RTD-, TE-, ohm-, potentiometri-, mA- ja V-tulo
  • 2-johdinlähettimien syöttö
  • Aktiivinen/passiivinen mA-lähtö ja relelähtö
  • EMPHASIS-arvioitu laite käytettäväksi ydinteollisuudessa
  • SIL2-sertifioitu, kokonaisarviointi

Tuotteisiin

PR-IS-Interfaces-9116B-EMP

Ex-pulssierotin PR 9202B

  • NAMUR-anturien ja kytkinten liitäntäyksikkö
  • Laajennettu itsediagnostiikka ja kaapelivian ilmaisu
  • 1- tai 2-kanavainen
  • Apujännite 9400 Power rail -kiskon tai liittimien kautta
  • SIL2-sertifioitu, kokonaisarviointi

Tuotteisiin

PR-IS-Interfaces-5202B

Ex-erotin digitaalilähtöviesteille PR 9203B

  • Yleiskäyttöinen Ex-ohjaus solenoideille, äänihälyttimille ja LEDeille
  • Laajennettu itsediagnostiikka
  • 1- tai 2-kanavainen
  • Itsenäisenä tai PR 9400 Power rail -kiskoon asennettuna
  • SIL2-sertifioitu, kokonaisarviointi

Tuotteisiin

PR-IS-Interfaces-9203B

9000-sarjan asennuspohja PR 7908

  • Turvallinen, helppo johdotus asennuspohjalta turvallisen tilan automaatiojärjestelmiin vakiotyyppisillä I/O-valmiskaapeleilla
  • Suora, redundanttinen ja kahdennettu viesti - myös HART I/O
  • Luja, pienikokoinen, design-ratkaisu 8:lle 9000-sarjan laitteelle
  • Digitaalilähtö ja LEDit osoittavat asennuspohjan järjestelmätilaa

Tuotteisiin

PR-IS-Interfaces-7908

9000-sarjan asennuspohja PR 7916

  • Turvallinen, helppo johdotus asennuspohjalta turvallisen tilan automaatiojärjestelmiin vakiotyyppisillä I/O-valmiskaapeleilla
  • Suora, redundanttinen ja kahdennettu viesti - myös HART I/O
  • Luja, pienikokoinen, design-ratkaisu 16:lle 9000-sarjan laitteelle
  • Digitaalilähtö ja LEDit osoittavat asennuspohjan järjestelmätilaa

Tuotteisiin

PR-IS-Interfaces-7916

Ex-erotin analogituloviesteille PR 5104B-U9

  • UL 913 -hyväksytty versio vain Yhdysvaltain markkinoille
  • 1- tai 2-kanavainen
  • 3- / 5-suuntainen galvaaninen erotus 3,75 kVAC
  • 2-johdinpiirin syöttö > 17,1 V I.S.-piiriin
  • 20 ohjelmoitavaa mittausaluetta
  • Universaali apujännite AC tai DC

Tuotteisiin

PR-IS-Interfaces-5104B-U9

Ex-erotin analogilähtöviesteille PR 5105B-U9

  • UL 913 -hyväksytty versio vain Yhdysvaltain markkinoille
  • 1- tai 2-kanavainen
  • 3- / 5-suuntainen galvaaninen erotus 3,75 kVAC
  • Lähtöviestit I.S.-alueelle
  • 20 valittavaa mittausaluetta
  • Universaali apujännite AC tai DC

Tuotteisiin

PR-IS-Interfaces-5105B-U9

HART-läpäisevä Ex-erotin analogituloviesteille PR 5106B-U9

  • UL 913 -hyväksytty versio vain Yhdysvaltain markkinoille
  • 3- / 5-suuntainen galvaaninen erotus 3,75 kVAC
  • Pieni vasteaika
  • 2-johdinpiirin syöttö > 17 V I.S.-piiriin
  • 1- tai 2-kanavainen
  • Universaali apujännite AC tai DC

Tuotteisiin

PR-IS-Interfaces-5106B-U9

Ex-monitoimivahvistin PR 5116B

  • RTD-, TE-, mV-, ohm-, potentiometri-, mA- ja V-tulo
  • 2-johdinpiirin syöttö > 16,5 V Ex-tilaan 0
  • Bipolaarinen jännitetulo
  • Virta- ja jännitelähdöt, 2 lähtörelettä
  • Universaali apujännite AC tai DC

Tuotteisiin

PR-IS-Interfaces-5116B

Ohjelmoitava 2-johdinlähetin - Ex PR 5131B

  • RTD-, TE-, mV-, lineaarinen vastus-, mA- ja V-tulo
  • Galvaaninen erotus 3,75 kVAC
  • 2-johdinlähtö 4...20 mA
  • 1- tai 2-kanavainen
  • Asennus DIN-kiskoon

Tuotteisiin

PR-IS-Interfaces-5131B

Ex-pulssierotin PR 5202B

  • 2-kanavainen - 2 tai 4 lähtöä
  • Kaksoislähtö
  • 5-suuntainen galvaaninen erotus 3,75 kVAC
  • Kaapelivian ilmaisu
  • Universaali apujännite AC tai DC

Tuotteisiin

PR-IS-Interfaces-5202B

Ex-erotin digitaalilähtöviesteille PR 5203B-U9

  • UL 913 -hyväksytty versio vain Yhdysvaltain markkinoille
  • 1- tai 2-kanavainen
  • Magneettiventtiilin ohjaus I.S.-alueelle
  • 3- / 5-suuntainen galvaaninen erotus 3,75 kVAC
  • Digitaalisesti ohjattu jännitesyöttö I.S.-alueelle
  • Universaali apujännite AC tai DC

Tuotteisiin

PR-IS-Interfaces-5203B-U9

Ex-teholähde PR 5420B

  • 2-kanavainen
  • 5-suuntainen galvaaninen erotus 3,75 kVAC
  • Lähtöjännite > 18 V Ex-alueelle
  • Aktiivisen virtasilmukan tunnistus
  • Universaali tulojännite AC tai DC

Tuotteisiin

PR-IS-Interfaces-5420B