FLEXIMARK®

Main image

Merkintäjärjestelmät

Merkintä nopeasti ja helposti

Joustavat merkintäratkaisut yksittäisille johtimille, kaapeleille ja komponenteille. Valitsitpa muovin tai ruostumattoman teräksen vaativiin olosuhteisiin, manuaalisen tai elektronisen merkinnän – FLEXIMARK® takaa aina pysyvän merkinnän.

Ominaisuudet

  • Joustava ja helppo merkintä
  • Materiaalit teolliseen käyttöön – ihanteellisia vaativiin olosuhteisiin (korkea UV-säteilyn kesto, äärilämpötilat, kemikaalien ja hankauksen kesto)
  • Manuaaliset ja digitaaliset merkintäratkaisut
  • Räätälöidyt painetut merkinnät
  • FLEXIMARK®-ohjelmistopaketti, jossa on lukuisia asettelupohjia ja hyödyllisiä toimintoja merkintöjen luomiseen (esim. tietojen tuonti, viivakoodien luonti sekä kuvien, logojen ja symbolien helppo lisääminen)
  • FLEXIMARK®-turvamerkinnät laminoidusta polyesteristä tarjoavat kattavan ja pitkäaikaisen merkinnän ISO 7010 -standardin mukaisesti

Käyttökohteet

  • Olipa kyse ohjauskeskusten rakentamisesta, automaatiotekniikasta tai kone- ja laitevalmistuksesta – kaikkialla, missä kaapelit, yksittäiset johtimet tai komponentit on merkittävä luotettavasti.