Kaapeliketjukonfiguraattori

Main image

Verkkotyökalu yksilöllisille kaapeliketjukokoonpanoille

Kaapeliketjuja ei osteta suoraan hyllystä

Nykyään on lukemattomia sovelluksia, joissa liikkuvat koneenosat on jatkuvasti varustettava energialla, datalla tai väliaineilla, kuten ilmalla, vedellä tai öljyllä. Kaapeliketjujärjestelmiä asennetaan monenlaisiin koneisiin, ja niitä käytetään tuotannossa sekä teollisuuden ulkopuolella, esimerkiksi hallien ovissa. ÖLFLEX® CONNECT -kaapeliketjukonfiguraattorimme opastaa sinua kaapeliketjun suunnittelussa vaihe vaiheelta. Sinä päätät, toimitetaanko kaapeliketju täysin kaapeleilla varustettuna, irrallisilla kaapeleilla vai kokonaan ilman kaapeleita.

Konfigurointiasetukset

Tuotteet kaapeliketjua varten

  • LAPP-kaapelit (voima- ja ohjauskaapelit tai datakaapelit)
  • Valitse tarvittaessa mediakanavat

Sovelluksen tyyppi

  • Vaaka-, pysty- tai liukuasennus (ohjauskanavan kanssa)
  • Kiinteän pisteen sijoitus
  • Liikematka
  • Etäisyys kiinteään pisteeseen
  • Pienin taivutussäde (riippuu valituista kaapeleista)

Kaapeliketju

  • Valitse ketjun materiaali: muovi tai teräs (vaihtoehtoisesti joissakin malleissa saatavilla myös alumiiniset kehikkotangot ja kannet)
  • Valitse SILVYN® CHAIN -malli

Huomio

Kaapeliketjun konfigurointiin ei ole välttämätöntä valita yksinomaan LAPP-kaapeleita. Jos kaapeleita ei tarvitse lisätä, on kuitenkin eduksi, jos voit ilmoittaa odotetun kaapelikuorman, jotta voidaan konfiguroida sovellukseesi sopiva kaapeliketju.

Sinun etusi

L3-Cable-chain-configurator-Benefits-kaannetty

Taustatietoa

Miksi kaapelit tulisi valita ennen kaapeliketjun konfigurointia?

Kaapeliketju suojaa ja ohjaa ketjuun asennettuja joustavia kaapeleita ja letkuja. Tästä syystä ketjut on aina suunniteltava kaapeleiden/letkujen ominaisuuksien mukaan – ei päinvastoin. Mitä tarkemmin käytettävät kaapelit/letkut voidaan määritellä, sitä parempi.

Mikä taivutussäde tulisi valita kaapeliketjulle?

Kaapeliketjun taivutussäteen määrittämiseksi on tunnistettava, mikä asennettavista kaapeleista tai letkuista on vähiten joustava. Ketjun taivutussäteen on oltava vähintään yhtä suuri kuin kaapeleiden tai letkujen suurin taivutussäde.

Mitkä kaapelit soveltuvat kaapeliketjuihin?

Kaapeliketjuihin soveltuvat kaapelit ovat sellaisia, jotka kestävät voimakasta taivutusta ja jatkuvaa liikettä kaapeliketjusovelluksessa. Kaapelin rakenne ja materiaalin ominaisuudet vaikuttavat sen liikkuvuuteen ja taivutettavuuteen. Lopulta nämä määrittävät, soveltuuko kaapeli tähän käyttötarkoitukseen vai ei.

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.