Työkalut ja tarvikkeet

Main image

Työkalut suojaputkien asentamiseen ja työstämiseen

SILVYN®-työkalut ja -tarvikkeet täydentävät SILVYN®-suojaputkien käyttöä.

Kiinnityskiinnikkeet – luotettavaan liitokseen

SILVYN®-kiinnityskiinnikkeet ovat ihanteelliset kiinnityselementit suojaputkille. Kiinnityskiinnikkeitä voidaan käyttää laiteasennuksissa, rautatiekäytössä sekä kaikissa kohteissa, joissa SILVYN®-suojaputkia ei voida asentaa koneisiin ja laitteisiin.

Tuotteisiin

L3-Mounting-brackets

Suojaputkien kaulukset – liitin kahdelle metriselle kierteelle

Metriset SILVYN®-kaulukset yhdistävät kaksi kierrettä. Liitin mahdollistaa suojaputkien jatkamisen halutulla tavalla.

Tuotteisiin

L3-Protective-conduit-collars

Työkalut suojaputkille – putkileikkurit suojaputkille

SILVYN®-putkileikkurimme soveltuvat suojaputkien katkaisemiseen oikeaan pituuteen. LAPP-putkileikkurit mahdollistavat muovisten suojaputkien tarkan ja turvallisen katkaisun. Tarjoamme putkileikkureita kahdelle leikkausalueelle: 0–34 mm ja 0–67 mm.

Tuotteisiin

L3-Tools-protective-conduits

Puristimet – helpottavat katkaisua oikeaan pituuteen

Puristimemme tekevät SILVYN®-suojaputkien katkaisusta oikeaan pituuteen helpompaa. LAPPin puristimia voidaan käyttää suojaputkien sahaamiseen suorassa kulmassa.

Tuotteisiin

L3-Vices