LAPP vie automaation uudelle tasolle - uudet I/O-Link-laitteet hajautettuun käyttöön

LAPP-IO-link-1

LAPP täydentää teollisen viestinnän tuotevalikoimaansa I/O-Link laitteilla, jotka mahdollistavat kaksisuuntaisen tiedonsiirron. Nämä aktiiviset komponentit soveltuvat erinomaisesti hajautettuun käyttöön ohjauskaapin ulkopuolelle.

Hajautettu käyttö
IO-Link on standardoitu viestintäjärjestelmä, joka on kehitetty erityisesti antureiden ja toimilaitteiden integroimiseen automaatiojärjestelmiin. Se mahdollistaa laitteiden välisen kommunikoinnin IO-Link-laitteen (esim. anturin) ja IO-Link-masterin välillä. Tämä mahdollistaa prosessidatan hajautetun keruun ja ohjauksen liittämällä anturit sekä toimilaitteet ohjausjärjestelmään väyläliitännän kautta. IO-Link mahdollistaa prosessidatan ja parametrien kaksisuuntaisen tiedonsiirron antureiden ja toimilaitteiden konfigurointia varten.

Ihanteellinen kuljetinjärjestelmiin
I/O-Link laitteet vähentävät merkittävästi tarvittavien liitäntäkaapelien määrää ja säästävät näin aikaa ja kustannuksia. Tyypillisiä sovelluksia ovat intralogistiikan kuljetinjärjestelmät. Useita antureita ja toimilaitteita tarvitaan varmistamaan, että pitkät kuljetinjärjestelmät toimivat odotetusti ja kuljettavat tavarat nopeasti ja turvallisesti. Ilman I/O-Link laitteita, kenttätason kaapelointi olisi monimutkaisempi, kalliimpi ja alttiimpi virheille.

Useita protokollavaihtoehtoja
"Yhdessä M12-kytkentäkaapeleiden, anturi-toimilaiteyhdistelmien ja Ethernet-valmiskaapeleidemme kanssa, uudet I/O-Link laitteet muodostavat täydellisen kokonaisratkaisun verkotettuihin järjestelmiin", sanoo Jürgen Greger, LAPPin teollisen tiedonsiirron tuotepäällikkö. I/O-Link laitteet mahdollistavat kaksisuuntaisen viestinnän kenttätasolle asti.

Uusiin tuotteisiin kuuluvat IO-Link-masterit UNITRONIC® ACCESS MP08 IOL ja UNITRONIC® ACCESS SP08 IOL sekä IO-Link keskitin UNITRONIC® ACCESS HUB08 IOL, käyttävät standardoitua IO-Link-teknologiaa. Digitaaliset anturit ja toimilaitteet voidaan helposti integroida IO-Link-verkkoon. IO-Link mahdollistaa myös laajennetun anturien ja toimilaitteiden diagnostiikan sekä helpottaa IO-Link-laitteiden käyttöönottoa ja vaihtoa plug-and-play-ominaisuuden ansiosta.

Erityisominaisuutena on laaja toimintojen ja protokollien valikoima. I/O-Link-masteri (yksiprotokollainen), I/O-Link-masteri (moniprotokollainen) ja I/O-Link keskitin tukevat I/O-Link teknologiaa. Yksi- ja moniprotokollaiset vaihtoehdot ovat saatavilla teollisuus Ethernetin protokollille PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, Modbus TCP ja CC-Link IE tyypin mukaan. Haluttu protokolla valitaan pyörivällä koodikytkimellä.

Made in Germany 
I/O-Link-master ja digitaalinen moduuli konfiguroidaan verkkoselaimen kautta. I/O-Link keskitin asetetaan I/O-Link masterin avulla. I/O-Link viestintään voidaan käyttää sekä suojattuja että suojaamattomia kaapeleita, maksimipituudeltaan 20 metriä.
Jürgen Greger tiivistää: "Verrattuna Ethernet-viestintään I/O-Link on kustannustehokkaampi ja helpompi integroida. Lisäksi I/O-laitteemme valmistetaan Saksassa, mikä takaa niiden korkean laadun."

LAPP-IO-link-2