Tiedonsiirtoliittimet

Main image

Tiedonsiirto ja liitäntä helposti

Tiedonsiirtoliitin mahdollistaa datakaapeleiden nopean ja helpon liittämisen laitteeseen ja ne voidaan irrottaa uudelleen. LAPPilta löydät suosituimmat liitintyypit, kuten M8, M12 tai RJ45, sekä monia muita ethernet-kaapeleiden, anturi-/toimilaite- ja kenttäväyläkaapeleiden sekä valokuitukaapeleiden liittämiseen. Olipa kyseessä vaativa teollisuusympäristö, rakennusten kaapelointijärjestelmä, tai käyttö datakeskuksissa, tai ohjauskaapeissa.

Ethernet-liittimet – Ethernet-kaapeleiden kokoonpanoon

Ethernet-liittimiä käytetään irrotettavien liitäntöjen luomiseen Ethernet-verkoissa. Liittimien ja kaapeleiden kokoonpano mahdollistaa luotettavan tiedonsiirron kaikilla teollisuudenaloilla. LAPPin tuotevalikoimasta löydät erilaisia RJ45- ja M12-liitintyyppejä, jotka tukevat yleisiä markkinoilla käytössä olevia protokollastandardeja.

Tuotteisiin

L3-LAPP-Data-connectors-ethernetjpg

Valokuituliittimet – laadukkaisiin valokuitukaapeliasennuksiin teollisuudessa ja rakennusten kaapelointijärjestelmissä

Valokuituliittimiä käytetään valokuitukaapeleiden jatkamiseen, tai laiteyhteyden muodostamiseen. Valokuitukaapeleiden käyttökohteet ovat käytännössä rajattomat. Hyödynnä valokuituliittimien edut ja tee liitoksista uudelleen kytkettäviä. Valitse lukuisista valokuituliittimistä kaapeleille, jotka on valmistettu muovista, muovista ja lasista tai puhtaasta lasikuidusta (POF, PCF ja GOF).

Tuotteisiin

L3-LAPP-data-connectors-Fiber-optic

Anturi-/toimilaite- ja kenttäväyläliittimet teollisuuden kenttäkaapelointiin

LAPPin M12- ja Sub-D-liittimet tukevat kaikkia suosituimpia kenttäväyläjärjestelmiä, kuten PROFIBUS® (DP ja PA), CAN, DeviceNet, CC-Link®, AS-Interface, ISOBUS, Foundation Fieldbus ja KNX®. LAPP tarjoaa täydellisen valikoiman M8- ja M12-venttiililiittimiä anturi-/toimilaitekaapelointiin.

Tuotteisiin

L3-LAPP-data-connectors-Sensor-actuator-Fieldbus

    Muista myös nämä olennaiset tuotteet:

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
    Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
    Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.