Öresundin silta ja Wica Coldin kylmälaitteet

L2-oresund-bridge-header

Maailmankuululla Öresundin sillalla Ruotsissa asennetut linjat merkittiin FLEXIMARK®-tuotteilla.

Tarkka ja selkeä merkintä laitoksissa suojaa sekä ihmisiä että koneita. Tämän vuoksi lainsäädäntö sisältää lukuisia standardeja, joita on noudatettava. FLEXIMARK®-merkintäjärjestelmillään LAPP tekee tästä helppoa. Laaja valikoima merkintäratkaisuja tarjoaa ohjausta lukuisissa sovelluksissa ympäri maailmaa, varmistaen turvallisuuden ja taaten toiminnallisuuden.

Merkintöjä on kaikkialla: lemmikkikissat sirutetaan, kodeissa ja taloissa on nimikyltit ja autoissa täytyy olla rekisterikilpi. Myös ihmisille annetaan omat merkinnät, numerot tai numerokoodit, esimerkiksi henkilötodistuksessa tai luottokortissa. Samalla tavalla merkintä on usein välttämätön kaapeleille, johdoille tai yksittäisille johtimille. Miten muuten voisi hallita suurta määrää asennuksia? Lisäksi standardit, kuten DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Osa 1), edellyttävät kaapeleiden, komponenttien ja liittimien selkeää tunnistusta järjestelmissä pysyvästi luettavilla merkinnöillä, jotka mahdollistavat toiminnallisen kohdistuksen tai varoittavat mahdollisista vaaroista.

L3-oresund-bridge-1

LAPP, maailmanlaajuinen liitäntäratkaisujen markkinajohtaja, toimittaa erityisiä merkintäjärjestelmiä laajalle kaapeli- ja yksisydänjohtovalikoimalleen FLEXIMARK®-tuotemerkillä. Ne valmistetaan muovista tai ruostumattomasta teräksestä, ja ne mahdollistavat manuaalisen tai elektronisen merkinnän asiakkaan tarpeiden mukaan. Kaikki etiketit voidaan tulostaa itse intuitiivisesti käytettävällä ohjelmistolla ja tavallisilla lasertulostimilla tai lämpösiirtotulostimilla – tai vaihtoehtoisesti LAPP voi valmistaa ne yksilöllisesti ja toimittaa asiakkaalle. Tämä mahdollistaa joustavan ja helpon sähköasennusten merkinnän kaikkialla, missä ihmisten ja koneiden suojaaminen on tärkeää.

FLEXIMARK® safety signs

FLEXIMARK® safety signs

Helppoa merkintää – ulkona ja sisällä

Yksi esimerkki on maailmankuulu Öresundin silta, joka yhdistää Tanskan pääkaupungin Kööpenhaminan Ruotsin Malmöön. Siltaan, joka on yhteensä noin 16 kilometriä pitkä ja sisältää sekä tie- että rautatieosuuden, on asennettu tuhansia kilometrejä kaapeleita. Ilman merkintöjä niiden erottaminen olisi lähes mahdotonta. Huolto- ja korjaustyöt olisivat paitsi mahdollisesti hengenvaarallisia, myös aikaa vieviä ja kalliita. Siksi kaikki Öresundin siltaan asennetut kaapelit merkittiin FLEXIMARK®-tuotteilla. Jotta kohokuvioidut kirjaimet ja numerot pysyisivät selkeästi luettavina vielä vuosien jälkeen, valittiin ruostumattomasta teräksestä valmistetut merkinnät. Nelivuotisen rakennusvaiheen aikana räätälöidyt FLEXIMARK®-merkinnät toimitettiin tilauksesta. Merkintöjen tiedot välitettiin sekä digitaalisesti että faksilla, ja ne olivat valmiina asennettaviksi kahden päivän kuluttua.

Vähemmän vaativissa olosuhteissa merkintään voidaan käyttää muovisia etikettejä. Esimerkiksi Wica Cold AB Vislandassa, Etelä-Ruotsissa, käyttää FLEXIMARK®-tuotevalikoiman kutistesuojia ja yksisydänjohtimien merkintöjä. Yritys valmistaa jääkaappeja ja pakastimia ruokakauppoihin Pohjoismaiden ja Baltian markkinoille, joissa elintarvikkeiden laatuun kohdistuu tiukat vaatimukset ja odotukset. Kaapeleiden tunnistamisen lisäksi LAPPin FLEXIMARK®-merkintäjärjestelmät varmistavat, että lämpötila-anturit kytketään oikeaan paikkaan. Ne takaavat suuremman turvallisuuden useilla tasoilla – toisaalta niille, jotka käyttävät, huoltavat ja korjaavat laitteita, ja toisaalta kuluttajille, jotka hyötyvät tasaisen korkeasta elintarvikelaadusta.

LAPP valmistaa FLEXIMARK®-merkintäjärjestelmänsä kestävillä tuoteominaisuuksilla, jotta kaikki järjestelmän komponentit kestävät kyseisten ympäristöolosuhteiden vaatimukset. Tämä tarkoittaa, että merkintäjärjestelmiä voidaan käyttää joustavasti riippumatta siitä, ovatko ne käytössä laitossuunnittelussa, elintarviketeollisuudessa tai sähköasennuksissa. Oikea merkintä voidaan toimittaa lähes jokaiseen käyttökohteeseen. Näin LAPP tekee merkinnän helpoksi kaikille, jotka haluavat selkeästi osoittaa välittävänsä ihmisten ja koneiden turvallisuudesta.

L3-oresund-bridge-3

Etelä-Ruotsin Vislandassa sijaitseva Wica Cold AB käyttää FLEXIMARK®-valikoiman kutistesuojia ja kierremerkintöjä.

Projektissa käytetyt tuotteet: