Johdinsarjaratkaisut lääkintäteollisuudelle

medical-header

Johdinsarja, kaapelisarja tai kokonaisuus kustomoidulla ohjauskotelolla. Kyllä onnistuu. Meillä on vuosikymmenten kokemus lääketeollisuuden laitevalmistajien tuotteiden valmistuksesta! Kaksi omaa tuotantolaitosta ja maailmaanlaajuinen LAPP-verkosto takaavat kustannustehokkaan vaihtoehdon juuri sinun tarpeisiisi. 

Lääketeollisuuden laitevalmistuksessa laatu niin komponenteissa kuin lopputuotteessa on a ja o. Me olemme globaali LAPP jonka osaaminen on komponenttien valinnassa ja  laadunvalvonnassa läpi koko tuotantoketjun, mukaanlukien alihankkijamme. Tutustu lisää palveluihimme, ja bookkaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa!

100 % laatua tarkalla valmistusprosessilla. 

Tuotantomme on hiottu huippuunsa tarkan prosessin mukaisesti jotta jokainen tuote on varmasti tarkastettu ja hyväksytty asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Nopeat tuotantomuutokset hoidamme revisionhallinnalla ja prototuotantomme on ketterä työkalu kun vielä haetaan sitä oikeaa ratkaisua. 

life-cyckle-esimerkki-medical

Esimerkki mitä tuotamme asiakkaillemme

1. Täysin räätälöity johdinsarja:

Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaamme kanssa tuottaaksemme tuotteen joka on räätälöity asiakkaan erityistarpeisiin. Tekninen tiimimme etsii jatkuvasti komponenttien optimointimahdollisuuksia. Palveluihin kuuluu myös koko järjestelmän kattava tarkastus sen toimivuuden varmistamiseksi sekä asiakkaiden tuotepiirustusten läpikäynti ja optimointi. Maailmanlaajuinen hankintaverkostomme ja tuotantoketjumme tarjoavat aina kilpailukykyisimmän ratkaisun asiakkaillemme.

icons-design

2. Laatu ja vaatimustenmukaisuus

Varmistamme, että johdinsarjat täyttävät lääkinnällisiltä laitteilta vaadittavat tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. Varmistaaksemme erinomaisen laadun koko tuotantoprosessin ajan koulutamme uudet työntekijämme ja asentajamme vuosittain IPC/WHMA-ohjeiden mukaisesti.

icons-check-quality

3. Tarkkuuskokoonpano:

Johdinsarjat kootaan tarkasti ammattitaitoisten teknikkojen ja automatisoitujen prosessien avulla. Asennustarkkuus on ratkaisevan tärkeää eri komponenttien välisen tarkkuuden ja luotettavuuden takaamiseksi.

icons-assembly

4. Testaus ja laadunvarmistus:

Suoritamme jokaiselle johdinsarjalle perusteellisen testauksen varmistaaksemme sen toimivuuden ja luotettavuuden. Tiukat laadunvarmistusprosessit, mukaan lukien sähköiset testaukset ja tarkastukset, toteutetaan mahdollisten ongelmien tunnistamiseksi ja korjaamiseksi ennen kuin johdinsarjat integroidaan lopulliseen lääketieteelliseen laitteeseen.

icons-quality2

5. On-Time toimitus:

Luotettavana alihankkijana noudatamme tiukkaakin aikataulua ja varmistamme johdinsarjojen oikea-aikaisen toimituksen asiakkaillemme. Suuri varastokapasiteettimme ja joustavat varastovaihtoehtomme varmistavat, että tuotteesi ovat saatavilla tarvittaessa.

Integrointi lopputuotteeseesi:

Kun räätälöidyt johdinsarjat on toimitettu, ne integroidaan saumattomasti lopputuotteeseen valmistusprosessin aikana. Tarjottu tarkka ja luotettava ratkaisumme varmistaa, että lopputuote toimii optimaalisesti.

Tässä esimerkissä meillä on tärkeä rooli toimitusketjussa ja voit luottaa aina asiantuntemukseemme alusta loppuun. Luo kanssamme täydellinen ratkaisu juuri sinun tarpeisiisi!

icons-delivery

Tutustu tarkemmin toimintaamme ja mitä voimme tarjota sinulle.

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.