Kalibrointi- ja huoltopalvelut

Ammattimaiset huolto- ja kalibrointipalvelut

Suojaa investointisi ennakoivalla teknisellä tuella. Tarjoamme suomalaisen teollisuuden tarpeisiin räätälöityjä sähköhuolto- ja tarkkuuskalibrointipalveluita. Käyttöturvallisuuden ylläpidosta mittaustarkkuuden varmistamiseen – LAPP Finland on kumppanisi pitkäaikaisessa teknisessä luotettavuudessa.

Ajantasainen huollon palveluhinnasto on ladattavissa täältä.

Tehdaskalibrointipalvelut

Varmista EPIC® SENSORS -lämpötila-antureidesi tarkkuus asiantuntevalla tehdakalibroinnillamme

  • Suorituskyky: Käytössämme on kaksi kalibrointiuunia ja -haudetta, jotka kattavat lämpötila-alueen -40...+660 °C.
  • Laajuus: Kalibrointi on saatavilla vastusantureille (RTD) ja termoelementeille (TC), erillisille lähettimille tai anturin ja lähettimen yhdistelmille.
  • Tekniset vaatimukset: 
    Anturin vähimmäispituus: 255 mm (yli 250 °C kalibroinneissa). 
    Tuetut ulkohalkaisijat (yli 250 °C): 3, 4, 6, 8 tai 10 mm.
  • Suositukset: Suosittelemme vähintään kahden mittauspisteen kalibrointia; lisäpisteitä voidaan lisätä käyttökohteesi lämpötila-alueen mukaan.
  • Dokumentaatio: Jokainen palvelu sisältää kalibrointitodistuksen, josta löytyvät asiakas- ja tuotetiedot, mittaustulostaulukot sekä suorituskykykaaviot.
  • Akkreditoidut palvelut: Mikäli tehdaskalibrointi ei täytä vaatimuksiasi, voimme hallinnoida puolestasi kolmannen osapuolen suorittaman kalibroinnin akkreditoidussa laboratoriossa.
calibration-services

Konfigurointi- ja huoltopalvelut

Asiantuntijamme tarjoavat erikoistuneita muutos- ja tukipalveluita teollisuusautomaation komponenteille:

  • Lähettimet ja viestimuuntimet: Kattavat konfigurointi- ja asetuspalvelut.
  • Radio-ohjaimet: Asiakaskohtaiset räätälöinnit ja sovitukset.
  • Joystickit: Ammattimaiset muutostyöt ja korjaukset.
  • Sovellustuki: Asiantuntija-apu asennuksessa, ohjelmoinnissa ja teknisessä vianetsinnässä.

Toimi näin lähettäessäsi laitteita huoltoon tai korjaukseen:

  1. Pyydä lähetystäsi varten reklamaatio- tai korjausnumero (CLAIM/REPAIR) myynnistämme tai huoltoyksiköstämme. 
  2. Täytä saatekirjelomake mahdollisimman tarkasti. Voit ladata lomakkeen alta.
  3. Liitä kopio täytetystä saatekirjeestä toimituksen mukaan.
  4. Merkitse reklamaatio- tai korjausnumero selkeästi pakkauksen päälle.
  5. Toimitusosoite:

Lapp Automaatio Oy
Huolto / CLAIM/REPAIR number: ___
Varastokatu 10FI-05800 Hyvinkää, Finland
email: service.fi.lav@lapp.com

 

electrical-maintenance
Yhteystiedot – sähköhuolto
Huoltoasentaja
Marko Pitkäaho
Puh: +358 20 764 8335 
Huoltopäällikkö
Petri Haikarainen
Puh: +358 20 764 8334