Etä-I/O

Main image

Hajautettu rakenne takaa maksimaalisen joustavuuden

Kasvavan joustavia ja skaalautuvia automaatioratkaisuja koskevan kysynnän myötä hajautetut perifeeriaratkaisut ovat keskeisessä roolissa. Ne mahdollistavat resurssien optimaalisen käytön ja tarjoavat yrityksille mahdollisuuden mukauttaa järjestelmiään nopeasti ja helposti muuttuviin vaatimuksiin. Lisäksi ne auttavat vähentämään järjestelmien monimutkaisuutta samalla kun läpinäkyvyys ja hallittavuus paranevat.

Käyttämällä etä-I/O-moduuleja yritykset voivat saavuttaa suurempaa tehokkuutta ja joustavuutta tuotantoprosesseissaan. Etä-I/O (input/output) tarkoittaa järjestelmiä, jotka mahdollistavat ohjausjärjestelmän tulo- ja lähtöliitäntöjen sijoittamisen etäpaikkoihin. Nämä järjestelmät ovat olennainen osa modernia teollista automaatiota ja prosessinohjausta.

Miksi hajauttaminen on yhä tärkeämpää teollisuudessa? Ja miten LAPP asettaa uusia standardeja UNITRONIC® ACCESS -tuotevalikoimallaan?

Jürgen Greger, LAPPin teollisen viestinnän tuotepäällikkö, tarjoaa mielenkiintoisia näkemyksiä etä-I/O-laitteiden maailmasta ja selittää, miksi joustavuus ja helppo integrointi ovat ratkaisevia. Lue lisää!

Mitä tarkoittaa etä-I/O?

Etä-I/O-järjestelmät koostuvat moduuleista, jotka vastaanottavat analogisia ja digitaalisia signaaleja antureilta ja toimilaitteilta ja välittävät ne keskusohjausyksikölle. LAPPin etä-I/O-laitteet, kuten IO-Link-masterit (yksiprotokolla- ja moniprotokollaversiot), tukevat mallista riippuen erilaisia teollisia Ethernet-protokollia, kuten PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP ja CC-Link IE. Lisäksi kaikki IO-Link-masterit ja -hubit tukevat myös IO-Link-protokollaa. Keskusohjausyksikkö käsittelee vastaanotetut tiedot ja lähettää ohjauskäskyjä etämoduuleille erilaisten prosessien ohjaamiseksi.

Etä-I/O ja automaatiopyramidi

Etä-I/O-järjestelmät ovat ratkaisevan tärkeitä automaatiossa kenttätasolla. Ne toimivat hajautetusti suoraan antureiden ja toimilaitteiden kanssa ilman ohjauskeskusta. Anturi-/toimilaite-liitäntöjen, Ethernet-yhteyksien ja daisy chain -virtasyötön kaltaisten liitäntöjen ansiosta ne mahdollistavat joustavan ja tehokkaan integroinnin automaatiojärjestelmiin.

LAPP tarjoaa ratkaisuja kaikille automaatiopyramidin tasoille:

  • Kenttätaso: Hajautetut komponentit maksimaalista joustavuutta varten.
  • Ohjaustaso: Saumaton yhteys ohjausjärjestelmiin.
  • Prosessinohjaustaso: Keskitetty ohjaus ja datan analysointi.
L3-automation-pyramid

Etä-I/O-ratkaisut

LAPP tarjoaa kattavat etä-I/O-ratkaisut, jotka voidaan saumattomasti integroida olemassa oleviin automaatiojärjestelmiin. Ratkaisumme kattavat laajan valikoiman sovelluksia tehdasautomaatiosta rakennusautomaatioon ja varmistavat maksimaalisen luotettavuuden ja tehokkuuden.

Etä-I/O:n edut

Etä-I/O-järjestelmien käyttö tarjoaa lukuisia etuja:

Main image

Etä-I/O:n käyttökohteet

Etä-I/O-järjestelmät ovat välttämättömiä modernissa automaatiossa ja niillä on keskeinen rooli lukuisilla teollisuudenaloilla. Ne mahdollistavat signaalien tallentamisen ja ohjaamisen pitkillä etäisyyksillä sekä edistävät tehokkuutta, kustannusten alentamista ja parantavat turvallisuutta.

  • Tuotantolaitokset: Tuotantolinjojen, koneiden ja robottien valvonta ja ohjaus tehdashallissa.
  • Prosessiteollisuus: Kemiallisten, petrokemiallisten ja lääkeprosessien ohjaus, joissa anturit ja toimilaitteet sijaitsevat mahdollisesti räjähdysvaarallisilla alueilla tai pitkillä etäisyyksillä.

  • Kuljetustekniikka: Kuljetinhihnojen, nostureiden ja muun materiaalinkäsittelylaitteiston ohjaus, esimerkiksi pakkaustekniikassa.

  • Tuotantolaitokset: Tuotantoprosessien valvonta ja ohjaus.

  • Voimalaitokset: Generaattoreiden, muuntajien ja kytkentäkaappien valvonta ja ohjaus.
  • Vesi- ja jätevesilaitokset: Pumppujen, venttiilien ja vedenkäsittelylaitosten ohjaus ja valvonta.
  • Öljy- ja kaasuteollisuus: Porauslauttojen, putkistojen ja jalostamoiden etävalvonta ja ohjaus.

  • Aurinkopuistot: Aurinkopaneelien ja inverttereiden valvonta ja ohjaus.
  • Tuulipuistot: Tuuliturbiinien ohjaus ja sääolosuhteiden valvonta.

    Patch-kaapelit ja kaapelisarjat: Liitännät etä-I/O-järjestelmiisi

    Patch-kaapelit ja kaapelisarjat ovat välttämättömiä etä-I/O-järjestelmien liittämisessä. LAPPin uusi EPIC®-kaapelisarjojen ja EPIC®-patch-kaapeleiden valikoima avaa ennennäkemättömiä suunnittelumahdollisuuksia. Uudet kaapelisarjat M5 A-koodauksella, 7/8" ja M16 laajentavat nykyisen M8- ja M12-portfolion yhdistelmävaihtoehtoja.

    Jokaiselle patch-kaapelin ja kaapelisarjan vakiokombinaatiolle on mahdollista valita PUR- tai PVC-vaippamateriaali. Vakiovalikoiman lisäksi voidaan toteuttaa lähes mikä tahansa teknisesti mahdollinen liitäntäyhdistelmä, kuten 4-napainen M8 A -urosliitin ja 3-napainen M12 A -naarasliitin.

    Tarjoamalla kaikki yleiset kaapelisarjojen koodaukset voidaan nyt kattaa kaikki liitäntävaihtoehdot etä-I/O-laitteiden täydelliseen varustamiseen (esim. L-koodaus, A-koodaus + patch-kaapelit).

    L3-Patch-cords-and-cord-sets

    Etä-I/O-järjestelmät ovat korvaamattomia komponentteja modernissa automaatiossa ja ohjausjärjestelmissä. Ne tarjoavat joustavuutta, kustannustehokkuutta, lyhyempiä seisokkiaikoja ja skaalautuvuutta, mikä tekee niistä ensisijaisen valinnan monissa teollisissa sovelluksissa. Teknologian jatkuvan kehityksen myötä etä-I/O-järjestelmät jatkavat keskeistä roolia prosessien optimoinnissa ja tehokkuuden lisäämisessä.

    Etä-I/O on hajautettu ratkaisu ohjausjärjestelmien laajentamiseen. Se mahdollistaa antureiden ja toimilaitteiden liittämisen keskusohjausjärjestelmiin nykyaikaisten viestintäprotokollien avulla.

    Kyllä, etä-I/O-järjestelmät ovat yhteensopivia monien nykyisten ohjausjärjestelmien kanssa ja ne voidaan integroida ilman ongelmia.

    Toisin kuin analoginen ja digitaalinen viestintä, IO-Link mahdollistaa antureiden ja toimilaitteiden kehittyneen diagnostiikan. Lisäksi IO-Link-laitteet ovat helpompia käyttöönottaa ja vaihtaa automaattisen konfiguroinnin ja plug-and-play-toiminnallisuuden ansiosta. Verrattuna Ethernet-viestintään IO-Link on kustannustehokkaampi ja helpompi integroida.

    IO-Link-master ja digitaalinen moduuli konfiguroidaan verkkokäyttöliittymän kautta. IO-Link-hubi asetetaan IO-Link-masterin avulla. Lisäohjelmistoa ei tarvita.

    IO-Link on standardoitu viestintäjärjestelmä, joka on kehitetty erityisesti antureiden ja toimilaitteiden integroimiseksi automaatiojärjestelmiin. Se mahdollistaa pisteestä pisteeseen -yhteyden IO-Link-laitteen (esim. anturin) ja IO-Link-masterin välillä. IO-Link mahdollistaa kaksisuuntaisen prosessidatan ja parametrien vaihdon antureiden ja toimilaitteiden konfigurointia varten. Lisäksi tapahtuma- ja diagnostiikkadata välitetään vikapalautetta ja lisätietoja varten.

    Lisätietoja IO-Linkista: PROFIBUS User Organisation e.V.:n IO-Link-verkkosivusto.

    Digitaalinen signaalinsiirto mahdollistaa sekä suojattujen että suojaamattomien vakiokaapeleiden käytön. Suurin pituus on 20 m.

    IO-Link-master (yksiprotokolla), IO-Link-master (moniprotokolla) ja IO-Link-hubi tukevat kaikki IO-Link-protokollaa.


      Tutustu Etä‑I/O‑tuotevalikoimaamme:

      Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
      Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
      Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.