Näytöt

Main image

Mikä on näyttölaite?

Näyttölaitetta tai näyttöä käytetään prosessiarvon osoittamiseen. Usein ohjauskaappiin asennetuilla laitteilla näytetään mitatun prosessisuureen hetkellisarvoa. Näyttölaitteita on yksinkertaisista 4...20 mA 2-johdinlaitteista joustavampiin laitteisiin, joissa tulo- ja lähtöoptiot ovat ohjelmoitavia.

Short summary about products in general

2-johdin LCD-osoitinkoje PR 5531A

  • 4-numeroinen 2-johdin LCD-näyttö 1/8 DIN (48x96 mm)
  • Helppo asettelu etulevyn painikkeilla
  • Taustavalaistua LCD-näyttöä voi lukea hämärässäkin
  • Voidaan asentaa turvalliseen tilaan tai Ex-tilaluokkaan 2

Tuotteisiin

PR-Displays-5531A

2-johdin LCD-osoitinkoje - Ex PR 5531B

  • 4-numeroinen 2-johdin LCD-näyttö 1/8 DIN (48x96 mm)
  • Helppo asettelu etulevyn painikkeilla
  • Taustavalaistua LCD-näyttöä voi lukea hämärässäkin
  • Voidaan asentaa turvalliseen tilaan tai Ex-tilaan 1

Tuotteisiin

PR-Displays-5531B

Ohjelmoitava LED-osoitinkoje PR 5714

  • 4-numeroinen 14-segmentti-LED-näyttö
  • mA-, V-, ohm-, RTD-, TE- ja potentiometritulo
  • 2 relettä ja analogilähtö
  • Universaali apujännite
  • Ohjelmointi etulevyn painikkeilla

Tuotteisiin

PR-Displays-5714

Ohjelmoitava LED-osoitinkoje PR 5715

  • 4-numeroinen 14-segmentti-LED-näyttö
  • mA-, V-, ohm-, RTD-, TE- ja potentiometritulo
  • 4 relettä ja analogilähtö
  • Universaali apujännite
  • Ohjelmointi etulevyn painikkeilla tai tietokoneella

Tuotteisiin

PR-Displays-5715

Taajuus- / pulssituloinen LED-osoitinkoje PR 5725

  • Tuloviestit NPN-, PNP-, kosketin-, NAMUR-, S0- ja TTL-lähtöisiltä antureilta sekä takogeneraattoreilta
  • Aseteltava taajuustulo 0,001 Hz ... 50 kHz
  • 5725D: kaksi vaihtokosketinlähtöä ja yksi analogilähtö
  • 4-numeroinen, 14-segmenttinen LED-näyttö, rullaavat ohjetekstit
  • Universaali apujännite 21,6…253 VAC tai 19,2… 300 VDC

Tuotteisiin

PR-Displays-5725