EPIC® SENSORS räätälöidyt lämpötilamittausratkaisut

EPIC-Sensors Header

Kun vakioratkaisu ei riitä

LAPP Automaatio valmistaa EPIC® SENSORS -lämpötila-antureita teollisuuden ja laitevalmistajien vaativiin sekä standardeihin mittauskohteisiin. Valikoimaan kuuluvat vastuslämpötila-anturit (Pt100), termoelementit ja suojataskut erilaisiin prosessiolosuhteisiin. Anturimme tunnetaan korkeasta laadusta, luotettavuudesta ja soveltuvuudesta muun muassa energia-, prosessi-, metsä-, elintarvike- ja kemianteollisuuteen.

EPIC® SENSORSin vahvuuksia ovat asiakasräätälöidyt ratkaisut ja vahva ATEX-osaaminen. Anturit suunnitellaan asiakkaan prosessin, asennuskohteen ja käyttöolosuhteiden mukaan, jolloin mittausratkaisu vastaa tarkasti käyttötarvetta. Laaja materiaalivalikoima, kuten Monel, Hastelloy, titaani, tantaali ja erilaiset lämmönkestävät teräkset sekä erikoispinnoitteet, mahdollistavat monipuolisen räätälöinnin. Lisäksi lämpötilalähettimet asennetaan ja ohjelmoidaan asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Innovatiivinen suunnittelu, korkea suorituskyky ja joustava palvelu mahdollistavat ratkaisut myös kaikkein vaativimpiin teollisuussovelluksiin.

Esimerkki asiakasräätälöidystä ratkaisusta

Asiakkaamme tarvitsi ratkaisun kemianteollisuuden reaktorin pohjaosan lämpenemisen aiempaa tarkempaan seurantaan ilman uusia suojataskuja tai läpivientejä. Lisäksi mittauspisteitä tarvittiin paljon, jotta kemiallisen reaktion etenemistä voitaisiin seurata nopeasti ja tarkasti reaktorin käynnistyksen aikana.

Ratkaisuksi kehitimme monipistemittaukseen tarkoitetun termoelementtianturin, jossa on 10 K-tyypin mittauspistettä neljä metriä pitkässä ja halkaisijaltaan 4,5 mm putkessa. Anturit voitiin asentaa olemassa olevien läpivientien kautta, jolloin reaktoriin ei tarvinnut tehdä muutoksia. Neljään reaktoriin asennettuna ratkaisu toi yhteensä 40 mittauspistettä kriittiselle alueelle. Terästeollisuudessa käytettyyn anturirakenteeseen perustuva ratkaisu räätälöitiin materiaalivalinnoilla ja rakenteellisilla muutoksilla kemianteollisuuden vaativiin olosuhteisiin.

Kun vakioratkaisu ei riitä, EPIC® SENSORS suunnittelee käyttökohteeseesi sopivan lämpötilamittausratkaisun.


    Tutustu EPIC® SENSORS tuotteisiin


      Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!