Esittelyssä Optriksen uudet CTi LT -pyrometrit

OPTRIS CTi header

Modulaarisuus ja helppo integroitavuus keskiössä

Optris on julkaissut uudet CTi LT -pyrometrit, jotka toimivat seuraajina laajasti käytetylle CT LT -sarjan pyrometreille. Uudet mallit nostavat kiinteiden infrapunapyrometrien standardia tuomalla markkinoille entistä modulaarisemman ja joustavamman ratkaisun teollisuuden tarpeisiin.

Uuden CTi LT -sarjan keskeinen uudistus on modulaarinen rakenne, joka mahdollistaa mittapäiden ja elektroniikkayksiköiden vapaan yhdisteltävyyden. Käytännössä mikä tahansa LT-sarjan elektroniikkayksikkö voidaan liittää mihin tahansa mittapäähän ilman tarkkuuden heikkenemistä. Tämä helpottaa asennusta, huoltoa ja komponenttien vaihtoa erityisesti koneenrakentajille ja järjestelmäintegraattoreille.

optris-logo

Parannettu ohjelmisto ja helpompi käyttöönotto

CTi LT -pyrometrien mukana esitellään uusi CompactPlusConnect-ohjelmisto, joka tarjoaa modernin käyttöliittymän sekä laajennetut ominaisuudet laitteen konfigurointiin ja valvontaan. Lisäksi jokaisessa laitteessa on nyt vakiona USB-liitäntä, mikä mahdollistaa nopean käyttöönoton ja asetusten tekemisen suoraan kentältä.

Uuden sukupolven elektroniikka parantaa mittausnopeutta ja suorituskykyä sekä pidentää järjestelmän käyttöikää. Alusta on suunniteltu tukemaan tulevia mittapääinnovaatioita, mikä tekee ratkaisusta pitkäikäisen investoinnin.

Soveltuu vaativiin olosuhteisiin

CTi LT -sarja on suunniteltu erityisesti vaativiin teollisuusympäristöihin. Sen kompakti infrapunamittapää lukeutuu markkinoiden pienimpiin, ja laite saavuttaa jopa 22:1 optisen resoluution. Anturit toimivat jopa 180 °C ympäristölämpötilassa ilman erillistä jäähdytystä.

Laite hyödyntää termoelementti-ilmaisinta sekä 8–14 µm spektrialuetta, mikä tekee siitä soveltuvan hyvin korkean emissiivisyyden materiaalien mittaukseen kiinteissä asennuksissa.

Laajat liitännät varmistavat yhteensopivuuden

CTi LT tarjoaa laajan valikoiman analogisia ja digitaalisia liitäntöjä, kuten 4–20 mA, 0–10 V, USB, RS485, ModbusTCP, EthernetTCP, Profibus DP, ProfiNet, IO-link sekä Ethernet/IP. Näiden ansiosta laite voidaan integroida saumattomasti olemassa oleviin automaatiojärjestelmiin ja mahdollistaa reaaliaikaisen, luotettavan mittaustiedon.

Keskeiset ominaisuudet lyhyesti

  • Vaihdettavat mittapäät maksimoivat asennusjoustavuuden
  • Uusi CompactPlusConnect-ohjelmisto modernilla käyttöliittymällä
  • Vakiona USB-liitäntä helppoon käyttöönottoon
  • Nopeammat mittaukset ja tarkempi lämpötilaseuranta
  • Takautuvasti yhteensopiva tuttuun CT LT -ohjausyksikköön

Optriksen uudet CTi LT -pyrometrit tähtäävät erityisesti teollisuuden sovelluksiin, joissa tarvitaan tarkkaa, luotettavaa ja helposti ylläpidettävää lämpötilamittausta.

OPTRIS CTi Product

Tutustu Optriksen tuotteisiin

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.