Patch-kaapeli- ja kaapelisettien hakutyökalu

Main image

Nykyaikaisissa teollisuuslaitoksissa jokaisella liitännällä on merkitystä – erityisesti dataviestinnässä. Jotta verkot toimivat luotettavasti ja säilyttävät suorituskykynsä pitkällä aikavälillä, on tärkeää valita automaatiotekniikkaan oikeat patch-kaapelit ja kaapelisetit. Patch-kaapeli- ja kaapelisettien hakutyökalullamme löydät vaatimuksiisi sopivan kaapelin ja liittimen yhdistelmän helposti ja vaivattomasti. 

Tarvitsetpa teollisiin sovelluksiin tarkoitettuja kaapelisettejä ja patch-kaapeleita – kuten esiasennettuja RJ45‑patch-kaapeleita, kestäviä M12‑kaapelisettejä tai PROFINET-yhteensopivia ratkaisuja – työkalumme ohjaa sinua intuitiivisesti valikoiman läpi ja näyttää heti oikeat tuotteet teknisine tietoineen, sertifikaatteineen ja tilausvaihtoehtoineen. Tutustu korkealaatuisiin, esiasennettuihin kaapelisetteihin, jotka on suunniteltu erityisesti vaativiin teollisuusympäristöihin. Ratkaisumme ovat luotettavia ja heti käyttövalmiita – optimaalisen tehokkuuden ja luotettavuuden takaamiseksi sovelluksesi kaapeloinnissa.

Aloita nyt ja löydä sopiva vaihtoehto – nopeasti, helposti ja luotettavasti. 

Miksi käyttää hakutyökaluamme?

Patchcord-Cordset-Finder-edut

Se on näin helppoa

  1. Valitse standardi: Aloita valitsemalla haluamasi standardi – esimerkiksi Fieldbus, Ethernet tai anturi.

  2. Määritä vaatimukset: Anna tarkat vaatimuksesi: protokollat, PoE‑ominaisuus, liitintyypit (RJ45, M12), kaapelirakenne ja kaapelityyppi.

  3. Löydä sopivat tuotteet: Finder näyttää sinulle heti LAPPin valikoimasta sopivat tuotteet – mukaan lukien teknisettiedot ja sertifikaatit.

LAPPin tuomat edut

  • Vähentynyt työmäärä, virheiden välttäminen ja nopeampi asennus valmiiksi liitettävien patch-kaapeleiden ja kaapelisettien ansiosta
  • Laaja tuotevalikoima kaikille yleisille protokollastandardeille, kuten PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP ja monille muille
  • Korkea laatu ja luotettavuus kestävien materiaalien ja ammattitaidon ansiosta, täydellinen soveltuvuus teollisiin sovelluksiin ja vaativiin ympäristöihin.
  • Protokollariippumaton tuotetuki

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään oikean kaapelin ja liittimen yhdistelmän tarpeesi mukaan ja ympäristöllesi.

Oikea ratkaisu sovellukseesi – nopeasti, helposti ja luotettavasti

Mitä patch-kaapelit ovat?

Patch-kaapelit ovat esiasennettuja Ethernet-kaapeleita, joissa on liittimet molemmissa päissä – tavallisesti RJ45 tai M12. Niitä käytetään yhdistämään verkkokomponentteja, kuten kytkimiä, reitittimiä tai ohjaimia. Teollisissa sovelluksissa patch-kaapelien tulee olla erityisen kestäviä, EMC-suojattuja ja usein halogeeni vapaita, jotta ne täyttävät korkeat vaatimukset.

Mitä kaapelisetit ovat?

Kaapelisetit ovat myös esiasennettuja kaapeleita, mutta ne on yleensä tarkoitettu tiettyihin teollisiin sovelluksiin. Ne koostuvat kaapelista ja liittimistä, jotka on koottu asiaankuuluvien standardien mukaisesti – esimerkiksi M8 tai M12 – ja ne sopivat erinomaisesti antureille, toimilaitteille tai Ethernet‑viestintään vaativissa olosuhteissa. Kaapelisetit ovat tärinänkestäviä, helppoja asentaa ja saatavilla eri koodauksilla.

Mitä etuja patch-kaapelit ja kaapelisetit tarjoavat?

Patch-kaapelit ja kaapelisetit vakuuttavat helppokäyttöisyydellään ja korkealla luotettavuudellaan vaativissa sovelluksissa. Patch-kaapelit tarjoavat nopean ja turvallisen yhteyden verkkokomponenttien välillä ja ne soveltuvat erinomaisesti teollisuusympäristöihin niiden kestävyyden ja EMC‑suojauksen ansiosta. Kaapelisetit on suunniteltu erityisesti teolliseen käyttöön ja niiden tunnusmerkkejä ovat tärinänkestävyys, helppo asennettavuus ja soveltuvuus antureille ja toimilaitteille.