LAPP etsii Harjoittelijaa virtakiskoliiketoimintaan kesäksi 2026

Kesaetyoe
csm Alive-by-you-signet-color a0504e4c42

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä tiimissä, joka vastaa kokonaisvaltaisesti virtakiskoliiketoiminnasta (tuotehallinta, myynti, tuotanto ja kenttäasennus). Harjoittelu on palkallinen ja toivottu aloitus on kesäkuussa. Työskentelet osana globaalia LAPP-konsernia, jossa yhdistyvät perheyrityksen arvot ja kansainvälisen organisaation mahdollisuudet. Tuotantoyksikkö sijaitsee Hyvinkäällä ja työ vaatii läsnäoloa. 

Kesän jälkeen saattaa tarjoutua mahdollisuus jatkaa töitä osa-aikaisena opintojen ohessa tai tehdä opinnäytetyö. 

Ketä etsimme?

Olet sähkötekniikan korkeakouluopiskelija, jolla on sähkötekniikan perusopinnot takana ja syventävät opinnot menossa. Olet kiinnostunut harjoittelusta sähköalan yrityksessä toimihenkilöroolissa.

Työtehtävät:

  • Tuotehallinta: tuotemateriaalin kehitys, tuoteanalyysit, tuoterakenteiden optimointi.
  • Myynnin tuki: hinnoittelutyökalujen ja hintalistojen kehitys. Kilpailija-analyysit.
  • Muut virtakiskoihin liittyvät tuki- ja kehitystehtävät.

Odotamme sinulta

  • Vähintään 2,5 vuotta sähkötekniikan korkeakouluopintoja (insinööri tai DI).
  • Olet aktiivinen, kiinnostunut ja motivoitunut työskentelemään osana työyhteisöämme.
  • Valmiutta työskennellä Hyvinkäällä kokoaikaisesti kesän 2026.
  • Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, ruotsin kieli katsotaan eduksi.

Eduksi katsomme

  • Pääaine sähkötekniikka tai sähkövoimatekniikka.
  • Sähköalan työkokemus sähköasentajana, suunnittelijaharjoittelijana tai vastaavissa tehtävissä
  • Erinomainen Excel-osaaminen.
  • Kyky tulkita sähkökeskusten piirustuksia ja rakennusten / teollisuuden sähköteknisiä piirustuksia. Taito käsitellä ja tehdä piirustuksia itse suunnitteluohjelmilla.

Kiinnostuitko tehtävästä? Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa Eilakaislalta Niina Petosalmi, +358 50 460 2130 tai etunimi.sukunimi@eilakaisla.fi

Jätäthän hakemuksesi alla olevasta linkistä mahdollisimman pian. Huomioithan, että tietoturvallisuussyitä voimme käsitellä vain hakulomakkeen kautta jätetyt hakemukset. Aloitamme haastattelut heti ja paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä!

Haku alkaa 8. toukokuuta 2026 ja päättyy 21. toukokuuta 2026, klo 23.59 (Europe/Helsinki)

Työsuhteen tyyppi: Kokoaikainen, määräaikainen

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!