Uudet tuoteinnovaatiot vahvistavat LAPPin tuotevalikoimaa

Header-Spring-innovations-26

Huomisen innovatiiviset ratkaisut – jo tänään!

LAPPilla vahvistamme tuotevalikoimaamme uusilla ja innovatiivisilla liitäntäratkaisuilla, jotka on suunniteltu vastaamaan nykypäivän teollisuuden kasvaviin teknisiin vaatimuksiin. Vahva sitoutumisemme laatuun, innovatiivisuuteen ja luotettavuuteen ohjaa tuotekehitystämme, ja jatkamme tuotteiden kehittämistä niin, että ne tarjoavat pitkäaikaista suorituskykyä ja käytännön lisäarvoa asiakkaille ympäri maailmaa.

LAPPin tuotekehityksen ytimessä on syvällinen ymmärrys todellisista käyttökohteista ja asiakkaiden haasteista. Uudet tuotteet luodaan selkeällä painotuksella kehittyviin vaatimuksiin, mahdollistaen kohdennetut ratkaisut, joissa yhdistyvät tekninen huippuosaaminen ja tasaisen korkeat laatuvaatimukset.

Asiakaskohtaisten tarpeiden huomioimisen lisäksi tunnistamme teknologiatrendit varhaisessa vaiheessa ja kehitämme niistä ratkaisuja, jotka vastaavat tulevaisuuden vaatimuksiin. Tämä eteenpäin katsova lähestymistapa tukee tavoitettamme pysyä liitäntä- ja kaapeliratkaisujen teknologiajohtajana.

Innovatiiviset, kestävät ja tulevaisuuteen suuntautuneet, korkeimpien laatuvaatimusten mukaiset – nämä ovat LAPPin uudet tuotteet.

Uudet kaapeliläpiviennit

Kaapelin tiivis ja vedonpoistettu sisäänvienti

Kun kaapeli liitetään koneen runkoon tai ohjauskeskukseen, käytetään yleensä kaapeliläpivientiä. Sen avulla kaapelit voidaan viedä kotelon sisään sekä tiivistää kaapeli ja kotelo turvallisesti erilaisilla materiaaleilla, kuten fluoro­kumilla, nitriilikumilla, silikonilla tai geelitiivisteillä. Lisäksi kaapeliläpiviennit tarjoavat kaapelille vedonpoiston. Ne suojaavat kotelon sisäosia haitallisilta ympäristövaikutuksilta, kuten pölyltä ja kosteudelta. LAPP tarjoaa korkealaatuisia holkki- ja multiläpivientejä sekä lisätarvikkeita ja työkaluja kaapeliläpivientien asennukseen.

SKINTOP® CLEAN

Kun prosessivarmuus on kriittistä: tämä kaapeliläpivienti yhdistää minimaalisen hiukkaspäästön, mikrobiologisesti kestävät materiaalit ja valkoisen pinnan, joka mahdollistaa kontaminaatioiden nopean havaitsemisen. Näin se asettaa uudet standardit herkille käyttöalueille – ihanteellinen puhdastiloihin aina ISO-luokkaan 1 saakka, kuivatiloihin sekä elintarvike- ja juomateollisuuteen.

Lue lisää

SKINTOP R -CLEAN

SKINTOP® HEAT EMC / SKINTOP® HEAT EMC XL

Vahva kuumuudessa. Turvallinen EMC-ympäristössä. Tämä kaapeliläpivienti vakuuttaa poikkeuksellisella lämmönkestävyydellään aina +200 °C:een asti FKM-tiivistyksen ansiosta. Koko pinnan kattava puristus suojaa kaapelin vaippaa ja varmistaa luotettavan, ympärisäteisen tiivistyksen. 360° messinkiharja takaa luotettavan EMC-suojauksen myös useiden asennuskertojen jälkeen. Yhdistettävissä erinomaisesti ÖLFLEX® HEAT -kaapeleihin.

Lue lisää

SKINTOP R -HEAT

SKINTOP® TRAIN EMC / SKINTOP® TRAIN EMC XL

Tärkeä siellä, missä turvallisuus on etusijalla. Tämä messinkinen kaapeliläpivienti, jossa on halogeeniton tiiviste ja koko pinnan kattava puristus, muodostaa tulipalon sattuessa suljetun esteen tulta ja savua vastaan. 360° messinkiharja varmistaa luotettavan EMC‑suojauksen – myös uudelleenasennuksen jälkeen. Sertifioitu standardien EN 45545-2 (HL1–HL3) ja EN 45545-3 (E30) mukaisesti, ja siten ihanteellinen palosuojattuihin läpivienteihin.

Lue lisää

SKINTOP R -TRAIN

Uudet kaapelit

Oikea ratkaisu jokaiseen vaatimukseen

LAPPin menestystarina alkaa vuodesta 1957, jolloin kehitettiin maailman ensimmäiset kaapelit, joissa johtimet oli värikoodattu paremman tunnistettavuuden takaamiseksi. Tämä loistava innovaatio raivasi tietä tulevalle – ja tekee sen yhä edelleen. Nykyaikaiset LAPP-kaapelit ovat laajan asiantuntemuksen ja vuosikymmenten kokemukseen perustuvan kehitystyön tulosta. Kaapelimme hoitavat monenlaisia perustason tehtäviä ja soveltuvat tuhansiin eri käyttökohteisiin. Valikoimaamme kuuluvat syöttökaapelit, erittäin luotettavaan signaalinsiirtoon soveltuvat ohjauskaapelit  sekä datakaapelit, jotka takaavat häiriöttömän tiedonsiirron.

ÖLFLEX® SERVO FD 797 CP

Uusi servo- ja moottorikaapeli mahdollistaa jopa 50 % nopeamman asennuksenvalmistelun sisävaippamateriaalin ja lisätäytteettömän kaapelirakenteen ansiosta. Kaapelin laaja lämpötila-alue sekä soveltuvuus ketjukaapelikäyttöön mahdollistavat käytön vaativissa olosuhteissa. Kaapeli on tarkoitettu taajuusmuuttajien ja servomoottoreiden kytkentöihin. PUR-ulkovaippa kestää suurta mekaanista kuormitusta, ja luokan 6 johtimet tekevät kaapelista erittäin taipuisan. Johtimissa on polypropyleenieriste ja UV-suojaus, joka mahdollistaa ulkokäytön auringonvalossa.

Lue lisää

OELFLEX R -SERVO-FD-797-CP

ÖLFLEX® ROBOT 909

Uusi robottikaapeli, joka soveltuu myös kaapeliketjuratkaisuihin, on testattu kestämään yli 2 miljoonaa taivutus‑ ja kiertokertaa (torsion). Kaapelissa on PVC‑ulkovaippa, joka kestää auringonvaloa, happoja ja emäksiä sekä rajoitetusti öljyä. UL‑sertifioinnin ansiosta kaapeli soveltuu myös Pohjois‑Amerikan markkinoille.

Lue lisää

OELFLEX R -ROBOT-909

ÖLFLEX® ROBOT 909 D

Suojattu ja taipuisa PVC-ulkovaipallinen ohjauskaapeli on UL-hyväksytty ja soveltuu myös ketjukaapeliratkaisuihin. Kaapelissa on numeroidut johtimet.

Lue lisää

OELFLEX R -ROBOT-909-D

ÖLFLEX® ROBOT 928 D

Taipuisa PVC-ulkovaipallinen kaapeli on tarkoitettu tiedonsiirtoon automaatioratkaisuissa, tuotantolinjoilla sekä kaapeliketju- ja robottisovelluksissa. Kaapelissa on värikoodatut johtimet.

Lue lisää

OELFLEX R -ROBOT-928-D

ÖLFLEX® SOLAR XLR-E SWR

Aurinkosähkökaapeli on suunniteltu kelluviin aurinkosähköratkaisuihin ja TÜV Rheinland ‑testattu standardin 2 PfG 2962 mukaisesti. Kaapeli on kosteudenkestävä sekä suojattu suolasuihkua, hometta ja UV-säteilyä vastaan. Johtimet ovat tinattua kuparia poikkipinnoilla 2,5–300 mm² ja eristeenä on ristiinsilloitettu XLPE. Ulkovaipan värivaihtoehdot ovat musta, punainen ja sininen. Kaapeli soveltuu kiinteisiin asennuksiin sekä satunnaisesti liikkuviin, vapaasti roikkuviin asennuksiin, ja se on halogeenivapaa.

Lue lisää

OELFLEX R -SOLAR-XLR-E-SWR

Uudet valmiskaapelit

Valmiina kytkettäväksi ja aikaa säästäen

Tehdasvalmiiksi yhdellä tai kahdella liittimellä varustetut kaapelimme tehostavat sisäisiä prosesseja ja täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset LAPPin asiantuntemuksen ansiosta. Kaapelikokoonpanot ovat heti käyttövalmiita ja ne voidaan liittää suoraan asennuspaikassa. Työvaiheita, kuten kaapelin ja johtimien kuorintaa, johtimen puristusta tai liittimen loppukokoonpanoa, ei enää tarvita. Standardoitujen valmistusvaiheiden ansiosta esiasennetut syöttö- ja ohjauskaapelimme sekä tiedonsiirtokaapelikokoonpanot täyttävät aina samat korkeat laatukriteerit.

EPIC® ClickConnect M12D

Erittäin taipuisa Ethernet CAT.5e ‑patchkaapeli on tarkoitettu tiedonsiirtoon PROFINET-verkoissa sekä EtherCAT- ja Ethernet/IP‑sovelluksiin. Kaapelissa on M12 push-pull ‑liittimet (D-koodaus) ja SF/UTP-suojaus, minkä ansiosta se soveltuu liikkuviin ratkaisuihin. Kaapeli on PROFINET B‑tyypin mukainen ja saatavilla pituuksissa 1 m, 3 m, 5 m, 10 m ja 20 m. PUR-ulkovaippa ja liittimet kestävät suurta mekaanista kuormitusta, ja ulkovaippa on lisäksi kestävä mineraaliöljypohjaisia voiteluaineita sekä kemikaaleja vastaan.

Lue lisää

EPIC R -ClickConnect-M12D

EPIC® ClickConnect M12A

Kuten M12 D push-pull ‑versio, mutta A-koodattuna. Sensori-/toimilaitteille tarkoitettu patchkaapeli on saatavilla 17‑kontaktisilla sekä 5‑, 8‑ ja 12‑kontaktisilla liittimillä. Kaapeli on PVC-ulkovaipallinen ja kuuluu standardivalikoimaan pituuksilla 1 m, 3 m, 5 m ja 10 m.

Lue lisää

EPIC R -ClickConnect-M12A

EPIC® ClickConnect M12X

Erittäin taipuisa Ethernet CAT.6A ‑patchkaapeli on suunniteltu Ethernet-tiedonsiirtoon jopa 10 Gbit/s nopeuksiin saakka. Kaapelissa on X‑koodatut push-pull‑liittimet sekä SF/UTP-suojaus luotettavaa tiedonsiirtoa varten. PUR-ulkovaippa tarjoaa hyvän mekaanisen kestävyyden. Kaapeli on saatavilla pituuksilla 1 m, 3 m, 5 m, 10 m ja 20 m.

Lue lisää

EPIC R -ClickConnect-M12X

Uudet Ethernet-kytkimet

Tehokasta automaatiota teollisuuteen

Edistyksellistä teollisuusautomaatiota ei voida saavuttaa ilman tuotantolaitteiden älykästä yhdistämistä. Tuotantoprosessien digitalisointi edellyttää, että tuotantoympäristön yksittäiset komponentit pystyvät kommunikoimaan keskenään sekä tietojärjestelmien kanssa. Luotettava tiedonsiirto on tässä ratkaisevan tärkeää. LAPP tukee sekä yksinkertaisten ohjaussignaalien että protokollapohjaisten kenttäväylä- ja Ethernet-signaalien siirtoa sensori‑ ja toimilaitesovelluksiin sekä kenttäväylä- ja Ethernet‑järjestelmiin tarkoitetuilla verkotus- ja jakelukomponenteilla. Teollisuuden tulevaisuus alkaa oikeiden komponenttien valinnasta.

ETHERLINE® ACCESS U Basic

Ei-hallittava Ethernet-kytkin tarjoaa kilpailukykyisen hinta–laatusuhteen ja on saatavilla 5‑ tai 8‑porttisena versiona. Kytkin on tarkoitettu asennettavaksi 35 mm DIN-kiskoon ja kuuluu IP40-suojausluokkaan, ollen huoltovapaa ratkaisu teollisiin sovelluksiin. Tiedonsiirtonopeus on 10/100 BASE‑T(X). Laaja käyttöympäristö lämpötila-alueella –40…+75 °C sekä jännitealueella 12–52 V DC mahdollistaa käytön vaativissa olosuhteissa.

Lue lisää

ETHERLINE R -ACCESS-U-Basic

ETHERLINE® ACCESS U Gigabit Basic

Kuten ETHERLINE ACCESS U Basic ‑kytkimet, mutta suuremmalla tiedonsiirtonopeudella: 10/100/1000 BASE‑T(X).

Lue lisää

ETHERLINE R -ACCESS-U-Gigabit-Basic

Tutustu kaikkiin uusiin tuotteisiin yhdellä silmäyksellä nyt!


    Tutustu koko tuotevalikoimaan