Nopeuta oikean ratkaisun löytämistä uudella LAPP Patch-kaapeli & kaapelisetti hakutyökalulla

lapp picture-patchcord-cordset-finder en

Tämän päivän teollisuusautomaation ratkaisuissa yksikin heikko liitos voi pysäyttää koko tuotantolinjan.

Nykypäivän teollisuuslaitokset tarvitsevat enemmän kuin vain "kaapeleita" – ne vaativat tarkasti suunniteltuja ratkaisuja, jotka kestävät vaativia ympäristöjä ja varmistavat virheettömän tiedonsiirron. Vastatakseen tähän tarpeeseen LAPP esittelee Patchcord & Cordset Finder -työkalun. Se on digitaalinen apuväline, jonka avulla löydät oikean ratkaisun.

Oikea valinta kolmessa vaiheessa

Verkkoosi parhaiten sopivan ratkaisun löytämisen ei pitäisi olla työlästä. Intuitiivinen hakutyökalumme tekee prosessista vaivattoman:

  • Valitse standardi: Aloita perusvaatimuksesta – kenttäväylä, Ethernet tai anturitekniikka.
  • Määritä tekniset tiedot: Suodata hakua protokollan (PROFINET, EtherCAT jne.), liitintyypin (RJ45, M12, M8) ja kaapelimateriaalin mukaan.
  • Ota käyttöön luottavaisin mielin: Saat välittömästi ehdotuksia LAPP-valikoiman sopivista tuotteista sisältäen tekniset tiedot ja sertifikaatit.

Miksi valita tehdas valmisteiset ratkaisut?

LAPPin tehtaalla valmistetut patch-kaapelit ja kaapelisetit on suunniteltu välittömästi käyttövalmiiksi (plug-and-play). Luopumalla manuaalisesta kenttäasennuksesta saavutat merkittäviä etuja:

  • Vähemmän työvaiheita: Nopeampi asennus ilman kytkentävirheitä.
  • Teollinen kestävyys: Rakenteet ovat vankkoja, EMC-suojattuja ja tärinänkestäviä – suunniteltu nimenomaan vaativiin teollisuusympäristöihin.
  • Vaatimusten mukaisuus: Kattavat ratkaisut PROFINET- ja EtherNet/IP-väylille sekä monille muille standardeille.
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.