Uutta WERMA:lta: LineLIGHT Fusion

LineLight header

Integroituun merkinantoon

WERMA on tuonut markkinoille uuden LineLIGHT Fusion -ratkaisun, joka yhdistää modernin muotoilun ja tehokkaan signaloinnin saumattomaksi osaksi koneita ja laitteita.

LineLIGHT Fusion mahdollistaa signaloinnin täydellisen integroinnin osaksi koneen rakennetta. Lopputuloksena on korkealaatuinen ja huomaamattomasti sulautuva design-elementti, joka parantaa sekä turvallisuutta että käytettävyyttä. Koneen eri käyttötilat voidaan esittää selkeästi ilman erillisiä ulkoisia merkkivaloja.

Integroitu ratkaisu tuo signaloinnin edut suoraan osaksi koneen kokonaisuutta:

  • parantaa työturvallisuutta
  • tehostaa toimintaa
  • tukee tuotannon sujuvuutta

Suunniteltu vaativiin tuotantoympäristöihin

LineLIGHT Fusion soveltuu erityisesti tuotantoympäristöihin, joissa hygienia ja puhdistettavuus ovat keskeisiä vaatimuksia. Tiivis asennus koneen pintaan vähentää likaa kerääviä rakoja ja reunoja sekä tarjoaa korkean suojan pölyä ja nesteitä vastaan.

Homogeeninen, koko pinnan kattava valaistus varmistaa:

  • erinomaisen näkyvyyden kaikissa olosuhteissa
  • luotettavan signaloinnin vaaroista ja kriittisistä koneen tiloista

Monipuoliset vaihtoehdot eri tarpeisiin

LineLIGHT Fusion on saatavilla useilla lisäominaisuuksilla:

  • valomoduulit, joissa on lisäakustinen varoitus
  • mahdollisuus jakaa valaisin erillisiin valosegmentteihin
  • pituusvaihtoehdot 100 mm:stä aina 1500 mm:iin

Laaja käyttöalue

Ratkaisu on suunniteltu erityisesti kone- ja laitevalmistajille, jotka haluavat integroidun valoelementin signaloimaan koneen eri tiloja. Tyypillisiä käyttökohteita ovat:

  • teollisuuskoneet
  • automaatiojärjestelmät
  • kokoonpanojärjestelmät
  • Kuljetus- ja kuljetinhihnat
  • muut peltikoteloidut teollisuustuotteet

Helppo asennus

LineLIGHT Fusion voidaan asentaa joustavasti eri tavoilla:

  • ruuvikiinnitys klipsien avulla
  • liimakiinnitys teollisuusteipillä
Werma linelight products

Tutustu WERMAn tuotteisiin