WERMAN MC55 / MC35 – Älykkäät LED-merkkivalot

Kirkas, kompakti ja monipuolinen
Werman MC35- ja MC55-sarjan LED-merkkivalot tarjoavat tehokkaan, visuaalisesti selkeän ja teknisesti joustavan ratkaisun koneiden ja järjestelmien tilan signalointiin.
MC-sarjan LED-merkkivalot yhdistävät korkean valotehon ja joustavat käyttömahdollisuudet. Saatavana on kaksi kokoa – 35 mm ja 55 mm – sekä useita eri versioita, kuten kolmiväriset, moniväriset, ohjelmoitavat ja IO-Link-yhteensopivat mallit. Valikoimaan kuuluu myös älykkäitä ja kosketustoiminnolla varustettuja ratkaisuja, jotka mahdollistavat entistä laajemman käytön.
MC35 – Pieni koko, suuri näkyvyys
MC35 on halkaisijaltaan vain 35 mm, mutta tarjoaa erinomaisen näkyvyyden. Se on suunniteltu kohteisiin, joissa tila on rajallinen, mutta selkeä tilailmaisu on silti kriittistä.
Keskeiset ominaisuudet:
- Halkaisija: 35 mm
- Kompakti rakenne
- Saatavilla summerilla tai ilman
- M22-paneeliasennus
- Vaihtoehdot: kolmivärinen (vihreä, keltainen, punainen), monivärinen, IO-Link
MC35 soveltuu erityisesti koneisiin, ohjauspaneeleihin ja laitteisiin, joissa tarvitaan tehokasta mutta tilaa säästävää merkkivaloratkaisua.

MC55 – Monipuolinen ratkaisu vaativampiin kohteisiin
MC55 tarjoaa suuremman halkaisijan (55 mm), mikä parantaa näkyvyyttä entisestään. Se on suunniteltu ympäristöihin, joissa signaalin on oltava helposti havaittavissa myös kauempaa.
Keskeiset ominaisuudet:
- Halkaisija: 55 mm
- Saatavilla summerilla tai ilman
- Useita versioita: kolmivärinen (vihreä, keltainen, punainen), monivärinen, IO-Link ja ohjelmoitava
MC55:n laajennettavuus ja eri versiot tekevät siitä erittäin joustavan ratkaisun monenlaisiin teollisuuden tarpeisiin.

Uusi MC55 High – Maksimaalinen näkyvyys
MC55 High -mallin korotettu valo-osa parantaa näkyvyyttä erityisesti suurissa tiloissa ja haastavista katselukulmista.
Edut:
- Parempi havaittavuus pitkiltä etäisyyksiltä
- Soveltuu suuriin tuotantotiloihin
- Useat asennusvaihtoehdot (M30, putki- ja jalusta-asennus)

MC55 Touch – Käyttöliittymä ja merkkivalo yhdessä
MC55 Touch yhdistää LED-merkkivalon ja kosketustoiminnon, mahdollistaen kuittauksen suoraan merkkivalosta.
Tyypillisiä käyttötapoja:
- Hälytysten kuittaus
- Koneiden käynnistys ja pysäytys
- Nopea viestintä ohjausjärjestelmään
Kosketustoiminto tekee siitä erinomaisen ratkaisun tilanteisiin, joissa tarvitaan yksinkertaista ja nopeaa käyttöä ilman erillisiä painikkeita.

Älykäs konfigurointi – Smart-toiminnot
MC55-sarjan älykkäät versiot tarjoavat laajat konfigurointimahdollisuudet, kuten vapaasti valittavat värit ja valotilat, äänimerkkien säädön sekä vaihtoehdon 24 V ohjaukselle tai pulssisignaalille. Lisäksi käytettävissä on aikapohjainen hälytysten eskalointi sekä mahdollisuus määrittää painikkeiden ja kosketustoimintojen toimintalogiikka. Näiden ominaisuuksien ansiosta valaisimet voidaan räätälöidä tarkasti eri sovellusten vaatimuksiin.
IO-Link – Älykästä tiedonsiirtoa
MC-sarjan IO-Link-yhteensopivat mallit vievät tilaviestinnän uudelle tasolle mahdollistamalla reaaliaikaisen tiedonsiirron sekä koneiden ja sensoreiden datan yhdistämisen. Tämä parantaa tuotannon läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa nopeamman reagoinnin häiriöihin. IO-Link-teknologian ansiosta merkkivalot toimivat osana älykästä tuotantojärjestelmää eivätkä pelkästään visuaalisina indikaattoreina.
