SenseSpray® ja LAPP Harnessing Solutions tukevat täsmäviljelyä

LAPP-LHS-Success-Stories-agnetic1

Maataloudessa paine tehdä enemmän vähemmällä kasvaa jatkuvasti. Viljelijöiden on turvattava sadot, käytettävä resursseja tehokkaasti ja samalla vähennettävä ympäristökuormitusta.

Australialainen maatalousteknologiaan erikoistunut Agtecnic kehitti tähän haasteeseen SenseSpray®-järjestelmän, joka tunnistaa rikkakasvit kameroiden avulla ja kohdistaa torjunta-aineen vain sinne, missä sitä todella tarvitaan. Tulokset ovat merkittäviä: torjunta-aineiden käyttöä voidaan vähentää jopa 90 prosenttia ilman, että käsittelyn tehokkuus heikkenee.

Tarkkuus alkaa luotettavasta tiedosta

SenseSpray® hyödyntää kameroita, jotka seuraavat peltoa reaaliajassa. Järjestelmä tunnistaa rikkakasvit ja aktivoi ruiskutuksen vain tarvittavissa kohdissa. Järjestelmä voidaan asentaa uusiin ruiskuihin tai jälkiasentaa olemassa olevaan kalustoon. Tyypillisesti ratkaisu asennetaan jopa 36 metriä leveisiin puomeihin, joissa kamera sijaitsee noin metrin välein koko työleveydellä. Tällainen tarkkuus edellyttää myös erittäin luotettavaa tiedonsiirtoa. Kameroiden on toimittava keskeytyksettä pölyn, kosteuden, tärinän ja vaihtelevien sääolosuhteiden keskellä.

Kaapeloinnin on kestettävä kenttäolosuhteet

Järjestelmän toiminta riippuu siitä, että jokainen kamera ja yhteys toimii luotettavasti koko työpäivän ajan. Tämän vuoksi Agtecnic käyttää LAPP Australian Harnessing Solutions -yksikön toimittamia valmiita kaapelikokoonpanoja. Agtecnicin toinen perustaja Rob Johnson kertoo, että luotettavuus oli ratkaiseva tekijä kumppania valittaessa:

"SenseSpray on arvokas tuote, joten tarvitsimme korkealaatuisia kaapeleita, joiden kestävyys ja toimintavarmuus ovat huippuluokkaa. Siksi valitsimme LAPPin."

Investointi, joka maksaa itsensä takaisin

Vaikka uuden teknologian käyttöönotto vaatii alkuinvestointeja, Agtecnic uskoo viljelijöiden saavuttavan hyödyt nopeasti. Kun torjunta-aineita käytetään vain siellä missä niitä tarvitaan, kemikaalikustannukset alenevat merkittävästi. Rob Johnsonin mukaan yhteistyö LAPPin kanssa auttoi tekemään järjestelmästä käytännöllisen ja luotettavan:

"Tunsimme LAPPin kaapeleiden laadun jo entuudestaan. Pystyimme hankkimaan tarvitsemiamme kaapeleita joustavasti ilman vähimmäistilausmääriä, ja suurin osa tuotteista oli saatavilla paikallisesti Australiassa."

Teknologiaa kestävämpään maatalouteen

Täsmäviljely perustuu luotettavaan dataan ja toimintavarmoihin järjestelmiin. SenseSpray® on hyvä esimerkki siitä, kuinka teknologia voi auttaa vähentämään kemikaalien käyttöä samalla kun viljelyn tehokkuus säilyy. Kun jokainen kamera, yhteys ja kaapelikokoonpano toimii luotettavasti myös vaativissa kenttäolosuhteissa, voidaan dataan luottaa ja ruiskutus kohdistaa täsmälleen sinne, missä sitä tarvitaan.

LAPP Harnessing Solutions

Juuri tässä LAPP Harnessing Solutions tuo lisäarvoa. Toimitamme valmiita, käyttökohteeseen räätälöityjä kaapelikokoonpanoja, jotka on suunniteltu kestämään vaativia käyttöolosuhteita ja integroitumaan saumattomasti osaksi asiakkaan järjestelmää. Näin asiakkaamme voivat keskittyä oman teknologiansa kehittämiseen, kun me huolehdimme luotettavista yhteyksistä kentällä.

 

Alkuperäinen artikkeli englanniksi: SenseSpray® and LAPP Harnessing Solutions for precision agriculture