BoVersa-koteloperhe laajenee

02 BoVersa Key 1

BOPLAn uudet korkeammat kotelorungot

BoVersa-koteloperheeseen on lisätty uudet korkeammat kotelorungot, jotka tarjoavat enemmän tilaa elektroniikalle ja liitännöille. Samalla korkeammat muovirungot on varustettu kiinteillä seinäkiinnikkeillä, jotka ovat olleet alumiinirungoissa vakiona jo aiemmin.

BoVersan kolmiosainen rakenne koostuu rungosta, toiminnallisesta kannesta ja designkannesta, joita voidaan yhdistellä joustavasti eri käyttötarpeisiin. Erityisesti alumiinirungon ja muovikannen yhdistelmä soveltuu erinomaisesti langattomiin sovelluksiin, joissa tarvitaan tehokasta lämmönpoistoa.

BoVersa pic1

Kotelokoot on suunniteltu vakio- ja kosketusnäyttöjä varten, mikä mahdollistaa näyttöjen helpon integroinnin. Alumiinirunkojen jäähdytysrivat takaavat optimaalisen ilmankierron sekä vaaka- että pystyasennuksessa.

Upotettu kansi soveltuu kalvonäppäimistöille ja näytöille, kun taas tasainen kansi tarjoaa pelkistetyn ulkonäön ja mahdollisuuksia räätälöintiin. Läpikuultava toiminnallinen kansi puolestaan mahdollistaa näyttävät valotehosteet ja laitteen tilatietojen selkeän visualisoinnin.

BoVersa pic3

Laajentunut BoVersa-tuoteperhe tarjoaa entistä enemmän vaihtoehtoja nykyaikaisten elektroniikka- ja automaatioratkaisujen toteuttamiseen. Tutustu kokovalikoimaan ja pyydä lisätietoja asiantuntijoiltamme.

Tutustu BOPLAn tuotteisiin

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.