LAPP mukana historian ensimmäisessä Sähkö–Electricity 26 -messuilla – Kokonaisratkaisut keskiössä

Sähköalan uusi suurtapahtuma Sähkö–Electricity 26 valtaa Helsingin Messukeskuksen 15.–17. huhtikuuta 2026.

LAPP on mukana esittelemässä, kuinka maailmanluokan komponentit ja räätälöity palvelu kohtaavat moderneissa sähköistyksen ja automaation haasteissa. Messuilla haluamme korostaa LAPPin roolia ratkaisutoimittajana. Olemme kumppanisi koko matkan ajan: suunnittelupöydältä valmiiseen järjestelmäintegraatioon asti.
Maailmanluokan komponentteja ja räätälöityjä kokonaisuuksia
Osastollamme pääset tutustumaan kattavaan valikoimaamme, joka ulottuu yksittäisistä huippukomponenteista vaativiin järjestelmätoteutuksiin. Esittelemme muun muassa:
- LAPP Harnessing Solutions: Räätälöidyt johdinsarjat ja monimutkaiset keskuskokoonpanot, jotka on suunniteltu juuri teidän tarpeisiinne.
- Teollisuuden tiedonsiirto: Varmista katkeamaton datavirta vaativissa ympäristöissä älykkäillä verkkoratkaisuillamme.
- Virtakiskojärjestelmät: Tehokkaat ja tilaa säästävät ratkaisut teollisuuden energiansiirtoon.
- Teollisuuden lämpötilanmittaus: Tarkat ja kestävät anturit teollisuuden prosessien valvontaan.
- Palvelut suunnittelusta toteutukseen: Meiltä saat kaiken tarvittavan saman katon alta. Olipa kyseessä keskusvalmistus, johdinsarjat tai laaja järjestelmäintegraatio, asiantuntijamme auttavat optimoimaan projektinne elinkaaren ja parantamaan lopputuloksen luotettavuutta.
Tule vaihtamaan ajatuksia!
Tule keskustelemaan kanssamme, miten voimme auttaa sinua seuraavassa projektissasi. Asiantuntijamme ovat paikalla vastaamassa kysymyksiisi ja esittelemässä livenä, miten LAPPin asiantuntemus, ratkaisut ja laaja tuotevalikoima voivat tukea sinun liiketoimintaa.
Laita päivämäärät kalenteriisi ja nähdään huhtikuussa Helsingissä. Rekisteröidy maksutta tapahtumaan jo nyt!
Aika: 15.–17. huhtikuuta 2026
Paikka: Helsingin Messukeskus osasto 6e1