Kun liike, tarkkuus ja luotettavuus kohtaavat: PROSIMU luottaa LAPPiin

LAPP-LHS-Success-Stories-prosimu

Le Mans tunnetaan autourheilusta, jossa sekunnin murto-osat ratkaisevat voittajan. Samassa kaupungissa toimii myös ranskalainen PROSIMU, joka kehittää liikkuvia simulaattoreita moottoriurheiluun, ilmailuun, teollisuuteen ja tutkimukseen.

Näissä ympäristöissä simulaattorit ovat paljon enemmän kuin harjoitteluvälineitä. Niitä käytetään kehitystyössä, testauksessa ja analysoinnissa tilanteissa, joissa tarkkuus ja toistettavuus ovat ratkaisevia.

PROSIMUn tavoitteena on jäljitellä todellisia olosuhteita mahdollisimman tarkasti. Se asettaa kovat vaatimukset myös kaapeloinnille ja tiedonsiirrolle.

Todentuntuiset liikkeet vaativat luotettavaa tekniikkaa

PROSIMUn simulaattorit sisältävät suuren määrän elektroniikkaa, sensoreita ja liikettä tuottavia järjestelmiä. Kaikkien niiden on toimittava saumattomasti yhdessä, jotta käyttäjäkokemus säilyy realistisena. Samalla simulaattoreissa on hyvin vähän tilaa kaapeloinnille. Järjestelmät altistuvat jatkuvalle liikkeelle, tärinälle ja dynaamisille kuormille, jotka voivat vaikuttaa signaalin laatuun ja järjestelmän toimintavarmuuteen. PROSIMUn perustajan ja toimitusjohtajan Patrick Kubieniecin mukaan tavoitteena on aina ollut mahdollisimman realistinen simulointi.

"Tavoitteenamme on jäljitellä todellisia tilanteita mahdollisimman tarkasti. Vain siten voidaan luoda luotettava pohja kehitystyölle ja koulutukselle."

EMC-haasteet uhkasivat signaalin laatua

Ennen yhteistyötä LAPPin kanssa PROSIMU kohtasi sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyviä haasteita. Simulaattoreissa kulkee samanaikaisesti suuria virtoja ja herkkiä datasignaaleja. Kun tila on rajallinen ja kaapelointi kulkee tiiviisti rinnakkain, sähkömagneettiset häiriöt voivat vaikuttaa signaalin laatuun ja järjestelmän toimintaan. Tällaisessa ympäristössä kaapelointi ei ole pelkkä komponentti. Se on olennainen osa koko järjestelmän suorituskykyä.

Valmiit johdinsarjat vähensivät monimutkaisuutta

Ratkaisuksi PROSIMU valitsi LAPPin valmiiksi kootut johdinsarjat ja räätälöidyt kaapelointiratkaisut. Valmiit kokonaisuudet helpottivat asennusta, vähensivät valmistuksessa tarvittavaa työtä ja auttoivat hallitsemaan sähkömagneettisia häiriöitä ilman raskaita tai tilaa vieviä rakenteita. Samalla järjestelmien luotettavuus parani ja tuotannosta tuli aiempaa sujuvampaa.

Patrick Kubieniecin mukaan ratkaisu vastasi hyvin yrityksen korkeisiin laatuvaatimuksiin.

"Simulaattorimme vaativat äärimmäistä tarkkuutta ja luotettavuutta. LAPPin kaapelointiratkaisujen avulla olemme pystyneet varmistamaan järjestelmiemme toimintavarmuuden ja vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin."

Pitkäaikaista luotettavuutta vaativissa käyttöolosuhteissa

Moottoriurheilussa, ilmailussa ja tutkimuksessa simulointijärjestelmien on toimittava luotettavasti vuodesta toiseen. PROSIMUlle kyse ei ollut ainoastaan kaapeleista tai liittimistä, vaan kumppanista, joka ymmärtää koko järjestelmän vaatimukset. LAPPin valmiit johdinsarjat ja räätälöidyt kaapelointiratkaisut auttoivat varmistamaan, että simulaattorit toimivat luotettavasti myös jatkuvassa liikkeessä ja vaativissa käyttöolosuhteissa.

LAPP Harnessing Solutions

Kun järjestelmissä yhdistyvät suuri liikedynamiikka, rajallinen tila ja korkeat vaatimukset signaalin laadulle, kaapelointi- ja kokoonpanoratkaisujen merkitys kasvaa nopeasti. LAPP Harnessing Solutions auttaa hallitsemaan tätä monimutkaisuutta toimittamalla valmiiksi kootut, testatut ja käyttökohteeseen räätälöidyt johdinsarja- ja kaapelointiratkaisut. Näin asiakkaat voivat keskittyä oman teknologiansa kehittämiseen samalla, kun järjestelmän yhteydet toimivat luotettavasti myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa.

Alkuperäinen artikkeli englanniksi: Reliable connection technology for highly dynamic simulator systems